(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CM10X40H
カッタ締付ボルト カッタシメツケボルト

カッタ締付ボルト CM10X40H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,780円
税込単価
1,958円

【特長】・工具部品【形状】・六角穴付きボルト(JISB1176)

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CM10X40H 解除

Loading...

CM10X40H の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番フライスホルダー用品種類寸法C寸法φb寸法d寸法f締付けトルク
VC004762I10035Fネジ・スクリュー
CM10X40Hネジ・スクリュー
CAP-CM12X1.75X50ネジ・スクリュー50mm18mm38mm10mm70N・m
CAP-CM10X1.5X55-Hネジ・スクリュー
VC00TEDI20040Fネジ・スクリュー
VC00TEDI12040Fネジ・スクリュー
VC00TANG16040Fネジ・スクリュー

型番リスト

型番
寸法C(mm)
寸法φb(mm)
寸法d(mm)
寸法f(mm)
締付けトルク(N・m)
呼び寸法 a(mm)
適応型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CM10X40H

-
-
-
-
-
-
TLS11R050M22.0E04

1個

1,780( 1,958円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具部品
【形状】
・六角穴付きボルト(JISB1176)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

CM10X40Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ締付ボルトの型番CM10X40Hのページです。
型番CM10X40Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタ締付ボルト

カッタ締付ボルト

    引込ピン締付ボルト

    引込ピン締付ボルト

      ロケータ締付ネジ

      ロケータ締付ネジ

        押え金用締付ボルト

        押え金用締付ボルト

          締付ボルト BTT/LCS

          締付ボルト BTT/LCS

            TBS スローアウェイ式角バイト レンチ

            TBS スローアウェイ式角バイト レンチ

              クランプねじ FS・CSPBシリーズ

              クランプねじ FS・CSPBシリーズ

                締付ネジ

                締付ネジ

                  インサート用ネジ

                  インサート用ネジ

                    インサート用スパナ

                    インサート用スパナ

                      切削工具部品 レンチ・スパナ

                      切削工具部品 レンチ・スパナ

                        TBS スローアウェイ式角バイト 締付ネジ

                        TBS スローアウェイ式角バイト 締付ネジ

                          切削工具用部品 ネジ

                          切削工具用部品 ネジ

                            メーカー タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル マンヨーツール オーエスジー 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ 京セラ マンヨーツール 京セラ
                            通常価格 450円 320円 630円 627円 340円 787円 545円 817円 520円 1,140円 160円 787円 80円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            フライスホルダー用品種類 ネジ・スクリュー ネジ・スクリュー ネジ・スクリュー ネジ・スクリュー ネジ・スクリュー レンチ ネジ・スクリュー ネジ・スクリュー ネジ・スクリュー レンチ レンチ ネジ・スクリュー ネジ・スクリュー

                            カッタ締付ボルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CAP-CM10X1.5X55-H
                            CAP-CM12X1.75X50
                            HM12-26OH
                            VC004762I10035F
                            VC00TANG16040F
                            VC00TEDI12040F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法C
                            (mm)
                            寸法φb
                            (mm)
                            寸法d
                            (mm)
                            寸法f
                            (mm)
                            締付けトルク
                            (N・m)
                            呼び寸法 a
                            (mm)
                            適応型番

                            450円

                            ( 495円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ------TLA10R050L054M22.0E04、LPSX10M050B22.0L054R04

                            560円

                            ( 616円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5018381070M12LPTC16J063B25.4L061R03、LPTC16M063B27.0L061R03、TLA10R063L054M25.4-04、TLA10R063L054M27.0E04

                            18,086円

                            ( 19,895円 )
                            1個 -

                            2日目

                            ------TPYD06*100B**.*R**、TPYD06*125B**.*R**

                            5,820円

                            ( 6,402円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ------TPYP12M063B22.0R10

                            7,350円

                            ( 8,085円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ------TPYP12M100B32.0R16、TPYP12J100B31.7R16

                            7,350円

                            ( 8,085円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ------TPYP12M080B27.0R12、TPYP12J080B25.4R12

                            フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました