(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YPEB12X3-FP02R-D-DX160
TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-FP形 チップ

TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-FP形 YPEB12X3-FP02R-D-DX160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,150円
税込単価
13,365円

【特長】・1コーナフルエッジタイプ・工具径φ50mm以下に対応

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 被削材:
    非鉄金属
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • 材種分類:
    PCD
  • 材種:
    DX160
  • 寸法 A(mm):
    12.817
  • 寸法 B(mm):
    9.525
  • 寸法 bs(mm):
    1.37
  • 寸法 T(mm):
    3.85
  • Max.ap:
    11
  • 適応:
    カッタ径:Dc≦φ50mm

型番

YPEB12X3-FP02R-D-DX160 解除

Loading...

YPEB12X3-FP02R-D-DX160 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状(型番頭文字)利用可能コーナー数逃げ角被削材寸法 rε
YPEB12X3-FP02R-D-DX160その他1P(11度)非鉄金属
YPEB12X3-FP07R-D-DX160その他1P(11度)非鉄金属0.4mm

型番リスト

型番
寸法 rε(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YPEB12X3-FP02R-D-DX160

-

2個

12,150( 13,365円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1コーナフルエッジタイプ
・工具径φ50mm以下に対応

カタログ

 

Loading...

YPEB12X3-FP02R-D-DX160で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-FP形の型番YPEB12X3-FP02R-D-DX160のページです。
型番YPEB12X3-FP02R-D-DX160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-FP形

TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-FP形

    TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2P形

    TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2P形

      TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2A形

      TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2A形

        TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1A形

        TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1A形

          TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1P形

          TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1P形

            カッタ用インサート XDGT-G

            カッタ用インサート XDGT-G

              カッタ用インサート XPGT○○○-G○○

              カッタ用インサート XPGT○○○-G○○

                刃先交換チップ SNEW-ADTR

                刃先交換チップ SNEW-ADTR

                  メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル
                  通常価格 12,150円 12,450円 12,450円 7,730円 7,730円 1,430円 1,157円 7,700円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                  形状(型番頭文字) その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 S(正方形)
                  逃げ角 P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) E(20°) P(11°) N(0°)
                  被削材 非鉄金属 非鉄金属 非鉄金属 非鉄金属 非鉄金属 - - 鋳鉄
                  利用可能コーナー数 1 2 2 1 1 2 2 1
                  材種分類 PCD PCD PCD PCD PCD - - -

                  TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-FP形のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  YPEB12X3-FP07R-D-DX160
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  寸法 rε
                  (mm)

                  12,150円

                  ( 13,365円 )
                  2個 -

                  1日目

                  0.4

                  チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました