(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2P形

TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2P形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,450円
税込単価
13,695円

【特長】・2コーナタイプ・切れ刃長=4mm・材種:DX160・工具径がφ50m...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 被削材:
    非鉄金属
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 材種分類:
    PCD
  • 材種:
    DX160
  • 寸法 A(mm):
    12.876
  • 寸法 B(mm):
    9.525
  • 寸法 bs(mm):
    2.07
  • 寸法 T(mm):
    3.85
  • 寸法 rε(mm):
    0.4
  • Max.ap:
    4
  • 適応:
    カッタ径:Dc≦φ50mm
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

型番

YPEB12X3-2P07R-D-DX160 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)その他逃げ角P(11°)
被削材非鉄金属利用可能コーナー数2
材種分類PCD材種DX160
寸法 A(mm)12.876寸法 B(mm)9.525
寸法 bs(mm)2.07寸法 T(mm)3.85
寸法 rε(mm)0.4Max.ap4
適応カッタ径:Dc≦φ50mmCADデータ有無(2D/3D)2D/3D

商品情報

製品仕様

型番形状(型番頭文字)利用可能コーナー数逃げ角被削材
YPEB12X3-2P07R-D-DX160その他2P(11度)非鉄金属

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YPEB12X3-2P07R-D-DX160

2個

12,450( 13,695円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・2コーナタイプ
・切れ刃長=4mm
・材種:DX160
・工具径がφ50mm以下に対応

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2P形の型番YPEB12X3-2P07R-D-DX160のページです。
型番YPEB12X3-2P07R-D-DX160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2P形

TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2P形

    TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1P形

    TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1P形

      TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-FP形

      TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-FP形

        TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1A形

        TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1A形

          TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2A形

          TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2A形

            ガレア GF3L形用インサート

            ガレア GF3L形用インサート

              アルファボールプレシジョン F ABPFN形用インサート ZDFG○○N

              アルファボールプレシジョン F ABPFN形用インサート ZDFG○○N

                高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GF1形用インサート XPHW/YPHW

                高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GF1形用インサート XPHW/YPHW

                  アルファラジアスミルRV形インサート

                  アルファラジアスミルRV形インサート

                    強ねじれ刃形インサート ZDFG

                    強ねじれ刃形インサート ZDFG

                      アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートZCFG-SW

                      アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートZCFG-SW

                        アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートZCFG-SG

                        アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートZCFG-SG

                          EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX形

                          EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ
                            通常価格 12,450円 7,730円 12,150円 7,730円 12,450円 1,552円 4,093円 1,047円 883円 3,592円 6,818円 6,818円 1,150円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状(型番頭文字) その他 その他 その他 その他 その他 T(正三角形) その他 その他 R(円形) その他 その他 その他 L(長方形)
                            逃げ角 P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) その他 その他 P(11°) P(11°) その他 その他 その他 N(0°)
                            被削材 非鉄金属 非鉄金属 非鉄金属 非鉄金属 非鉄金属 - 鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材 - - - - - -
                            利用可能コーナー数 2 1 1 1 2 3 その他 1 その他 その他 その他 その他 -
                            材種分類 PCD PCD PCD PCD PCD - - - - - - - PVDコーティング

                            TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2P形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト