(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YPEB12X3-2A01R-D-DX160
TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2A形 チップ

TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2A形 YPEB12X3-2A01R-D-DX160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,500円
税込単価
14,850円

【特長】・2コーナタイプ・切れ刃長=4mm・材種:DX160・工具径がφ51m...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 被削材:
    非鉄金属
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 材種分類:
    PCD
  • 材種:
    DX160
  • 寸法 A(mm):
    12.8
  • 寸法 B(mm):
    9.525
  • 寸法 T(mm):
    3.868
  • Max.ap:
    4
  • 適応:
    カッタ径:Dc>φ50mm

型番

YPEB12X3-2A01R-D-DX160 解除

Loading...

YPEB12X3-2A01R-D-DX160 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状(型番頭文字)利用可能コーナー数逃げ角被削材寸法 bs
YPEB12X3-2A07R-D-DX160その他2P(11度)非鉄金属2.07mm
YPEB12X3-2A02R-D-DX160その他2P(11度)非鉄金属2.07mm
YPEB12X3-2A01R-D-DX160その他2P(11度)非鉄金属1.59mm

型番リスト

型番
寸法 bs(mm)
寸法 rε(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YPEB12X3-2A01R-D-DX160

1.59
-

2個

13,500( 14,850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2コーナタイプ
・切れ刃長=4mm
・材種:DX160
・工具径がφ51mm以上に対応

カタログ

 

Loading...

YPEB12X3-2A01R-D-DX160で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2A形の型番YPEB12X3-2A01R-D-DX160のページです。
型番YPEB12X3-2A01R-D-DX160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2A形

TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2A形

    TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2P形

    TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2P形

      TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1A形

      TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1A形

        TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1P形

        TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1P形

          TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-FP形

          TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-FP形

            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
            通常価格 12,450円 12,450円 7,730円 7,730円 12,150円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
            形状(型番頭文字) その他 その他 その他 その他 その他
            逃げ角 P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°)
            被削材 非鉄金属 非鉄金属 非鉄金属 非鉄金属 非鉄金属
            利用可能コーナー数 2 2 1 1 1
            材種分類 PCD PCD PCD PCD PCD

            TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2A形のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            YPEB12X3-2A02R-D-DX160
            YPEB12X3-2A07R-D-DX160
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            寸法 bs
            (mm)
            寸法 rε
            (mm)

            12,450円

            ( 13,695円 )
            2個 -

            1日目

            2.07-

            12,450円

            ( 13,695円 )
            2個 -

            1日目

            2.070.4

            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました