(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1A形

TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1A形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,730円 ~ 8,260円
税込価格
8,503円 ~ 9,086円

【特長】・1コーナタイプ・切れ刃長=4mm・材種:DX160・汎用インサート

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 被削材:
    非鉄金属
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • 材種分類:
    PCD
  • 材種:
    DX160
  • 寸法 B(mm):
    9.525
  • 寸法 T(mm):
    3.85
  • Max.ap:
    4
  • 適応:
    カッタ径:Dc>φ50mm

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番形状(型番頭文字)利用可能コーナー数逃げ角被削材寸法 A
YPEB12X3-1A01R-D-DX160その他1P(11度)非鉄金属12.77mm
YPEB12X3-1A07R-D-DX160その他1P(11度)非鉄金属12.756mm
YPEB12X3-1A02R-D-DX160その他1P(11度)非鉄金属12.756mm

型番リスト

型番
寸法 A(mm)
寸法 bs(mm)
寸法 rε(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12.77
1.59
-

2個

8,260( 9,086円 )

1日目

12.756
1.29
-

2個

7,730( 8,503円 )

1日目

12.756
1.34
0.4

2個

7,730( 8,503円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1コーナタイプ
・切れ刃長=4mm
・材種:DX160
・汎用インサート

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1A形

TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1A形

    TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1P形

    TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1P形

      TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2A形

      TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2A形

        TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2P形

        TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-2P形

          TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-FP形

          TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-FP形

            刃先交換チップ SNEW-ADTR

            刃先交換チップ SNEW-ADTR

              メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル
              通常価格 7,730円 7,730円 12,450円 12,450円 12,150円 7,700円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
              形状(型番頭文字) その他 その他 その他 その他 その他 S(正方形)
              逃げ角 P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) N(0°)
              被削材 非鉄金属 非鉄金属 非鉄金属 非鉄金属 非鉄金属 鋳鉄
              利用可能コーナー数 1 1 2 2 1 1
              材種分類 PCD PCD PCD PCD PCD -

              TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1A形のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました