(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WXHU040310R-MJ-AH110
DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形 チップ

DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形 WXHU040310R-MJ-AH110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,480円
税込単価
1,628円

中仕上げ-仕上げ加工に対応する多機能エンドミル。倣い加工、突き加工で抜群の性能...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    W(六角形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 被削材:
    鋼 / 高硬度材
  • 材種分類:
    コーティング
  • 材種:
    AH110
  • 寸法 T(mm):
    3.18
  • φd(mm):
    6.35
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

WXHU040310R-MJ-AH110 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

中仕上げ-仕上げ加工に対応する多機能エンドミル
倣い加工、突き加工で抜群の性能を発揮

 

革新的な形状の両面仕様ポジインサート

  • 独自の外郭形状で、ポジ形状の両面仕様インサートを実現。
    - 最適な外周逃げ形状とシャープな切れ刃で切削抵抗を低減し、加工面品位も向上。
  • 両面仕様6コーナインサートが高い経済性を実現。
DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形 製品仕様関連画像3

ポジの外周逃げ

DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形 製品仕様関連画像4

高い信頼性

  • 独自のダブテイル構造によって、優れたインサートクランプを実現。高精度な3次元加工が可能。
    - 突き加工でも抜群の安定性を発揮。
  • 外周部の十分な逃げ角によって、ポケットの内壁加工でも切りくずの噛み込みを防止。
  • 最適な切れ刃設計によって、鋼や高硬度材加工でも優れた耐チッピング性を実現。
DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形 製品仕様関連画像1

ダブルテイルクランプ構造

DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形 製品仕様関連画像2

インサート

  • 高精度H級インサートを採用。インサート組付け時の外周フレを最小限に抑える。
  • 2種類のコーナRを設定し、幅広い加工に対応。
            R=0.5mm:切込み、切削幅の小さい加工で抜群の性能を発揮。
            R=1.0mm:高いコーナ強度を備え、高硬度材加工に最適。
  • 最新のPremiumGTecを採用したAH110材種を採用。高い耐摩耗性で、鋼や高硬度材加工で優れた寿命性能を発揮。
DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形 製品仕様関連画像5

WXHU04-MJ

 

性能・試験情報

工具寿命

・高硬度鋼

DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形 製品仕様関連画像6
カッタ:HFWX04M016M08R02(φDc=16mm、z=2)
インサート:WXHU040305R-MJ
被削材:SKD11(58.5HRC)
切削速度:Vc=100m/min
刃当り送り:fz=0.15mm/t
切込み:ap=0.15mm
切削幅:ae=0.2mm

外形図

DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形 使用方法関連画像

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
被削材硬さ
(HB)
材種切削速度
Vc(m/min)
刃当り送り
fz(mm/t)
高炭素鋼
(S45C、S55Cなど)
200-300AH110100-3000.1-0.3
合金鋼
(SCM440、SCr145など)
150-300AH110100-3000.1-0.3
プリハードン鋼
(NAK80、PX5など)
-AH110100-3000.05-0.3
高硬度鋼(SKD61など)-AH11080-1300.1-0.3
(SKD11など)-AH11050-1000.05-0.15

型番リスト

型番
寸法 rε(mm)
Max.ap
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WXHU040310R-MJ-AH110

1
1

10個

1,480( 1,628円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中仕上げ-仕上げ加工に対応する多機能エンドミル。倣い加工、突き加工で抜群の性能を発揮。

Loading...

WXHU040310R-MJ-AH110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形の型番WXHU040310R-MJ-AH110のページです。
型番WXHU040310R-MJ-AH110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形

DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形

    DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形

    DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形

      ASW/TSW WNGU用

      ASW/TSW WNGU用

        イスカル C チップ COAT WOLH05(DZ用)

        イスカル C チップ COAT WOLH05(DZ用)

          DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU06-MH

          DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU06-MH

            DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-ML形

            DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-ML形

              カッタ用インサート JDMT-JM

              カッタ用インサート JDMT-JM

                カッタ用インサート JOMT-JM

                カッタ用インサート JOMT-JM

                  高送りダイマスター SKS SKS-RS 形 対応チップ(ブレーカ付き)

                  高送りダイマスター SKS SKS-RS 形 対応チップ(ブレーカ付き)

                    フライス切削用インサート EDMT-R

                    フライス切削用インサート EDMT-R

                      EVX用 インサート

                      EVX用 インサート

                        DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNGU-MJ形

                        DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNGU-MJ形

                          コロミル327用チップ溝入れ-フルR

                          コロミル327用チップ溝入れ-フルR

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ イスカル タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ サンドビック
                            通常価格 1,480円 1,150円 1,660円 1,336円 2,250円 1,150円 755円 682円 722円 734円 1,280円 1,840円 6,231円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目  
                            形状(型番頭文字) W(六角形) L(長方形) W(六角形) - L(長方形) L(長方形) その他 その他 その他 E(75°ひし形) - T(正三角形) その他
                            逃げ角 その他 N(0°) N(0°) - - N(0°) D(15°) その他 - D(15°) - N(0°) その他
                            被削材 鋼 / 高硬度材 - - - ステンレス鋼 / 難削材 - - - - - - - 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金
                            材種分類 コーティング コーティング コーティング - - コーティング - - - - コーティング コーティング -
                            材種 AH110 - - - - - - - - - - - -

                            DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金型加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/04
                            金型の倣い加工で使用しています。
                            チップの取り付けの繰り返し制度がよいように思われます。
                            仕上げ面精度も上々です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WXHU040305R-MJ-AH110
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法 rε
                            (mm)
                            Max.ap

                            1,480円

                            ( 1,628円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.50.5

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました