(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZFBM250R00-MJ-AH710
BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形 チップ

BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形 ZFBM250R00-MJ-AH710

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,320円
税込単価
8,052円

【特長】・1コーナタイプ・工具径φ8~32mm(4~16R)に対応

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    F(25°)
  • 材種分類:
    コーティング
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

ZFBM250R00-MJ-AH710 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

金型および航空宇宙部品加工に最適な高精度刃先交換式仕上げ加工用エンドミル

■優れた仕上げ面と安定した加工を実現

BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形 製品仕様関連画像1

インサート穴にフラット形状を採用。
クランプ力により、インサートがボディ側へ押し付けられることにより、強固なクランプで
高い振れ精度と繰り返し精度を実現。

BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形 製品仕様関連画像2

左右非対称のインサート形状を採用。
ボディがあらゆる方向から、切削力を受け止め安定した加工が可能。

■優れた切りくず排出性を発揮

BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形 製品仕様関連画像3
  • インサートに特殊クーラント溝を採用
  • クーラントが3方向から噴射されることにより、加工点へピンポイントに供給可能
  • 優れた切りくず排出性および冷却効果により、高硬度材加工において、優れた加工面品位かつ安定した長寿命加工が可能

■MJチップブレーカ

BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形 製品仕様関連画像5

ボールタイプ:ZFBM

  • 金型の仕上げ加工および曲面加工に最適
  • 多種多様な加工形態に対応可能
 

■あらゆる加工形態に適した材種

BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形 製品仕様関連画像7

被削材硬度の高いプリハードン鋼、工具鋼および高硬度鋼の加工に最適

BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形 製品仕様関連画像8

鋼、ステンレス鋼および鋳鉄など、多種多様な被削材加工に最適

BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形 製品仕様関連画像9

【第一推奨】

BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形 製品仕様関連画像10

■優れたR精度と加工面品位

【高R精度】

BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形 製品仕様関連画像11

【加工面品位】

BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形 製品仕様関連画像12

外形図

BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形 外形図1

使用方法・使用事例

使用事例

BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形 使用事例関連画像

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形 切削条件表関連画像
  • 標準切削条件は各被削材に対する切削条件の目安です。
  • この標準切削条件表は鋼シャンクを基準にしています。
  • 超硬シャンクを使用する場合は、切込み量および刃当り送りを20-30%上げることができます。

型番リスト

型番
被削材
材種
寸法 A(mm)
寸法 T(mm)
寸法 rε(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZFBM250R00-MJ-AH710

鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
AH710
25
6.4
12.5

1個

7,320( 8,052円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1コーナタイプ
・工具径φ8~32mm(4~16R)に対応

ZFBM250R00-MJ-AH710で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形の型番ZFBM250R00-MJ-AH710のページです。
型番ZFBM250R00-MJ-AH710に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形

BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形

    スウィングボール SWB形 対応チップ

    スウィングボール SWB形 対応チップ

      カッタ用インサート JDMT-ST

      カッタ用インサート JDMT-ST

        DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形

        DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形

          カッタ用インサート SRG

          カッタ用インサート SRG

            スウィングボール・エコ SWE形 対応チップ

            スウィングボール・エコ SWE形 対応チップ

              フライス切削用インサートWDNT

              フライス切削用インサートWDNT

                EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX形

                EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX形

                  DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-ML形

                  DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-ML形

                    カッタ用インサート JDMW-FT

                    カッタ用インサート JDMW-FT

                      カッタ用インサート JOMW-FT

                      カッタ用インサート JOMW-FT

                        転削用特殊インサート

                        転削用特殊インサート

                          高送りダイマスター SKS SKS-RS 形 対応チップ(ブレーカなし)

                          高送りダイマスター SKS SKS-RS 形 対応チップ(ブレーカなし)

                            メーカー タンガロイ ダイジェット 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ ダイジェット
                            通常価格 3,620円 891円 945円 1,150円 1,957円 1,597円 787円 1,150円 1,150円 755円 682円 4,220円 667円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) その他 - その他 L(長方形) その他 - - L(長方形) L(長方形) その他 その他 - -
                            逃げ角 F(25°) その他 D(15°) N(0°) - - D(15°) N(0°) N(0°) D(15°) その他 - -
                            材種分類 コーティング - - コーティング - - - PVDコーティング コーティング - - - -
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D - - 2D/3D - - - - 2D/3D - - 2D/3D -

                            BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZFBM080R00-MJ-AH725
                            ZFBM100R00-MJ-AH710
                            ZFBM100R00-MJ-AH725
                            ZFBM250R00-MJ-AH725
                            ZFBM300R00-MJ-AH710
                            ZFBM300R00-MJ-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種 寸法 A
                            (mm)
                            寸法 T
                            (mm)
                            寸法 rε
                            (mm)

                            3,620円

                            ( 3,982円 )
                            5個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 難削材 / 高硬度材AH72582.44

                            4,010円

                            ( 4,411円 )
                            5個 -

                            1日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材AH710102.95

                            4,010円

                            ( 4,411円 )
                            5個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 難削材 / 高硬度材AH725102.95

                            7,320円

                            ( 8,052円 )
                            1個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 難削材 / 高硬度材AH725256.412.5

                            8,520円

                            ( 9,372円 )
                            1個 -

                            1日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材AH710307.415

                            8,520円

                            ( 9,372円 )
                            1個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 難削材 / 高硬度材AH725307.415

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました