(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPYP12J100B31.7R16
非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ TPYP12形 ハサキコウカンドリル

非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ TPYP12形 TPYP12J100B31.7R16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
152,660円
税込単価
167,926円

【特長】・多刃仕様・強度の高い縦インサートを採用・φ50以上だけでなく、φ40...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面
  • エア穴:
    あり
  • 適合インサート:
    YPEB12X3-*A○○○

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

TPYP12J100B31.7R16 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途刃径 D刃数
TPYP12M100B32.0R16平面φ10016枚
TPYP12J100B31.7R16平面φ10016枚
TPYP12M050B22.0R08平面φ508枚
TPYP12J080B25.4R12平面φ8012枚
TPYP12M063B22.0R10平面φ6310枚
TPYP12M080B27.0R12平面φ8012枚
TPYP12M125B40.0R20平面φ12520枚
TPYP12J125B38.1R20平面φ12520枚

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
寸法 Φd(mm)
寸法 ΦD1(mm)
寸法 Lf(mm)
寸法 b(mm)
寸法 a(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPYP12J100B31.7R16

100
16
31.75
101.4
58
8
12.7
-

1個

152,660( 167,926円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多刃仕様
・強度の高い縦インサートを採用
・φ50以上だけでなく、φ40以下の小径も設定
・2コーナタイプやロングエッジタイプ、多様な切れ刃形状

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

TPYP12J100B31.7R16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ TPYP12形の型番TPYP12J100B31.7R16のページです。
型番TPYP12J100B31.7R16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ TPYP12形

非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ TPYP12形

    サイドチッパー(ボアタイプフライス) SIC形

    サイドチッパー(ボアタイプフライス) SIC形

      ニューバックアンドフォースカッタ 本体

      ニューバックアンドフォースカッタ 本体

        TACミル TUNGREC TPO07R

        TACミル TUNGREC TPO07R

          ニューバック アンド フォースカッタ PFC形

          ニューバック アンド フォースカッタ PFC形

            アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ PFAL BORE

            アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ PFAL BORE

              SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R

              SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R

                RF4000型 アルミ用高速カッタ

                RF4000型 アルミ用高速カッタ

                  スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU-E型 FMU-ER

                  スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU-E型 FMU-ER

                    VOX400形正面フライス

                    VOX400形正面フライス

                      多機能用 AXD7000

                      多機能用 AXD7000

                        スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

                        スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

                          バックドラフト DBD形

                          バックドラフト DBD形

                            メーカー タンガロイ ダイジェット ダイジェット タンガロイ ダイジェット オーエスジー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル ダイジェット
                            通常価格 58,510円 41,379円 63,462円 53,850円 64,687円 76,390円 34,328円 113,620円 67,252円 41,990円 52,944円 156,546円 36,088円
                            通常出荷日 1日目   3日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   3日目~   1日目   1日目~  
                            加工用途 平面 平面 / 側面 / 溝 - 側面 / 溝 平面 / 側面 / 面取り / バーチカル 平面 平面 / 側面 / 溝削り 平面 平面 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / バーチカル
                            エア穴 あり - - あり - - - - - - - - -
                            適合インサート YPEB12X3-*A○○○ - - AOMT0702~ AOGT0702~ - - - - - - - - -

                            非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ TPYP12形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPYP12J080B25.4R12
                            TPYP12J125B38.1R20
                            TPYP12M050B22.0R08
                            TPYP12M063B22.0R10
                            TPYP12M080B27.0R12
                            TPYP12M100B32.0R16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            刃数
                            (枚)
                            寸法 Φd
                            (mm)
                            寸法 ΦD1
                            (mm)
                            寸法 Lf
                            (mm)
                            寸法 b
                            (mm)
                            寸法 a
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            77,560円

                            ( 85,316円 )
                            1個 -

                            1日目

                            801225.481.45869.5-

                            178,560円

                            ( 196,416円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1252038.1126.4581015.9-

                            58,510円

                            ( 64,361円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5082251.4556.310.42D/3D

                            68,480円

                            ( 75,328円 )
                            1個 -

                            1日目

                            63102264.4556.310.42D/3D

                            77,560円

                            ( 85,316円 )
                            1個 -

                            1日目

                            80122781.458712.42D/3D

                            152,660円

                            ( 167,926円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1001632101.458814.4-

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました