(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPYP12M025C25.0R03
非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ EPYP12形 セッサクコウグ

非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ EPYP12形 EPYP12M025C25.0R03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,130円
税込単価
46,343円

【特長】・多刃仕様・強度の高い縦インサートを採用・φ50以上だけでなく、φ40...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面
  • 全長 (L)(mm):
    100
  • シャンク径 (d)(mm):
    25
  • エア穴:
    あり
  • 適合インサート:
    YPEB12X3-*P○○○
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

EPYP12M025C25.0R03 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途刃径 D全長 (L)シャンク径 (d)刃数
EPYP12M032C25.0R05平面φ32100mm25mm5枚
EPYP12M025C25.0R03平面φ25100mm25mm3枚

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
寸法 ΦD1(mm)
寸法 Lf(mm)
寸法 ℓs(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPYP12M025C25.0R03

25
3
26.4
50
50

1個

42,130( 46,343円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多刃仕様
・強度の高い縦インサートを採用
・φ50以上だけでなく、φ40以下の小径も設定
・2コーナタイプやロングエッジタイプ、多様な切れ刃形状

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

EPYP12M025C25.0R03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ EPYP12形の型番EPYP12M025C25.0R03のページです。
型番EPYP12M025C25.0R03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ EPYP12形

非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ EPYP12形

    直角肩加工用カッタ TungForece-Recシリーズ HPAV06-M形

    直角肩加工用カッタ TungForece-Recシリーズ HPAV06-M形

      直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA10-M形

      直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA10-M形

        仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形

        仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形

          高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GF1形

          高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GF1形

            三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形

            三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形

              PRC BORE/PRC SS フェニックスシリーズ 丸駒カッタストレートシャンクタイプ

              PRC BORE/PRC SS フェニックスシリーズ 丸駒カッタストレートシャンクタイプ

                非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ TPYP12形

                非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ TPYP12形

                  直角肩荒加工用カッタ TungTri-Shredシリーズ LPTC16形

                  直角肩荒加工用カッタ TungTri-Shredシリーズ LPTC16形

                    メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ オーエスジー タンガロイ タンガロイ
                    通常価格 42,130円 20,590円 28,990円 24,680円 25,109円 33,800円 27,710円 58,510円 105,050円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    加工用途 平面 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他 - 平面 側面 / 溝
                    全長 (L)(mm) 100 - - - - - - - -
                    シャンク径 (d)(mm) 25 - - - - - - - -
                    エア穴 あり - あり - - - - あり -
                    適合インサート YPEB12X3-*P○○○ AVGT06** TOMT10○○○ WXHU04** - - - YPEB12X3-*A○○○ TC*T16○○○

                    非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ EPYP12形のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EPYP12M032C25.0R05
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    刃径 D
                    (φ)
                    刃数
                    (枚)
                    寸法 ΦD1
                    (mm)
                    寸法 Lf
                    (mm)
                    寸法 ℓs
                    (mm)

                    48,980円

                    ( 53,878円 )
                    1個 -

                    1日目

                    32533.44555

                    カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました