(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直角肩荒加工用BT一体型カッタ Tung-Triシリーズ TLA15-BT形

直角肩荒加工用BT一体型カッタ Tung-Triシリーズ TLA15-BT形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
166,190円 ~ 223,390円
税込価格
182,809円 ~ 245,729円

【特長】・工具径:φ80, 100mm・BT50シャンク一体型

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    側面 / 溝
  • エア穴:
    あり
  • 適合インサート:
    TOMT15○○○
  • 寸法 G:
    M24
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 幅広い領域で加工可能
    特殊多段逃げ面の採用と、共振が生じにくい不等ピッチによって、
    加工中のびびり振動を抑制
直角肩荒加工用BT一体型カッタ Tung-Triシリーズ TLA15-BT形 不等ピッチ

■加工領域の比較

直角肩荒加工用BT一体型カッタ Tung-Triシリーズ TLA15-BT形 加工領域の比較

カッタ :EPA10R032M32.0-03N(φ32 mm, z = 3)
インサート:TOMT100404PDER-MJ
材種 :AH3135
被削材 :S55C(200 HB)
切削速度 :Vc = 150 m/min
切削幅 :ae = 32 mm
機械 :立形 M/C, BT50

 
  • 高い信頼性
    大径ねじと"SS-FIT"技術の採用により、クランプ剛性の大幅アップ
 

■ねじサイズ

直角肩荒加工用BT一体型カッタ Tung-Triシリーズ TLA15-BT形 製品仕様3
直角肩荒加工用BT一体型カッタ Tung-Triシリーズ TLA15-BT形 製品仕様4
  • ラフィングタイプを設定
直角肩荒加工用BT一体型カッタ Tung-Triシリーズ TLA15-BT形 製品仕様5
 

加工領域の比較
びびりが強くに、また低抵抗なため、広い加工領域を実現
NMJチップブレーカの使用で、別次元の加工領域に!

 

■加工領域の比較

直角肩荒加工用BT一体型カッタ Tung-Triシリーズ TLA15-BT形 製品仕様6

カッタ:TLA15R080L070M31.7-04M (φ80 mm, z = 4)    
インサート:TOMT150608PDER-NMJ, TOMT150608PDER-MJ  
材種:AH3135
被削材:SCM440(270HB)
切削速度:Vc = 100 m/min
切込み:ap = 55 mm
切削油:乾式
機械:立形 M/C, BT50,  主軸動力 37kW

外形図

BTシャンク一体型 直角肩荒加工用ラフィングカッタ、メインユニット、TOMT15形インサート使用

直角肩荒加工用BT一体型カッタ Tung-Triシリーズ TLA15-BT形 外形図

GAMP = +12°~ +13.5°,GAMF = -6°~ -3.5°

※ 推奨締付けトルク(N・m):TS45120I=5

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
直角肩荒加工用BT一体型カッタ Tung-Triシリーズ TLA15-BT形 推奨切削条件表
  • NMJブレーカの使用時は切りくず厚みが0.15mmを超えないようにご注意ください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
寸法 Lf(mm)
合計チップ数 z
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
150
4
83
107
24

1個

166,190( 182,809円 )

1日目

100
165
5
97
126.5
35

1個

223,390( 245,729円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具径:φ80, 100mm
・BT50シャンク一体型

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直角肩荒加工用BT一体型カッタ Tung-Triシリーズ TLA15-BT形

直角肩荒加工用BT一体型カッタ Tung-Triシリーズ TLA15-BT形

    直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA10-M形

    直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA10-M形

      直角肩荒加工用カッタ TungTri-Shredシリーズ LPTC16形

      直角肩荒加工用カッタ TungTri-Shredシリーズ LPTC16形

        メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ
        通常価格 166,190円 28,990円 105,050円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        加工用途 側面 / 溝 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル 側面 / 溝
        エア穴 あり あり -
        適合インサート TOMT15○○○ TOMT10○○○ TC*T16○○○
        寸法 G M24 - -
        CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D 2D/3D 2D/3D

        直角肩荒加工用BT一体型カッタ Tung-Triシリーズ TLA15-BT形のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました