(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HPA06R020MM10-03
直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA06-M形 セッサクコウグ

直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA06-M形 HPA06R020MM10-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,470円
税込単価
34,617円

【特長】・工具径:φ16~32mm・モジュラータイプカッタヘッド

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

HPA06R020MM10-03 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 幅広い領域で加工可能
    特殊多段逃げ面の採用と、共振が生じにくい不等ピッチによって、
    加工中のびびり振動を抑制
直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA06-M形 不等ピッチ

■加工領域の比較

直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA06-M形 加工領域の比較

カッタ :EPA10R032M32.0-03N(φ32 mm, z = 3)
インサート:TOMT100404PDER-MJ
材種 :AH3135
被削材 :S55C(200 HB)
切削速度 :Vc = 150 m/min
切削幅 :ae = 32 mm
機械 :立形 M/C, BT50

 
  • 高い信頼性
    大径ねじと"SS-FIT"技術の採用により、クランプ剛性の大幅アップ
 

■ねじサイズ

直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA06-M形 製品仕様3
直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA06-M形 製品仕様4
  • ラフィングタイプを設定
直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA06-M形 製品仕様5
 

加工領域の比較
びびりが強くに、また低抵抗なため、広い加工領域を実現
NMJチップブレーカの使用で、別次元の加工領域に!

 

■加工領域の比較

直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA06-M形 製品仕様6

カッタ:TLA15R080L070M31.7-04M (φ80 mm, z = 4)    
インサート:TOMT150608PDER-NMJ, TOMT150608PDER-MJ  
材種:AH3135
被削材:SCM440(270HB)
切削速度:Vc = 100 m/min
切込み:ap = 55 mm
切削油:乾式
機械:立形 M/C, BT50,  主軸動力 37kW

外形図

高精度壁面加工用カッタヘッド(タングフレックス対応)TOMT06形インサート使用

直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA06-M形 外形図

GAMP = +8.5°~ +11.5°,GAMF = -12.5°~ -5.5°

※ 推奨締付けトルク(N・m):CSTB-2.5S/CSTB-2.5=1.3

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA06-M形 推奨切削条件表
  • NMJブレーカの使用時は切りくず厚みが0.15mmを超えないようにご注意ください。
  • 切りくずが滞留しやすい場合には、切りくず噛み込みを防止するためにエアブローを用いて切りくずを除去してください。
  • 鋳肌などの切り込み変動がある場合や断続部の多い被削材を加工する場合には、刃当り送り fz を下限側に設定してください。
  • 機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。切込みや切削幅、工具突き出し量が大きい場合は、Vc , fz を下限側に設定し、機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
寸法 Lf(mm)
寸法 C
寸法L6(mm)
寸法φD3(mm)
取付ボルト Ts
ボス厚 T(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPA06R020MM10-03

20
3
30
10
49
18
M10
15

1個

31,470( 34,617円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具径:φ16~32mm
・モジュラータイプカッタヘッド

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

HPA06R020MM10-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA06-M形の型番HPA06R020MM10-03のページです。
型番HPA06R020MM10-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA06-M形

直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA06-M形

    超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形

    超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形

      直角肩加工用カッタ TungForece-Recシリーズ HPAV06-M形

      直角肩加工用カッタ TungForece-Recシリーズ HPAV06-M形

        直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA10-M形

        直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA10-M形

          仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形

          仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形

            三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ HBFM形

            三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ HBFM形

              直角肩荒加工用カッタ TungTri-Shredシリーズ LPTC16形

              直角肩荒加工用カッタ TungTri-Shredシリーズ LPTC16形

                三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形

                三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形

                  直角肩加工用ミル TungCap C-EPA

                  直角肩加工用ミル TungCap C-EPA

                    メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                    通常価格 24,020円 42,780円 20,590円 28,990円 24,680円 13,360円 105,050円 33,800円 41,300円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    加工用途 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他 側面 / 溝
                    最大切り込み深さ (Ad)(mm) 6 2.5 6 10 - - - - -
                    エア穴 あり あり - あり - - - - -
                    適合インサート TOMT06○○○ SWMT15** AVGT06** TOMT10○○○ WXHU04** - TC*T16○○○ - -
                    CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D - 2D/3D

                    直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA06-M形のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    HPA06R016MM08-02
                    HPA06R025MM12-04
                    HPA06R032MM16-05
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    刃径 D
                    (φ)
                    刃数
                    (枚)
                    寸法 Lf
                    (mm)
                    寸法 C 寸法L6
                    (mm)
                    寸法φD3
                    (mm)
                    取付ボルト Ts ボス厚 T
                    (mm)

                    24,020円

                    ( 26,422円 )
                    1個 -

                    1日目

                    1622584213M810

                    38,990円

                    ( 42,889円 )
                    1個 -

                    1日目

                    25435105721M1217

                    42,780円

                    ( 47,058円 )
                    1個 -

                    1日目

                    32540126329M1622

                    カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました