高品位の仕上げ面と高い壁面精度を実現。ヘリカル切れ刃と大きなアキシャルレーキに...
型番
HPO07R012MM06-02 解除
Loading...
高精度壁面加工用柄付きカッタ HPO-07Mの型番HPO07R012MM06-02のページです。
型番HPO07R012MM06-02に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
HPO07R012MM08-02 |
HPO07R016MM08-04 |
HPO07R016MM10-04 |
HPO07R020MM10-05 |
HPO07R025MM12-07 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | 刃数 (枚) | エア穴 | 寸法 Lf (mm) | 適合インサート | 寸法 C | トラスココード | 寸法L6 (mm) | 寸法φD3 (mm) | 取付ボルト Ts | ボス厚 T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,590円 ( 22,649円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 12 | 42 | 2 | - | - | - | - | 710-1821 | - | - | - | - | |
28,990円 ( 31,889円 ) | 1個 | - | 1日目 | - | 16 | 42 | 4 | あり | 25 | AO*T0702○○○ | 8 | - | 42 | 12.8 | M8 | 10 | |
28,990円 ( 31,889円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 16 | 49 | 4 | - | - | - | - | 710-1830 | - | - | - | - | |
37,090円 ( 40,799円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 20 | 49 | 5 | - | - | - | - | 710-1848 | - | - | - | - | |
44,840円 ( 49,324円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 25 | 57 | 7 | - | - | - | - | 710-2003 | - | - | - | - |