(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ止め式直角肩荒加工用 柄付きカッタ EPTC16形

ねじ止め式直角肩荒加工用 柄付きカッタ EPTC16形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
41,400円 ~ 47,720円
税込価格
45,540円 ~ 52,492円

【特長】・びびりを抑制・誰でも簡単に取り付け可能・同じカッタボディで、2種類の...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    側面 / 溝
  • 刃径 D(φ):
    50
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm):
    16
  • 適合インサート:
    TC*T16○○○
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

切りくずを細分化することでびびりを抑制する長刃長タイプのラフィングカッタ

 

●びびりを抑制する最新技術

  • のこぎり状の切れ刃が切りくずを細分化し、びびりを抑制
ねじ止め式直角肩荒加工用 柄付きカッタ EPTC16形 製品仕様1
 
  • 三角形状のインサート取付け方式により、強固なクランプ剛性を実現し、重切削にも対応
 
●誰でも簡単に取り付け可能
  • 各々の溝は、軸方向にオフセットされている。これによって、波形切れ刃を使用した場合に、隣り合ったインサートの山形部分が重ならないので、加工面の段差が小さく抑えられる。
  • インサートの向きや、方向を気にすることなく、取付け可能
  • インサートのすべての切れ刃は、位相のズレも無く同じ形状となっている。
  • 切れ刃のコーナ部は強化されており、高い耐欠損性を誇る(底刃となるインサートのコーナは、1枚刃切削となるが、十分な強度を備えている)
ねじ止め式直角肩荒加工用 柄付きカッタ EPTC16形 製品仕様2

外形図

ねじ止め式直角肩荒加工用 柄付きカッタ EPTC16形 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ねじ止め式直角肩荒加工用 柄付きカッタ EPTC16形 推奨切削条件表

型番リスト

型番
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
寸法 ℓs(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120
32
4
80

1個

47,720( 52,492円 )

1日目

360
42
2
310

1個

41,400( 45,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・びびりを抑制
・誰でも簡単に取り付け可能
・同じカッタボディで、2種類のインサートで使用可能

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ止め式直角肩荒加工用 柄付きカッタ EPTC16形

ねじ止め式直角肩荒加工用 柄付きカッタ EPTC16形

    ミル ボーリングカッタ TCB

    ミル ボーリングカッタ TCB

      ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPTN12

      ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPTN12

        超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPO05

        超多刃仕様ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPO05

          ミル 肩削り用 EPO18

          ミル 肩削り用 EPO18

            ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV06

            ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV06

              京セラ 高送りカッタ MFH型 エンドミル

              京セラ 高送りカッタ MFH型 エンドミル

                SEC-ウェーブミル WEX2000E/EL型

                SEC-ウェーブミル WEX2000E/EL型

                  TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

                  TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

                    高精度壁面加工用柄付きカッタ EPO11

                    高精度壁面加工用柄付きカッタ EPO11

                      ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN06

                      ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ EXN06

                        アルファ 高送りラジアスミル シャンクタイプ TD4N20

                        アルファ 高送りラジアスミル シャンクタイプ TD4N20

                          ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ EPA

                          ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ EPA

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ
                            通常価格 41,400円 15,630円 27,960円 23,660円 29,200円 17,740円 32,420円 14,450円 83,140円 17,740円 35,340円 26,932円 18,840円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 平面 / 側面 / 溝
                            刃径 D(φ) 50 - - - - - - - - - - - -
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 16 - 11 4 16.9 6 - 10 - 10.6 1.5 - -
                            適合インサート TC*T16○○○ - TN*U12 SDMT050204PN-MJ SDHT050204FN-AJ AOMT1805~ AOGT1805~ AVGT06** - - - - - - -
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D - 2D/3D 2D/3D - 2D/3D - - 2D/3D 2D/3D 2D/3D - -

                            ねじ止め式直角肩荒加工用 柄付きカッタ EPTC16形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました