ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ、ASMT/ASGT11形インサート使...
型番
EPO11R012M16.0-01 解除
Loading...
高精度壁面加工用柄付きカッタ EPO11の型番EPO11R012M16.0-01のページです。
型番EPO11R012M16.0-01に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EPO11R012M16.0-01L |
EPO11R016M16.0-02 |
EPO11R016M16.0-02L |
EPO11R018M16.0-02 |
EPO11R018M16.0-02L |
EPO11R020M20.0-02 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | シャンク径 (d) (mm) | 刃数 (枚) | 首下長(ℓ1) (mm) | エア穴 | 寸法 φDc (mm) | 寸法 Lf (mm) | 適合インサート | 寸法 ℓs (mm) | トラスココード | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,610円 ( 23,771円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 12 | 125 | 16 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | 771-4530 | - | |
23,220円 ( 25,542円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 16 | 85 | 16 | 2 | 25 | - | - | - | - | - | 771-4424 | - | |
27,010円 ( 29,711円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 16 | 145 | 16 | 2 | 40 | - | - | - | - | - | 771-4548 | - | |
23,580円 ( 25,938円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 18 | 85 | 16 | 2 | 25 | あり | 18 | 25 | AS*T11T3○○○ | 60 | - | 120 | |
27,010円 ( 29,711円 ) | 1個 | - | 1日目 | - | 18 | 145 | 16 | 2 | 40 | あり | 18 | 40 | AS*T11T3○○○ | 105 | - | 210 | |
23,580円 ( 25,938円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 20 | 100 | 20 | 2 | 30 | - | - | - | - | - | 771-4432 | - |