(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HBFM16M08
三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ HBFM形 セッサクコウグ

三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ HBFM形 HBFM16M08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,140円
税込単価
17,754円

【特長】・工具径:φ10~32mm・モジュラータイプカッタヘッド・ラジアスタイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

HBFM16M08 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

金型および航空宇宙部品加工に最適な高精度刃先交換式仕上げ加工用エンドミル

■優れた仕上げ面と安定した加工を実現

三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ HBFM形 製品仕様関連画像1

インサート穴にフラット形状を採用。
クランプ力により、インサートがボディ側へ押し付けられることにより、強固なクランプで
高い振れ精度と繰り返し精度を実現。

三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ HBFM形 製品仕様関連画像2

左右非対称のインサート形状を採用。
ボディがあらゆる方向から、切削力を受け止め安定した加工が可能。

■優れた切りくず排出性を発揮

三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ HBFM形 製品仕様関連画像3
  • インサートに特殊クーラント溝を採用
  • クーラントが3方向から噴射されることにより、加工点へピンポイントに供給可能
  • 優れた切りくず排出性および冷却効果により、高硬度材加工において、優れた加工面品位かつ安定した長寿命加工が可能

■1つのボディに2タイプのインサート選択可能

MJチップブレーカ
三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ HBFM形 製品仕様関連画像4
三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ HBFM形 製品仕様関連画像5

ボールタイプ:ZFBM

  • 金型の仕上げ加工および曲面加工に最適
  • 多種多様な加工形態に対応可能
三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ HBFM形 製品仕様関連画像6

ラジアスタイプ:ZFRM

  • 金型の仕上げ加工に最適
  • 高能率加工が可能

外形図

三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ HBFM形 外形図1

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
エア穴
寸法 Lf(mm)
適合インサート
寸法 C
トラスココード
寸法L6(mm)
寸法φD3(mm)
取付ボルト Ts
ボス厚 T(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HBFM16M08

16
47
-
-
-
-
710-1724
-
-
-
-
10

1個

16,140( 17,754円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具径:φ10~32mm
・モジュラータイプカッタヘッド
・ラジアスタイプインサートも使用可能

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

HBFM16M08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ HBFM形の型番HBFM16M08のページです。
型番HBFM16M08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ HBFM形

三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ HBFM形

    HWD形カッタヘッド HWD07

    HWD形カッタヘッド HWD07

      SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ)

      SRF形ボールエンドミル(スクリューインタイプ)

        仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形

        仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形

          直角肩加工用カッタ TungForece-Recシリーズ HPAV06-M形

          直角肩加工用カッタ TungForece-Recシリーズ HPAV06-M形

            直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA06-M形

            直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA06-M形

              ミーリング用ホルダ 高能率

              ミーリング用ホルダ 高能率

                メーカー タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ
                通常価格 13,360円 28,550円 15,745円 24,680円 20,590円 24,020円 33,817円
                通常出荷日 1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   4日目  
                加工用途 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル - - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル
                被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / チタン - - - - - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                取付け方法 ねじ込み式 - - - - - 柄付きタイプ
                仕上げ区分 仕上げ加工 - - - - - -
                適応チップ材種 超硬コート - - - - - 超硬コート

                三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ HBFM形のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                HBFM10M06
                HBFM12M06
                HBFM12M08
                HBFM20M10
                HBFM25M12
                HBFM30M16
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?刃径 D
                (φ)
                全長 (L)
                (mm)
                エア穴 寸法 Lf
                (mm)
                適合インサート 寸法 C トラスココード 寸法L6
                (mm)
                寸法φD3
                (mm)
                取付ボルト Ts ボス厚 T
                (mm)

                13,360円

                ( 14,696円 )
                1個 -

                1日目

                -1034.5あり20ZF*M100○○○5-34.59.7M67

                13,950円

                ( 15,345円 )
                1個 -

                1日目

                101237.5----710-2976----

                13,950円

                ( 15,345円 )
                1個 -

                1日目

                101240----710-2984----

                18,550円

                ( 20,405円 )
                1個 -

                1日目

                102049----710-1732----

                28,550円

                ( 31,405円 )
                1個 -

                1日目

                -2557あり35ZF*M250○○○10-5724M1217

                29,790円

                ( 32,769円 )
                1個 -

                1日目

                -3066あり43ZF*M300○○○12-6629M1622

                カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました