(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EBFM08S08C100
ねじ止め式高精度仕上げ加工用 柄付きカッタ EBFM ハサキコウカンドリル

ねじ止め式高精度仕上げ加工用 柄付きカッタ EBFM EBFM08S08C100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,150円
税込単価
33,165円

【特長】・工具径:Φ8~32mm。・シャンクタイプ。・ラジアスタイプインサート...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

EBFM08S08C100 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

金型および航空宇宙部品加工に最適な高精度刃先交換式仕上げ加工用エンドミル

■優れた仕上げ面と安定した加工を実現

三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ EBFM形 製品仕様関連画像1

インサート穴にフラット形状を採用。
クランプ力により、インサートがボディ側へ押し付けられることにより、強固なクランプで
高い振れ精度と繰り返し精度を実現。

三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ EBFM形 製品仕様関連画像2

左右非対称のインサート形状を採用。
ボディがあらゆる方向から、切削力を受け止め安定した加工が可能。

■優れた切りくず排出性を発揮

三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ EBFM形 製品仕様関連画像3
  • インサートに特殊クーラント溝を採用
  • クーラントが3方向から噴射されることにより、加工点へピンポイントに供給可能
  • 優れた切りくず排出性および冷却効果により、高硬度材加工において、優れた加工面品位かつ安定した長寿命加工が可能

■1つのボディに2タイプのインサート選択可能

MJチップブレーカ
三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ EBFM形 製品仕様関連画像4
三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ EBFM形 製品仕様関連画像5

ボールタイプ:ZFBM

  • 金型の仕上げ加工および曲面加工に最適
  • 多種多様な加工形態に対応可能
三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ EBFM形 製品仕様関連画像6

ラジアスタイプ:ZFRM

  • 金型の仕上げ加工に最適
  • 高能率加工が可能

外形図

三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ EBFM形 外形図1

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
エア穴
寸法 Lf(mm)
適合インサート
寸法 ℓs(mm)
寸法 L2(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
α
シャンク材
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EBFM08S08C100

8
100
8
30
なし
30
ZF*M080○○○
70
-
-
2D/3D
-
超硬
-

1個

30,150( 33,165円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具径:Φ8~32mm。
・シャンクタイプ。
・ラジアスタイプインサートも使用可能。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

EBFM08S08C100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ止め式高精度仕上げ加工用 柄付きカッタ EBFMの型番EBFM08S08C100のページです。
型番EBFM08S08C100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ止め式高精度仕上げ加工用 柄付きカッタ EBFM

ねじ止め式高精度仕上げ加工用 柄付きカッタ EBFM

    ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTC16形

    ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTC16形

      ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV06

      ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV06

        ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPTN12

        ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPTN12

          高精度壁面加工用柄付きカッタ EPO11

          高精度壁面加工用柄付きカッタ EPO11

            ねじ止め式直角肩荒加工用 柄付きカッタ EPTC16形

            ねじ止め式直角肩荒加工用 柄付きカッタ EPTC16形

              三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ HBFM形

              三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ HBFM形

                TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

                TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

                  直角肩荒加工用カッタ TungTri-Shredシリーズ LPTC16形

                  直角肩荒加工用カッタ TungTri-Shredシリーズ LPTC16形

                    高送り加工用 柄付きラジアスカッタ EXLN

                    高送り加工用 柄付きラジアスカッタ EXLN

                      高精度壁面加工用柄付きカッタ HPO-07M

                      高精度壁面加工用柄付きカッタ HPO-07M

                        TUNG-ALUMILL TPV

                        TUNG-ALUMILL TPV

                          ミル 肩削り用 TSE3000R

                          ミル 肩削り用 TSE3000R

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 12,780円 35,770円 17,740円 27,960円 17,740円 41,400円 13,360円 83,140円 105,050円 33,800円 20,590円 60,430円 36,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル - 平面
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / チタン ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            取付け方法 柄付きタイプ - 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - ねじ込み式 - - 柄付きタイプ ねじ込み式 - アーバー
                            仕上げ区分 仕上げ加工 - - - 仕上げ加工 - 仕上げ加工 - - - 仕上げ加工 - -
                            適応チップ材種 超硬コート - 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット - 超硬コート - - 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし - 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD)

                            ねじ止め式高精度仕上げ加工用 柄付きカッタ EBFMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EBFM08S08C140
                            EBFM08T12S100
                            EBFM10S10C140
                            EBFM10S10C220
                            EBFM10T12S100
                            EBFM12S12C160
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            エア穴 寸法 Lf
                            (mm)
                            適合インサート 寸法 ℓs
                            (mm)
                            寸法 L2
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            α シャンク材

                            31,470円

                            ( 34,617円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -8140865なし65ZF*M080○○○75----超硬

                            12,780円

                            ( 14,058円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -81001220あり20ZF*M080○○○8010-2D/3D9.5°

                            34,310円

                            ( 37,741円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -101401075なし75ZF*M100○○○65--2D/3D-超硬

                            40,520円

                            ( 44,572円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -1022010140なし140ZF*M100○○○80----超硬

                            13,360円

                            ( 14,696円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -101001225あり25ZF*M100○○○7515-3D

                            45,210円

                            ( 49,731円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10121601290-----710-30002D/3D--

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました