(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TRLG15.00X1000-23
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 ハサキコウカンドリル

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 TRLG15.00X1000-23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
86,160円
税込単価
94,776円

独創的な形状のインサートを採用した画期的な刃先交換式ガンドリル。【特長】・安定...

詳細情報を確認する

  • 油穴(オイルホール):
  • 加工公差(mm):
    -0.1~0.05

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

TRLG15.00X1000-23 の仕様・寸法情報

商品情報



製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

異次元の加工能率と安定性を実現する刃先交換式ガンドリル

■高能率加工を実現

切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り性能を実現

良好な切りくず処理

  • 切りくず分断効果により良好な切りくず排出
  • 良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 製品仕様1

深穴工具との加工能率比較

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 製品仕様2

切りくず処理

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 製品仕様3

■旋盤、マシニングセンタおよびガンドリルマシンに対応

旋盤、マシニングセンタ用:MCTRタイプ

ドリル径:DC=12-36mm
※DC=40mmまで特殊対応可能
L/D:8、10、15、20、25

ガンドリルマシン用:TRLGタイプ

ドリル径:DC=12-30mm
※DC=40mmまで特殊対応可能
全長:800、1,000、1,500、1,650mm
※全長2,400mmまで特殊対応可能

性能・試験情報

φDc工具径公差加工穴径公差の目安
12-28-0.07~0-0.1~+0.05

■必要出力と油圧

正味動力(S45C)

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 性能試験情報1

トルク(S45C)

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 性能試験情報2

正味動力(S45C)

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 性能試験情報3

トルク(S45C)

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 性能試験情報4

切削油圧力(推奨値)

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 性能試験情報5

切削油流量(推奨値)

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 性能試験情報6

外形図

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 外形図
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 外形図

TRLG ガンドリルマシン用ボディ、工具径 ø29.36, ø30 mm

使用方法・使用事例

使用方法

適応加工レンジ

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 使用方法

注1)クロス穴加工や抜け際斜面加工時には、ガイドパッドの有効長を確認の上、加工実施をお願いします。
注2)ボーリング加工時にもガイド穴の加工が必要です。ボーリング加工時のapは1mm以上を推奨します。

推奨切削条件

推奨切削条件表

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 推奨切削条件表

新DL 形とG 形の推奨切削領域

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 新DL 形とG 形の推奨切削領域

※交差穴加工時は、送りをf = 0.03 - 0.05 mm/rev にする必要があるので、新DL 形を使用して下さい。

選定サポート情報

インデクサブルガンドリルガイド

インデクサブルガンドリル&ろう付けガンドリル

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 関連画像11

部品

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 関連画像12

※推奨締付けトルク(N・m):CSPB-2L043=0.7、SR34-508=0.9、SR34-506=0.9、SR14-560/S=1.2、SR10503833L040=1.3、SR14-571/S=3.2、SR14-506=4.8

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 部品

※推奨締付けトルク(N・m): SR34-508=0.9, CSTB-2.5=1.3

底穴形状

DCインサート最大段差
PL
12-13.99LOGT061.8
14-15.99TOHT072
16-18TOHT082.2
18.01-20TOHT093
20.01-21.99TOHT103.2
22-25TOHT113.4
25.01-28TOHT123.7
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 関連画像13

LOGT06...

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 関連画像14

TOHT07...、08...

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 関連画像15

TOHT09...-TOHT12...

DCインサート最大段差
PL
中心刃中間刃外周刃
28.01-29FBM06504LG-CFBM05503RG-IFBH06003RG-P2.6
29.01-29.99FBM06504LG-CFBM05503RG-IFBH06003RG-P2.6
30-31FBM06504LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P2.9
31.01-32FBM06504LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3
32.01-33FBM06504LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3.1
33.01-34FBM06504LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3
34.01-35FBM06504LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3.1
35.01-36FBM08004LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3.1
36.01-37FBM08004LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3
37.01-38FBM08004LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3.1
38.01-39FBM08004LG-CFBM06504RG-IFBH09004RG-P3.4
39.01-40FBM08004LG-CFBM06504RG-IFBH09004RG-P3.3
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 関連画像16

FBM...

■ドリルの計算式

切削速度の計算

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 関連画像17
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 関連画像18
回転数より切削速度を計算する場合(ドリル回転の場合)
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 関連画像19
回転数より切削速度を計算する場合(被削材回転の場合)
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 関連画像20
切削速度より回転数を計算する場合(ドリル回転の場合)
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 関連画像21

Vc:切削速度(m/min)
D:ドリル径(mm)〔DC〕
n:回転数(min-1
π:円周率

切削速度より回転数を計算する場合(被削材回転の場合)
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 関連画像22

Vc:切削速度(m/min)
D:加工径(mm)〔DC〕
n:回転数(min-1
π:円周率

送り速度の求め方

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 関連画像23
Vf:送り速度(mm/min)
f:送り(mm/rev)
n:回転数(min-1

〔  〕はカタログ本文中の表記記号(ISO準拠)

様々な深穴加工に対応する幅広いラインナップ

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 様々な深穴加工に対応する幅広いラインナップ

注意・禁止事項

クロス穴加工時の注意点

  • クロス穴部を加工する際は送りを下げる(f=0.03-0.05mm/rev)
  • 加工終了後、ドリルを戻す際は早戻しで戻さず、ゆっくり回転しゆっくり工具を戻す(n=100min-1、Vf=300mm/min程度)
  • 回転せずに早戻しで工具を戻すとクロス穴部に発生するバリにインサートやガイドパッドが引っ掛かり、これらが破損する場合があります。

注意

  • パイプは黒染めされています
  • 黒染めの外観は、製品により異なる場合がありますが、製品性能には影響を及ぼしません

TRLG やMCTR (L/D > 25) をM/C や横中ぐり盤で使用する場合の注意点

全長が長いTRLG やL/D = 25 を超えるMCTR を、中間ブッシュの無いM/C や横中ぐり盤で使用する場合は、パイプの縄跳び現象が発生し、工具が破損する場合があります。長いガンドリルを使用する場合は、下記の方法の適用をお願いします。

(1)ガイド穴をあける
(2)MCTR (L/D ≦ 25) で中間穴を加工(なるべく深く)
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 (1)ガイド穴をあける
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 (2)MCTR (L/D ≦ 25) で中間穴を加工(なるべく深く)

(3)TRLG またはMCTR(L/D > 25) を低回転・送りで穴に進入させる
     回転数: n = 50 - 100 min-1
     送り速度: Vf = 100 - 300 mm/min

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 (3)TRLG またはMCTR(L/D > 25) を低回転・送りで穴に進入させる
(4)穴底手前で切削回転スタート
(5)加工送り開始
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 (4)穴底手前で切削回転スタート
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 (5)加工送り開始

(注意)
(2)を経ずにTRLG やMCTR (L/D > 25) で加工すると縄跳び現象が発生し、工具が破損する恐れがあります。

クロス穴加工時の注意点

  • クロス穴部を加工する際は送りを下げる(f = 0.03 - 0.05 mm/rev)
  • 加工終了後、ドリルを戻す際は早戻しで戻さず、ゆっくり回転しゆっくり工具を戻す(n = 100 min-1, Vf = 300 mm/min)
  • 回転せずに早戻しで工具を戻すとクロス穴部に発生するバリにインサートやガイドパッドが引っ掛かり、これらが破損する場合があります。
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形 クロス穴加工時の注意点

クロス穴仕様

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
加工穴深さ(L/D)(mm)
全長(L1)(mm)
突出長(L2)(mm)
シャンク径・MT No
適用チップ
シャンク長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRLG15.00X1000-23

15
923
1002
946
25mm
TOHT07□
56
-

1個

86,160( 94,776円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独創的な形状のインサートを採用した画期的な刃先交換式ガンドリル。
【特長】
・安定した高能率加工を実現する刃先交換式ガンドリル、様々な深穴加工に対応できる

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

TRLG15.00X1000-23で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形の型番TRLG15.00X1000-23のページです。
型番TRLG15.00X1000-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形

    深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25

    深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25

      深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=15

      深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=15

        深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20

        深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20

          深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=10

          深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=10

            ホルダー 1.5×D HT800WP 4106

            ホルダー 1.5×D HT800WP 4106

              アクアドリル EX VF 5D AQDEXVF5D

              アクアドリル EX VF 5D AQDEXVF5D

                ホルダー 3×D HT800WP 4107

                ホルダー 3×D HT800WP 4107

                  ホルダー 1×D HT800WP 4105

                  ホルダー 1×D HT800WP 4105

                    PDドリル P5D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 5Dタイプ

                    PDドリル P5D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 5Dタイプ

                      WDX型用偏心スリーブ

                      WDX型用偏心スリーブ

                        TAタイラードリル

                        TAタイラードリル

                          アクアドリル EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D

                          アクアドリル EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ グーリング 不二越 グーリング グーリング オーエスジー 住友電工ハードメタル ダイジェット 不二越
                            通常価格 81,000円 83,220円 81,750円 84,000円 87,000円 31,088円 34,376円 38,884円 44,413円 47,693円 15,459円 25,839円 27,293円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   3日目~   19日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            油穴(オイルホール) - - - - - - - -
                            加工公差(mm) -0.1~0.05 - -0.1~0.05 +0.05/-0.1 -0.1~0.05 - - - - - - - -

                            深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TRLG12.00X1650-U03
                            TRLG12.00X800-22
                            TRLG12.00X800-U03
                            TRLG15.00X1000-U04
                            TRLG15.00X1650-23
                            TRLG15.00X1650-U04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            加工穴深さ(L/D)
                            (mm)
                            全長(L1)
                            (mm)
                            突出長(L2)
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 適用チップ シャンク長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            89,250円

                            ( 98,175円 )
                            1個 -

                            1日目

                            121563.81651.81581.819.05mmLOGT06□70-

                            81,000円

                            ( 89,100円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12733.8801.8751.820mmLOGT06□50-

                            81,000円

                            ( 89,100円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12713.8801.8731.819.05mmLOGT06□70-

                            86,160円

                            ( 94,776円 )
                            1個 -

                            1日目

                            15909100293225.4mmTOHT07□702D/3D

                            94,470円

                            ( 103,917円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1515731652159625mmTOHT07□562D/3D

                            94,470円

                            ( 103,917円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1515591652158225.4mmTOHT07□702D/3D

                            刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました