(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MCTR10.00XM20-25
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 TACドリル

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 MCTR10.00XM20-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
83,220円
税込単価
91,542円

【仕様】・工具径:Φ10~30mm・汎用機械用【特長】・安定した高能率加工を実...

詳細情報を確認する

  • 油穴(オイルホール):

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

MCTR10.00XM20-25 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

異次元の加工能率と安定性を実現する刃先交換式ガンドリル

■高能率加工を実現

切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り性能を実現

良好な切りくず処理

  • 切りくず分断効果により良好な切りくず排出
  • 良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 製品仕様1

深穴工具との加工能率比較

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 製品仕様2

切りくず処理

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 製品仕様3

■旋盤、マシニングセンタおよびガンドリルマシンに対応

旋盤、マシニングセンタ用:MCTRタイプ

ドリル径:DC=12-36mm
※DC=40mmまで特殊対応可能
L/D:8、10、15、20、25

ガンドリルマシン用:TRLGタイプ

ドリル径:DC=12-30mm
※DC=40mmまで特殊対応可能
全長:800、1,000、1,500、1,650mm
※全長2,400mmまで特殊対応可能

性能・試験情報

φDc工具径公差加工穴径公差の目安
12-28-0.07~0-0.1~+0.05

■必要出力と油圧

正味動力(S45C)

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 性能試験情報1

トルク(S45C)

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 性能試験情報2

正味動力(S45C)

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 性能試験情報3

トルク(S45C)

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 性能試験情報4

切削油圧力(推奨値)

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 性能試験情報5

切削油流量(推奨値)

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 性能試験情報6

外形図

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 外形図

MCTR-F L/D=25

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 MCTR-F L/D=25外形図

MCTR L/D=25

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 MCTR L/D=25外形図

使用方法・使用事例

使用方法

適応加工レンジ

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 使用方法

注1)クロス穴加工や抜け際斜面加工時には、ガイドパッドの有効長を確認の上、加工実施をお願いします。
注2)ボーリング加工時にもガイド穴の加工が必要です。ボーリング加工時のapは1mm以上を推奨します。

旋盤とマシニングセンタでの使用方法

工具の性能を最大限に引き出すため、下記の手順に沿って加工して下さい。

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 使用方法-1
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 使用方法-2
(1)ガイド穴をあける
加工公差の目安: +0.01 - +0.05 mm
加工深さ: H = 25 mm ( ドリルの肩寸法で)
※クロス穴仕様の場合は、加工深さ H = 45 mm

DrillMeister またはDrillForce-Meister を使用L/D = 3 以下の工具を推奨
※クロス穴仕様の場合は、L/D=5 の工具を推奨
(2)クーラントを供給
(3)ゆっくりとDeepTri-Drill を挿入
回転数: n = 50 - 100 min-1
送り速度: Vf = 100 - 300 mm/min
注意:ガイド穴の外で工具を切削回転させることは、絶対しないで下さい。
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 使用方法-3
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 使用方法-4
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 使用方法-5
(4)H = 20 mm 挿入したところで停止
※クロス穴仕様の場合は、加工深さ H = 40 mm で停止

(5)切削回転開始
(6)送り開始
加工深さ: H = 20 - 30 mm → 送り: f = 80%
※クロス穴仕様の場合は、加工深さ H = 40 - 50 mm
加工深さ: H ≧ 30 mm → 送り: f = 100%
※クロス穴仕様の場合は、加工深さ H ≧ 50 mm
(7)貫通代
5 mm の貫通代を確保
注意: 低炭素鋼など凝着性の強い被削材の場合、貫通部では切りくずが伸びやすいので、送りを70% に下げることを推奨します。

(8)回転とクーラントを止める
(9)ドリルを戻す

推奨切削条件

推奨切削条件表

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 推奨切削条件表
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 推奨切削条件表

ドリル径: DC = 10 - 11.8 mm

切削条件時の注意

*ステンレス鋼の加工における推奨切削油:

  • 油性切削油を第一推奨します。
  • 水溶性切削油の場合、濃度20%以上を推奨します。

適用被削材

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 適用被削材

選定サポート情報

インデクサブルガンドリルガイド

インデクサブルガンドリル&ろう付けガンドリル

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 関連画像1

底穴形状

DCインサート最大段差
PL
12-13.99LOGT061.8
14-15.99TOHT072
16-18TOHT082.2
18.01-20TOHT093
20.01-21.99TOHT103.2
22-25TOHT113.4
25.01-28TOHT123.7
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 関連画像2

LOGT06...

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 関連画像3

TOHT07...、08...

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 関連画像4

TOHT09...-TOHT12...

DCインサート最大段差
PL
中心刃中間刃外周刃
28.01-29FBM06504LG-CFBM05503RG-IFBH06003RG-P2.6
29.01-29.99FBM06504LG-CFBM05503RG-IFBH06003RG-P2.6
30-31FBM06504LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P2.9
31.01-32FBM06504LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3
32.01-33FBM06504LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3.1
33.01-34FBM06504LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3
34.01-35FBM06504LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3.1
35.01-36FBM08004LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3.1
36.01-37FBM08004LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3
37.01-38FBM08004LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3.1
38.01-39FBM08004LG-CFBM06504RG-IFBH09004RG-P3.4
39.01-40FBM08004LG-CFBM06504RG-IFBH09004RG-P3.3
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 関連画像5

FBM...

■ドリルの計算式

切削速度の計算

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 関連画像6
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 関連画像7
回転数より切削速度を計算する場合(ドリル回転の場合)
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 関連画像8
回転数より切削速度を計算する場合(被削材回転の場合)
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 関連画像9
切削速度より回転数を計算する場合(ドリル回転の場合)
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 関連画像10

Vc:切削速度(m/min)
D:ドリル径(mm)〔DC〕
n:回転数(min-1
π:円周率

切削速度より回転数を計算する場合(被削材回転の場合)
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 関連画像11

Vc:切削速度(m/min)
D:加工径(mm)〔DC〕
n:回転数(min-1
π:円周率

送り速度の求め方

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 関連画像12
Vf:送り速度(mm/min)
f:送り(mm/rev)
n:回転数(min-1

〔  〕はカタログ本文中の表記記号(ISO準拠)

部品

MCTR-F L/D=25

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 MCTR-F L/D=25部品

※ 推奨締付けトルク(N・m): SR34-508=0.9, CSTB-2.2=1, CSTB-2.5=1.3, CSTB-3S=2.3

MCTR L/D=25

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25 MCTR L/D=25部品

※ 推奨締付けトルク(N・m): SR-M2.5X0.35L3.8=0.9, CSTB-2=0.7

注意・禁止事項

クロス穴加工時の注意点

  • クロス穴部を加工する際は送りを下げる(f=0.03-0.05mm/rev)
  • 加工終了後、ドリルを戻す際は早戻しで戻さず、ゆっくり回転しゆっくり工具を戻す(n=100min-1、Vf=300mm/min程度)
  • 回転せずに早戻しで工具を戻すとクロス穴部に発生するバリにインサートやガイドパッドが引っ掛かり、これらが破損する場合があります。

注意

  • パイプは黒染めされています
  • 黒染めの外観は、製品により異なる場合がありますが、製品性能には影響を及ぼしません

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
加工穴深さ(L/D)(mm)
全長(L1)(mm)
突出長(L2)(mm)
シャンク径・MT No
適用チップ
シャンク長(mm)
加工公差(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCTR10.00XM20-25

10
264.2
339.5
289.5
20mm
ZSGT06□
50
-0.11~0.05
-

1個

83,220( 91,542円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・工具径:Φ10~30mm
・汎用機械用
【特長】
・安定した高能率加工を実現する刃先交換式ガンドリル、様々な深穴加工に対応できる
・幅広い工具レンジで異次元の加工能率を実現する深穴加工用ドリル

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

MCTR10.00XM20-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25の型番MCTR10.00XM20-25のページです。
型番MCTR10.00XM20-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25

    深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20

    深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20

      深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=10

      深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=10

        深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=15

        深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=15

          深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形

          深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形

            ホルダー 1.5×D HT800WP 4106

            ホルダー 1.5×D HT800WP 4106

              アクアドリル EX VF 5D AQDEXVF5D

              アクアドリル EX VF 5D AQDEXVF5D

                ホルダー 3×D HT800WP 4107

                ホルダー 3×D HT800WP 4107

                  ホルダー 1×D HT800WP 4105

                  ホルダー 1×D HT800WP 4105

                    PDドリル P5D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 5Dタイプ

                    PDドリル P5D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 5Dタイプ

                      刃先交換式ドリル TDX-F-5

                      刃先交換式ドリル TDX-F-5

                        アクアドリル EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D

                        アクアドリル EX VF 1.5D AQDEXVF1.5D

                          WDX型用偏心スリーブ

                          WDX型用偏心スリーブ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ グーリング 不二越 グーリング グーリング オーエスジー タンガロイ 不二越 住友電工ハードメタル
                            通常価格 83,220円 84,000円 87,000円 81,750円 81,000円 31,088円 34,376円 38,884円 44,413円 47,693円 48,240円 27,293円 15,459円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   3日目~   19日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            油穴(オイルホール) - - - - - - - -

                            深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MCTR11.00XM20-25
                            MCTR11.50XM20-25
                            MCTR12.00XM20-25
                            MCTR12.50XM20-25
                            MCTR13.00XM25-25
                            MCTR13.50XM25-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            加工穴深さ(L/D)
                            (mm)
                            全長(L1)
                            (mm)
                            突出長(L2)
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 適用チップ シャンク長
                            (mm)
                            加工公差
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            83,220円

                            ( 91,542円 )
                            1個 -

                            1日目

                            11301.737932920mmZSGT06□50-0.11~0.05-

                            83,220円

                            ( 91,542円 )
                            1個 -

                            1日目

                            11.5301.737932920mmZSGT06□50-0.11~0.05-

                            85,500円

                            ( 94,050円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12326.840535520mmLOGT06□50-0.1~0.05-

                            85,500円

                            ( 94,050円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12.5326.840635620mmLOGT06□50-0.1~0.05-

                            85,500円

                            ( 94,050円 )
                            1個 -

                            1日目

                            13351.844138525mmLOGT06□56-0.1~0.05-

                            85,500円

                            ( 94,050円 )
                            1個 -

                            1日目

                            13.5351.844138525mmLOGT06□56-0.1~0.05-

                            刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました