(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TetraForce-Cutシリーズ 高圧クーラント対応溝入れバイト STCR/L-CHP

TetraForce-Cutシリーズ 高圧クーラント対応溝入れバイト STCR/L-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,020円
税込単価
26,422円

高圧クーラント対応 CHP型ホルダ【特長】・切削油がダイレクトに刃先に供給され...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ / 突っ切り
  • 適合刃幅(mm):
    0.5~3.18
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • シャンク高さ(mm):
    25
  • シャンク幅(mm):
    25
  • 全長(mm):
    125
  • 油穴(オイルホール):
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 頭部(mm):
    23
  • 刃先距離(mm):
    23.5
  • 刃先高さ(mm):
    25
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    TC○27○○○
  • スパナ:
    T-2010/5
  • 締付けトルク(N・m):
    2.5

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TetraForce-Cutシリーズ 高圧クーラント対応溝入れバイト STCR/L-CHP 製品特長
部品
型番ねじスパナ
STCR**-27-CHPSR16-212-01397LT-2010/5
STCL**-27-CHPSR16-212-01397T-2010/5

外形図

TetraForce-Cutシリーズ 高圧クーラント対応溝入れバイト STCR/L-CHP 外形図

本図は右勝手(R)を示す。

型番リスト

型番
勝手
クランプねじ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STCR2525-27-CHP

SR16-212-01397L
-

1個

24,020( 26,422円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高圧クーラント対応 CHP型ホルダ
【特長】
・切削油がダイレクトに刃先に供給されることにより、優れた切りくず処理性と安定した長寿命を実現

カタログ

 

Loading...

STCR2525-27-CHPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TetraForce-Cutシリーズ 高圧クーラント対応溝入れバイト STCR/L-CHPの型番STCR2525-27-CHPのページです。
型番STCR2525-27-CHPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TetraForce-Cutシリーズ 高圧クーラント対応溝入れバイト STCR/L-CHP

TetraForce-Cutシリーズ 高圧クーラント対応溝入れバイト STCR/L-CHP

    TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ STCR/L-18形

    TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ STCR/L-18形

      外径溝入れ加工用バイト TungCut CTER/L-CHP

      外径溝入れ加工用バイト TungCut CTER/L-CHP

        旋削用バイト CTER/L・CTEFR/L

        旋削用バイト CTER/L・CTEFR/L

          ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー

          ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー

            TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLSR/L形

            TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLSR/L形

              セルフグリップ(Tカット) 突切加工用ブレード

              セルフグリップ(Tカット) 突切加工用ブレード

                ヘリグリップ 外径加工用一体型ホルダー

                ヘリグリップ 外径加工用一体型ホルダー

                  小型旋盤用外径溝入れバイト JSTGR/L

                  小型旋盤用外径溝入れバイト JSTGR/L

                    高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド

                    高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド

                      ヘリグリップ、ドゥーグリップ 溝入、多機能加工用ブレード

                      ヘリグリップ、ドゥーグリップ 溝入、多機能加工用ブレード

                        セルフグリップ(Fカット) 突切加工用一体型ホルダー 汎用旋盤用、強化タイプ

                        セルフグリップ(Fカット) 突切加工用一体型ホルダー 汎用旋盤用、強化タイプ

                          セルフグリップ(Tカット) 突切加工用一体型ホルダー 自動盤、汎用タイプ

                          セルフグリップ(Tカット) 突切加工用一体型ホルダー 自動盤、汎用タイプ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ イスカル タンガロイ イスカル イスカル タンガロイ タンガロイ イスカル イスカル イスカル
                            通常価格 24,020円 10,810円 19,880円 12,630円 14,634円 19,350円 12,318円 14,260円 7,820円 22,990円 12,991円 13,736円 13,736円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 横送り / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 横送り / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            適合刃幅(mm) 0.5~3.18 - - - - 1~3 - - 0.33~3 2 - - -
                            ホルダ角度(°) 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 - - -
                            タイプ 一体型 一体型 一体型 一体型 - 一体型 - - 一体型 一体型 - - -
                            シャンク高さ(mm) 25 - - - - - - - - - - - -

                            TetraForce-Cutシリーズ 高圧クーラント対応溝入れバイト STCR/L-CHPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STCL2525-27-CHP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?勝手 クランプねじ

                            24,020円

                            ( 26,422円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10SR16-212-01397

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました