(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形

カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,200円 ~ 1,210円
税込価格
1,320円 ~ 1,331円

片面2コーナ仕様のインサート。【特長】・AJ形チップブレーカ付き【用途】・非鉄...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    A(85°平行四辺形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 被削材:
    非鉄金属
  • 材種分類:
    超硬合金
  • 材種:
    KS05F
  • 用途:
    外径・内径
  • 寸法 IC(mm):
    5
  • 寸法 LE(mm):
    8

商品情報

 

 

製品特長・仕様

高い信頼性で高能率加工を実現する小径エンドミル

並はずれた信頼性による安定加工を提供
剛性不足によるびびりを解消!
  • ユニークな形状のインサートを開発。取付け位置の最適化で、保持部の剛性を向上。
TungForce-Rec(タング・フォースレック) EPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形 びびり比較図
高いクランプ剛性を実現!
  • 独自のV字形状のサポートで加工中のインサートの左右/回転の動きを防止。
TungForce-Rec(タング・フォースレック) EPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形 V字サポート
高い耐欠損性を達成!
  • 逃げ面が逆ポジ形状になっているためインサート強度が高く、耐チッピング性に優れる。
  • 大きなインサート断面で強度が向上。
TungForce-Rec(タング・フォースレック) EPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形 外周逃げ部分比較図
扱いやすく高強度のねじを採用!
  • M2サイズのねじを採用。従来工具(M1.8)より大径化することで、ねじ強度・ハンドリング性能が向上。
TungForce-Rec(タング・フォースレック) EPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形 ねじ比較図

ソリッドエンドミルに匹敵する高精度肩削り加工に対応

高い壁面/底面精度の肩削りを実現!
  • 高い剛性/インサート位置固定により高い寸法精度を達成。
  • 大きなすくい角で、スムーズな加工を実現。
  • 刃先角が大きく、切れ刃強度も高い。
  • 高精度の外周研削仕様インサートの採用で、抜群の壁面精度、加工面品位を実現。
TungForce-Rec(タング・フォースレック) EPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形 高精度肩削り加工に対応
AVGT-AJ形の外観

外観

独自のV 字底面インサート形状を採用

高剛性ボディ設計
高いインサートクランプ剛性
V 字形状により、ボディの心厚とバックメタルを増加。
V 字形状のサポートで加工中のインサートの左右/回転の動きを防止。
カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形 高剛性ボディ設計

これまで以上の加工能率・安定性を約束。

カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形 高いインサートクランプ剛性

突発的なインサート破損を抑制し、安定加工を実現。

逆ポジ逃げ面形状で切れ味と刃先強度を両立

TUNGFORCE-REC
他社品
大きなすくい角と逆ポジ設計で、低抵抗と高いチッピング性を両立。
すくい角を大きくすると低抵抗な仕様となるが、断面積が小さくなるため、チッピングが発生しやすい。
カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形 逆ポジ逃げ面形状で切れ味と刃先強度を両立-1
カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形 逆ポジ逃げ面形状で切れ味と刃先強度を両立-2

独自の切れ刃設計で安定性と高能率を同時成立。

KS05F  [N]

  • 微粒子超硬材種
  • 刃立ち性が良く、耐摩耗性にも優れる

 

外形図

TungForce-Rec(タング・フォースレック) EPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形 推奨切削条件表

適用被削材

カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形 適用被削材

 

選定サポート情報

各インサートサイズのラインナップ

カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形 各インサートサイズのラインナップ

 

注意・禁止事項

インサートを組み付ける際、図のようにボディとインサートの間に隙間がないことを確認してください。

カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形 インサートを組み付ける際、図のようにボディとインサートの間に隙間がないことを確認してください。

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
寸法 bs(mm)
寸法 RE(mm)
寸法 S(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.6
0.0
2.7
-

10個

1,200( 1,320円 )

1日目

1.5
0.2
2.7
2D/3D

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

1.3
0.4
2.7
2D/3D

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

0.9
0.8
2.6
2D/3D

10個

1,210( 1,331円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

片面2コーナ仕様のインサート。
【特長】
・AJ形チップブレーカ付き
【用途】
・非鉄金属用
・アルミ加工用
【材種特長】
・『KS05F』非鉄金属用超硬材種

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形

カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形

    カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形

    カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形

      DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH

      DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH

        TACフラッシュミル T/ESD10・17インサート

        TACフラッシュミル T/ESD10・17インサート

          直角肩加工用 TPA/EPA形カッタ用インサート TOMT6・10・15形

          直角肩加工用 TPA/EPA形カッタ用インサート TOMT6・10・15形

            イスカル A ヘリ2000/チップ COAT

            イスカル A ヘリ2000/チップ COAT

              ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリー

              ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリー

                F45ST(ヘリミル・45°リード低抵抗) チップレパートリー

                F45ST(ヘリミル・45°リード低抵抗) チップレパートリー

                  Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ

                  Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ

                    DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形

                    DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形

                      イスカル A ヘリプラス/チップ COAT

                      イスカル A ヘリプラス/チップ COAT

                        コロミル328用チップサークリップ溝入れ用

                        コロミル328用チップサークリップ溝入れ用

                          メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ イスカル イスカル イスカル タンガロイ タンガロイ イスカル サンドビック
                          通常価格 1,200円 890円 1,360円 780円 860円 895円 858円 902円 1,120円 1,150円 1,836円 6,101円
                          通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目   9日目   1日目~  
                          形状(型番頭文字) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) L(長方形) その他 T(正三角形) - L(長方形) S(正方形) T(正三角形) L(長方形) - T(正三角形)
                          逃げ角 その他 その他 - D(15°) その他 - その他 E(20°) その他 N(0°) - N(0°)
                          被削材 非鉄金属 - ステンレス鋼 / 難削材 - - - ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金 - 鋳鉄 / 非鉄金属 - - 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金
                          材種分類 超硬合金 PVDコーティング - - コーティング - - - 超硬合金 コーティング - -
                          材種 KS05F - - - - - - - - - - -

                          カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました