(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形

カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
890円 ~ 1,170円
税込価格
979円 ~ 1,287円

汎用MJ形チップブレーカ付きのチップ(旋削用)。【特長】・片面インサート・材種...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    A(85°平行四辺形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 材種分類:
    PVDコーティング
  • 寸法 IC(mm):
    5
  • 寸法 LE(mm):
    8

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高い信頼性で高能率加工を実現する小径エンドミル

並はずれた信頼性による安定加工を提供
剛性不足によるびびりを解消!
  • ユニークな形状のインサートを開発。取付け位置の最適化で、保持部の剛性を向上。
TungForce-Rec(タング・フォースレック) EPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形 びびり比較図
高いクランプ剛性を実現!
  • 独自のV字形状のサポートで加工中のインサートの左右/回転の動きを防止。
TungForce-Rec(タング・フォースレック) EPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形 V字サポート
高い耐欠損性を達成!
  • 逃げ面が逆ポジ形状になっているためインサート強度が高く、耐チッピング性に優れる。
  • 大きなインサート断面で強度が向上。
TungForce-Rec(タング・フォースレック) EPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形 外周逃げ部分比較図
扱いやすく高強度のねじを採用!
  • M2サイズのねじを採用。従来工具(M1.8)より大径化することで、ねじ強度・ハンドリング性能が向上。
TungForce-Rec(タング・フォースレック) EPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形 ねじ比較図

ソリッドエンドミルに匹敵する高精度肩削り加工に対応

高い壁面/底面精度の肩削りを実現!
  • 高い剛性/インサート位置固定により高い寸法精度を達成。
  • 大きなすくい角で、スムーズな加工を実現。
  • 刃先角が大きく、切れ刃強度も高い。
  • 高精度の外周研削仕様インサートの採用で、抜群の壁面精度、加工面品位を実現。
TungForce-Rec(タング・フォースレック) EPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形 高精度肩削り加工に対応
AVGT-MJ形の外観

外観

独自のV 字底面インサート形状を採用

高剛性ボディ設計
高いインサートクランプ剛性
V 字形状により、ボディの心厚とバックメタルを増加。
V 字形状のサポートで加工中のインサートの左右/回転の動きを防止。
カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形 高剛性ボディ設計

これまで以上の加工能率・安定性を約束。

カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形 高いインサートクランプ剛性

突発的なインサート破損を抑制し、安定加工を実現。

逆ポジ逃げ面形状で切れ味と刃先強度を両立

TUNGFORCE-REC
他社品
大きなすくい角と逆ポジ設計で、低抵抗と高いチッピング性を両立。
すくい角を大きくすると低抵抗な仕様となるが、断面積が小さくなるため、チッピングが発生しやすい。
カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形 逆ポジ逃げ面形状で切れ味と刃先強度を両立-1
カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形 逆ポジ逃げ面形状で切れ味と刃先強度を両立-2

独自の切れ刃設計で安定性と高能率を同時成立。

AH3225  [P][M]

  • 3 つの技術を融合した「トリプルNano コーティング」を採用
  • 「耐摩耗性」「耐欠損性」「耐酸化性」「耐溶着性」「耐被膜剥離性」を高次元に実現
カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形 AH3225  [P][M]
AH3135  [P][M]
AH120  [P][K]
AH130  [P][M][S]
  • 高い耐欠損性を誇るPVD 材種
  • 汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適
  • 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れるPVD 材種
  • 鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適
  • チタン合金・耐熱合金の加工で高い耐欠損性・耐摩耗性を発揮
  • 湿式加工での高い安定性が特長

性能・試験情報

TungForce-Rec(タング・フォースレック) EPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形 工具寿命

切削性能

06 サイズ - 比類ない加工精度を実現

  • 加工壁面精度の比較:鋼加工
カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形 ・加工壁面精度の比較:鋼加工
[P]
カッタ : EPAV06M012C12.0R03 (φ12 mm, z = 3)
インサート : AVGT060304PBER-MJ AH3135
被削材 : S55C (180HB)
切削速度 : Vc = 330 m/min (他社品B: 60 m/min)
刃当り送り : fz = 0.1 mm/t (他社品B: 0.04 mm/t)
切込み : ap = 4 mm x 3 パス(他社品B: 12 mm)
切削幅 : ae = 2 mm
切削油 : 乾式
使用機械 : 立形M/C, BT40

TungForce-Rec は、これまでにない高い壁面精度を実現。
  • 加工面粗さの比較:鋼加工
カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形 ・加工面粗さの比較:鋼加工
[P]
カッタ : EPAV06M010C10.0R02 (φ10 mm, z = 2)
インサート : AVGT060302PBER-MJ AH3135
被削材 : S55C (180HB)
切削速度 : Vc = 270 m/min
刃当り送り : fz = 0.07 mm/t
切込み : ap = 2 mm
切削幅 : ae = 7 mm
切削油 : 乾式
使用機械 : 立形M/C, BT40

TungForce-Rec は、他社と比べ、曇りがなく良好な加工面を実現。
  • 加工面粗さの比較:鋼加工
カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形 ・加工面粗さの比較:鋼加工
[P]
カッタ : HPAV06M010S06R02 (φ10 mm, z = 2)
インサート : AVGT060300PBER-MJ AH3135、AVGT060304PBER-MJ AH3135
シャンク : VER16CL010S06-S
被削材 : S45C
切削速度 : Vc = 60 m/min
送り : f = 0.1 mm/rev
送り速度 : Vf = 191 mm/min
切込み : ap = 1 mm
切削幅 : ae = 4 mm
使用機械 : 自動盤

コーナR0 インサートは、コーナR0.4 と同等でソリッドエンドミルより優れた加工面を実現。

 

外形図

TungForce-Rec(タング・フォースレック) EPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

加工事例

TungForce-Rec(タング・フォースレック) EPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形 加工事例1
TungForce-Rec(タング・フォースレック) EPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形 加工事例2
TungForce-Rec(タング・フォースレック) EPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形 加工事例3
加工部品名機械部品
カッタEPAV06M014C12.0R03 (φ14 mm, z=3)
インサートAVGT060302PBER-MJ
材種AH3225
被削材SS400
カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形 使用事例-1
切削条件切削速度: Vc (m/min)264
刃当り送り: fz (mm/t)0.125
送り速度: Vf (m/min)1,500
切込み: ap (mm)6
切削幅: ae (mm)3
加工形態肩削り加工
切削油湿式(外部給油)
使用機械立形M/C, BT40
結果カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形 使用事例-2
TungForce-Rec は高い耐摩耗性を有するAH3225 材種によって、ソリッドエンドミルに対して1.4 倍の能率で3 倍の工具寿命を達成した。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形 推奨切削条件表

適用被削材

カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形 適用被削材

 

選定サポート情報

各インサートサイズのラインナップ

カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形 各インサートサイズのラインナップ

対応領域

カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形 対応領域

 

注意・禁止事項

使用上の注意

工具径18mm以上において切削領域が異なります。使用状況によっては仕上げパスが必要となる場合がございます。

TungForce-Rec(タング・フォースレック) EPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形 使用上の注意

インサートを組み付ける際、図のようにボディとインサートの間に隙間がないことを確認してください。

カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形 インサートを組み付ける際、図のようにボディとインサートの間に隙間がないことを確認してください。

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
被削材
材種
用途
寸法 RE(mm)
寸法 BS(mm)
寸法 S(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / ステンレス鋼
AH3135
-
0.0
1.6
2.7
-

10個

1,160( 1,276円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
AH3225
-
0.0
1.6
2.7
-

10個

890( 979円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
外径・内径
0.2
1.5
2.7
2D/3D

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
AH130
外径・内径
0.2
1.5
2.7
2D/3D

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
AH3135
外径・内径
0.2
1.5
2.7
2D/3D

10個

1,170( 1,287円 )

5日目

鋼 / ステンレス鋼
AH3225
-
0.2
1.5
2.7
-

10個

890( 979円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
外径・内径
0.4
1.3
2.7
2D/3D

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
AH130
外径・内径
0.4
1.3
2.7
2D/3D

10個

1,170( 1,287円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼
AH3135
外径・内径
0.4
1.3
2.7
2D/3D

10個

1,170( 1,287円 )

5日目

鋼 / ステンレス鋼
AH3225
-
0.4
1.3
2.7
-

10個

890( 979円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
外径・内径
0.8
0.9
2.6
2D/3D

10個

1,170( 1,287円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼
AH130
外径・内径
0.8
0.9
2.6
2D/3D

10個

1,170( 1,287円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼
AH3135
外径・内径
0.8
0.9
2.6
2D/3D

10個

1,170( 1,287円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
AH3225
-
0.8
0.9
2.6
-

10個

890( 979円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用MJ形チップブレーカ付きのチップ(旋削用)。
【特長】
・片面インサート
・材種:AH120、AH130、AH3135、AH3225
【材種特長】
・『AH3225』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、鋼加工で優れた性能を示す
・『AH3135』高い耐欠損性を誇る、汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形

カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形

    DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形

    DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形

      カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形

      カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形

        DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形

        DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形

          DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU

          DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU

            DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ

            DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ

              DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形

              DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形

                コロマントプランジカッター用チップ

                コロマントプランジカッター用チップ

                  DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNGU-MJ形

                  DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNGU-MJ形

                    アルファボールプレシジョン F ABPFN形用インサート ZDFG○○N

                    アルファボールプレシジョン F ABPFN形用インサート ZDFG○○N

                      TACミル RoundSplitインサート

                      TACミル RoundSplitインサート

                        メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ
                        通常価格 890円 1,670円 1,200円 1,200円 1,210円 990円 1,480円 3,873円 1,840円 4,093円 1,060円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                        形状(型番頭文字) A(85°平行四辺形) S(正方形) A(85°平行四辺形) T(正三角形) - P(正五角形) W(六角形) L(長方形) T(正三角形) その他 R(円形)
                        逃げ角 その他 N(0°) その他 N(0°) N(0°) N(0°) その他 P(11°) N(0°) その他 C(7°)
                        材種分類 PVDコーティング - 超硬合金 コーティング コーティング - コーティング - コーティング - -
                        寸法 IC(mm) 5 13 5 - - 12.2 - - 9.525 - -
                        寸法 LE(mm) 8 9.4 8 - - 8.9 - - 12 - -

                        カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形のレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        金型の加工に使っています
                        評価 4.0満足度:4.02020/01/15
                        取引先の機械メーカーのすすめがありましたので、この商品を購入しました。主にS55C、NAK55の材質に対して使っております。過去に何度か使用しており、今回もリピートでの購入になります。作業者より使いにくいとか、刃持ちが悪いなどの話もありませんので問題はないと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました