(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LNMX0405R4-ML-AH3135
DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-ML形 チップ

DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-ML形 LNMX0405R4-ML-AH3135

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,150円
税込単価
1,265円

【特長】・低抵抗型ラジアスタイプ・ML形インサート・両面仕様4コーナタイプ

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    L(長方形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 材種分類:
    コーティング
  • 寸法 A(mm):
    8.2
  • 寸法 T(mm):
    5.6
  • 寸法 rε(mm):
    4
  • Max.ap:
    4
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

LNMX0405R4-ML-AH3135 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高生産性形状加工の二刀流
高信頼性ラジアス+高切込み高送りインサート

 

●多機能・高信頼性ボディ

■ラジアスタイプ・高切込み高送りタイプの2種類のインサートが搭載可能

DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-ML形 製品仕様関連画像1
 

■加工中のインサートのズレを防止する高剛性インサートクランプ

  • インサートを4平面で強固に固定(ツイストクランプテクノロジー)
  • クランプ駒を不要とし、大きな切りくずポケットを形成。 圧倒的な切りくず排出性を実現し、多種多様な加工形態に対応。
DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-ML形 製品仕様関連画像2
DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-ML形 製品仕様関連画像3

外形図

DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-ML形 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
被削材硬さ選択基準材種チップ
ブレーカ
切削速度
Vc(m/mm)
刃当り送り
fz(mm/t)
低炭素鋼
(SS400、S15Cなど)
-200HB第一選択AH3135MJ100-3000.2-0.6
-200HB低抵抗重視AH3135ML100-3000.2-0.6
炭素鋼、合金鋼
(S55C、SCM440など)
-300HB第一選択AH3135MJ100-2500.2-0.6
-300HB低抵抗重視AH3135ML100-2500.2-0.6
プリハードン鋼
(NAK80、PX5など)
30-40HRC第一選択AH3135MJ100-2000.15-0.4
30-40HRC低抵抗重視AH3135ML100-2000.15-0.4
オーステナイト系ステンレス鋼
(SUS304、X5CrNiMo17-12-3など)
-200HB第一選択AH3135MJ100-2000.2-0.6
-200HB低抵抗重視AH3135ML100-2000.2-0.6
マルテンサイト系ステンレス鋼
(SUS420など)
-200HB第一選択AH3135ML100-3000.2-0.6
-200HB耐欠損性重視AH3135MJ100-3000.2-0.6
ねずみ鋳鉄
(FC250、FC300など)
150-250HB第一選択AH120MJ100-3000.2-0.6
150-250HB低抵抗重視AH120ML100-3000.2-0.6
ダクタイル鋳鉄
(FCD400など)
150-250HB第一選択AH120MJ80-2500.2-0.6
150-250HB低抵抗重視AH120ML80-2500.2-0.6
チタン合金
(Ti-6Al-4Vなど)
-第一選択AH3135ML30-600.15-0.6
-耐欠損性重視AH3135MJ30-600.15-0.6
耐熱合金
(インコネル718など)
-第一選択AH120ML20-500.05-0.3
-耐欠損性重視AH120MJ20-500.05-0.3
高硬度鋼(SKD61など)40-50HRC第一選択AH3135MJ50-1500.1-0.3
40-50HRC耐摩耗性重視AH120MJ50-1500.1-0.3
(SKD11など)50-60HRC第一選択AH120MJ50-700.05-0.15

型番リスト

型番
被削材
材種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LNMX0405R4-ML-AH3135

鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度材
AH3135

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低抵抗型ラジアスタイプ
・ML形インサート
・両面仕様4コーナタイプ

カタログ

 

Loading...

LNMX0405R4-ML-AH3135で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-ML形の型番LNMX0405R4-ML-AH3135のページです。
型番LNMX0405R4-ML-AH3135に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-ML形

DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-ML形

    EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX形

    EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX形

      DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形

      DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形

        カッタ用インサート JDMT-ST

        カッタ用インサート JDMT-ST

          スウィングボール SWB形 対応チップ

          スウィングボール SWB形 対応チップ

            BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形

            BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形

              超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形

              超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形

                フライス切削用インサート EDMT-R

                フライス切削用インサート EDMT-R

                  カッタ用インサート JDMW-FT

                  カッタ用インサート JDMW-FT

                    カッタ用インサート JOMW-FT

                    カッタ用インサート JOMW-FT

                      カッタ用インサート JOMT-JM

                      カッタ用インサート JOMT-JM

                        カッタ用インサート JDMT-JM

                        カッタ用インサート JDMT-JM

                          DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形

                          DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル ダイジェット タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 1,150円 1,150円 1,150円 945円 891円 3,620円 820円 734円 755円 682円 682円 755円 1,480円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目  
                            形状(型番頭文字) L(長方形) L(長方形) L(長方形) その他 - その他 W(六角形) E(75°ひし形) その他 その他 その他 その他 W(六角形)
                            逃げ角 N(0°) N(0°) N(0°) D(15°) その他 F(25°) P(11°) D(15°) D(15°) その他 その他 D(15°) その他
                            材種分類 コーティング PVDコーティング コーティング - - コーティング - - - - - - コーティング
                            寸法 A(mm) 8.2 - 4.3 - - - - - - - - - -
                            寸法 T(mm) 5.6 - 5.6 - - - - - - - - - 3.18

                            DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-ML形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LNMX0405R4-ML-AH120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種

                            1,150円

                            ( 1,265円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材AH120

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました