(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・汎用ラジアス・高送りタイプ・MJ、HJ、HL形インサート【材種特長】...
型番
LNMX0405R4-MJ-AH3135 解除
Loading...
■加工中のインサートのズレを防止する高剛性インサートクランプ
●高信頼性ラジアスインサート(R4,R5,R6)
■丸駒インサートの約2倍の広い断面で、圧倒的強度
■経済的な完全4コーナ仕様
ランピング加工時は3コーナのみ使用可
従来丸駒加工
完全4コーナ仕様
■優れた切りくず処理性能であらゆる加工形態に対応
高切込み高送りインサート
従来の高送りカッタ比1.3 倍の最大切込みで、圧倒的加工能率
LNMX-HJ
優れた切りくずコントロール性能で安定加工
■安定した工具寿命
炭素鋼加工での寿命比較
プラ金型鋼加工での寿命比較
高硬度鋼加工での寿命比較
LNMX-HJ( 高送り)
加工部品名 | 冶具 | スライドコア | |
---|---|---|---|
カッタ | EXLN04M025C25.0R03 ( φ25, z = 3) | EXLN04M025C25.0R03 ( φ25, z = 3) | |
インサート | LNMX0405R4-MJ | LNMX0405R4-MJ | |
材種 | AH3135 | AH3135 | |
被削材 | SUS304 | NAK80 (40HRC) | |
![]() | ![]() | ||
切削条件 | 切削速度: Vc (m/min) | 220←120 | 150 |
刃当り送り: fz (mm/t) | 0.4←0.1 | 0.3←0.15 | |
送り速度: Vf (mm/min) | 3360←535 | 1720←573 | |
切込み: ap (mm) | 3.5←3 | 4←5 | |
切削幅: ae (mm) | 15 | 7←5 | |
加工形状 | 肩加工 | 肩加工 | |
切削油 | 外部給油 | 外部給油 | |
使用機械 | 立形M/C | 立形M/C | |
結果 | ![]() 肩削りカッタに対して刃当り送りが4 倍となり、7.5 倍の加工能率を達成。 | ![]() 大きなコーナRと高靱性なAH3135 の組み合わせにより、高い刃当り送りでもチッピングすることなくワークを加工。 |
加工部品名 | 建機アタッチメント部品 | 冶具部品 | |
---|---|---|---|
カッタ | TXLN05M050B22.0R06 ( φ50, z = 6) | TXLN06M063B22.0R06 ( φ63, z = 6) | |
インサート | LNMX0506R5-MJ | LNMX0607R6-MJ | |
材種 | AH120 | AH120 | |
被削材 | EH360A (48HRC) | ステライト(60HRC) | |
![]() | ![]() | ||
切削条件 | 切削速度: Vc (m/min) | 190←150 | 50 |
刃当り送り: fz (mm/t) | 0.3←0.2 | 0.2 | |
送り速度: Vf (mm/min) | 2150←1000 | 200←100 | |
切込み: ap (mm) | 1.5 | 2 | |
切削幅: ae (mm) | - | 40 | |
加工形状 | ヘリカル穴明け加工 | 平面加工 | |
切削油 | 外部給油 | エアブロー | |
使用機械 | 立形M/C(BT50) | 立形M/C(BT50) | |
結果 | ![]() 優れた切りくず排出性と強靭な切れ刃により、送り速度2.2 倍にて安定した加工を実現。 | ![]() 優れた切れ刃強度により、欠損を抑制し、工具寿命が安定。 |
加工部品名 | タービンブレード | 金型 | |
---|---|---|---|
カッタ | EXLN04M032C32.0R04 (φ32, z = 4) | EXLN04M032C32.0R05 (φ32, z = 5) | |
インサート | LNMX0405R4-MJ | LNMX0405R4-MJ | |
材種 | AH3135 | AH120 | |
被削材 | 13Cr-Mo ステンレス鋼 | DAC-MAGIC (48HRC) | |
![]() | ![]() | ||
切削条件 | 切削速度: Vc (m/min) | 220 | 150←132 |
刃当り送り: fz (mm/t) | 0.30 | 0.33 | |
送り速度: Vf (mm/min) | 2,626 | 2,478 | |
切込み: ap (mm) | 1.0 | 0.3 | |
加工形状 | 形状加工 | 等高線加工 | |
切削油 | 乾式 | 乾式 | |
使用機械 | ターニングセンタ | 立形M/C (HSK63) | |
結果 | ![]() DoTwistBall は他社品に対し3 倍の寿命を達成。 | ![]() DoTwistBall は他社品に対し1.2 倍の寿命を達成。 |
加工部品名 | 金型 | |
---|---|---|
カッタ | TXLN05M050B22.0R06 ( φ50, z = 6) | |
インサート | LNMX0506R5-MJ | |
材種 | AH3135 | |
被削材 | SKD11 (35HRC) | |
![]() | ||
切削条件 | 切削速度 : Vc (m/min) | 200←180 |
刃当り送り : fz (mm/t) | 0.9←0.8 | |
送り速度 : Vf (mm/min) | 7000←5500 | |
切込み : ap (mm) | 1 | |
切削幅 : ae (mm) | 22 | |
加工形状 | 掘り込み加工 | |
切削油 | エアブロー | |
使用機械 | 立形M/C(BT50) | |
結果 | ![]() 強靭な切れ刃により、高送り加工で安定した寿命を達成。加工能率も1.3 倍となった。 |
加工部品名 | プレス金型ベース | |
---|---|---|
カッタ | TXLN06M050B22.0R05 (φ50, z = 5) | |
インサート | LNMX0607ZER-HJ | |
材種 | AH3135 | |
被削材 | FC250 | |
![]() | ||
切削条件 | 切削速度 : Vc (m/min) | 150 |
刃当り送り : fz (mm/t) | 1.2 | |
送り速度 : Vf (mm/min) | 6000 | |
切込み : ap (mm) | 2←1.5 | |
切削幅 : ae (mm) | 50 | |
加工形状 | 倣い加工、平面加工 | |
切削油 | 乾式 | |
使用機械 | 門型機 (BT50) | |
結果 | ![]() 切込みをUP して加工能率1.4 倍を達成。 |
被削材 | 硬さ | 選択基準 | 材種 | チップ ブレーカ | 切削速度 Vc(m/mm) | 刃当り送り fz(mm/t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
低炭素鋼 (SS400、S15Cなど) | -200HB | 第一選択 | AH3135 | MJ | 100-300 | 0.2-0.6 | |
-200HB | 低抵抗重視 | AH3135 | ML | 100-300 | 0.2-0.6 | ||
炭素鋼、合金鋼 (S55C、SCM440など) | -300HB | 第一選択 | AH3135 | MJ | 100-250 | 0.2-0.6 | |
-300HB | 低抵抗重視 | AH3135 | ML | 100-250 | 0.2-0.6 | ||
プリハードン鋼 (NAK80、PX5など) | 30-40HRC | 第一選択 | AH3135 | MJ | 100-200 | 0.15-0.4 | |
30-40HRC | 低抵抗重視 | AH3135 | ML | 100-200 | 0.15-0.4 | ||
オーステナイト系ステンレス鋼 (SUS304、X5CrNiMo17-12-3など) | -200HB | 第一選択 | AH3135 | MJ | 100-200 | 0.2-0.6 | |
-200HB | 低抵抗重視 | AH3135 | ML | 100-200 | 0.2-0.6 | ||
マルテンサイト系ステンレス鋼 (SUS420など) | -200HB | 第一選択 | AH3135 | ML | 100-300 | 0.2-0.6 | |
-200HB | 耐欠損性重視 | AH3135 | MJ | 100-300 | 0.2-0.6 | ||
ねずみ鋳鉄 (FC250、FC300など) | 150-250HB | 第一選択 | AH120 | MJ | 100-300 | 0.2-0.6 | |
150-250HB | 低抵抗重視 | AH120 | ML | 100-300 | 0.2-0.6 | ||
ダクタイル鋳鉄 (FCD400など) | 150-250HB | 第一選択 | AH120 | MJ | 80-250 | 0.2-0.6 | |
150-250HB | 低抵抗重視 | AH120 | ML | 80-250 | 0.2-0.6 | ||
チタン合金 (Ti-6Al-4Vなど) | - | 第一選択 | AH3135 | ML | 30-60 | 0.15-0.6 | |
- | 耐欠損性重視 | AH3135 | MJ | 30-60 | 0.15-0.6 | ||
耐熱合金 (インコネル718など) | - | 第一選択 | AH120 | ML | 20-50 | 0.05-0.3 | |
- | 耐欠損性重視 | AH120 | MJ | 20-50 | 0.05-0.3 | ||
高硬度鋼 | (SKD61など) | 40-50HRC | 第一選択 | AH3135 | MJ | 50-150 | 0.1-0.3 |
40-50HRC | 耐摩耗性重視 | AH120 | MJ | 50-150 | 0.1-0.3 | ||
(SKD11など) | 50-60HRC | 第一選択 | AH120 | MJ | 50-70 | 0.05-0.15 |
高送り(HJ)用標準切削条件
LNMX04-HJ
LNMX06-HJ
安全上の注意点
Loading...
【特長】
・汎用ラジアス・高送りタイプ・MJ、HJ、HL形インサート
【材種特長】
・『AH120』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適
・『AH3135』高い耐欠損性を誇る、汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適
LNMX0405R4-MJ-AH3135で型番確定
EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX形の型番LNMX0405R4-MJ-AH3135のページです。
型番LNMX0405R4-MJ-AH3135に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
LNMX0405R4-MJ-AH120 |
LNMX0405R4-MJ-AH3225 |
LNMX0405R4-MJ-AH8015 |
LNMX0405ZER-HJ-AH3225 |
LNMX0405ZER-HJ-AH8015 |
LNMX0405ZER-HL-AH3135 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 被削材 | 材種 | ブレーカ種類 | 寸法 IC (mm) | 寸法 RE (mm) | 寸法 S (mm) | Max.ap | CADデータ有無 (2D/3D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,150円 ( 1,265円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材 | AH120 | MJ | 8.2 | 4 | 5.6 | 4 | 2D/3D | |
1,180円 ( 1,298円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材 | AH3225 | MJ | 8.2 | 4 | 5.6 | 4 | - | |
1,180円 ( 1,298円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材 | AH8015 | MJ | 8.2 | 4 | 5.6 | 4 | - | |
1,180円 ( 1,298円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材 | AH3225 | HJ | 8.2 | 1.3 | 5 | 1.3 | - | |
1,180円 ( 1,298円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材 | AH8015 | HJ | 8.2 | 1.3 | 5 | 1.3 | - | |
1,180円 ( 1,298円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材 | AH3135 | HL | 8.2 | 1.3 | 5 | 1.3 | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針