(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LNMX0405ZER-HJ-AH120
DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形 チップ

DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形 LNMX0405ZER-HJ-AH120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,150円
税込単価
1,265円

高生産性形状加工の二刀流。高信頼性ラジアス + 高切込み高送りインサート。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    L(長方形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 材種分類:
    コーティング
  • 寸法 A(mm):
    4.3
  • 寸法 B(mm):
    8.2
  • 寸法 T(mm):
    5.6
  • 寸法 rε(mm):
    1.3
  • Max.ap:
    1.3
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

LNMX0405ZER-HJ-AH120 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高生産性形状加工の二刀流
高信頼性ラジアス+高切込み高送りインサート

 

●多機能・高信頼性ボディ

 

■ラジアスタイプ・高切込み高送りタイプの2種類のインサートが搭載可能

DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形 製品仕様関連画像1
 

■加工中のインサートのズレを防止する高剛性インサートクランプ

  • インサートを4平面で強固に固定(ツイストクランプテクノロジー)
  • クランプ駒を不要とし、大きな切りくずポケットを形成。 圧倒的な切りくず排出性を実現し、多種多様な加工形態に対応。
DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形 製品仕様関連画像2
DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形 製品仕様関連画像3

●高切込み高送りインサート

 

■従来の高送りカッタ比1.3倍の最大切込みで、圧倒的加工能率

  • LNMX04-HJ:APMX=1.3mm
  • LNMX06-HJ:APMX=2.0mm
    (低切込み時はDoFeed(TR403)を推奨します)
DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形 製品仕様関連画像4

LNMX-HJ

■優れた切りくずコントロール性能で安定加工

  • 切れ刃のインクリネーションが切りくず形状を内向きにカール
    掘り込み加工での切りくずの噛み込みを防止。
DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形 製品仕様関連画像5

性能・試験情報

■大きなすくい角とヘリカル切れ刃により低抵抗

切削抵抗の比較

DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形 性質性能情報関連画像1
DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形 性質性能情報関連画像2

■安定した工具寿命(高切込み時)

炭素鋼加工での寿命比較

DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形 性質性能情報関連画像3
DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形 性質性能情報関連画像4

ステンレス鋼加工での寿命比較

DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形 性質性能情報関連画像5
DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形 性質性能情報関連画像6

外形図

DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

 

LNMX04-HJ

DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形 切削条件表1
DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形 切削条件表2
 

LNMX06-HJ

DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形 切削条件表3
DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形 切削条件表4

型番リスト

型番
被削材
材種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LNMX0405ZER-HJ-AH120

鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
AH120

10個

1,150( 1,265円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高生産性形状加工の二刀流。高信頼性ラジアス + 高切込み高送りインサート。

Loading...

LNMX0405ZER-HJ-AH120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形の型番LNMX0405ZER-HJ-AH120のページです。
型番LNMX0405ZER-HJ-AH120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形

DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形

    DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形

    DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形

      DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU06-MH

      DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU06-MH

        DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH

        DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH

          BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形

          BallFinish-Nose EBFM/HBFM形用インサート ZFB-MJ形

            DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-ML形

            DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-ML形

              EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX形

              EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX形

                EVX用 インサート

                EVX用 インサート

                  アルファ 高送りラジアスミル TD4N20用インサート

                  アルファ 高送りラジアスミル TD4N20用インサート

                    アルミ用小径カッタSRF型用 NF-SNEW-T○ADTR

                    アルミ用小径カッタSRF型用 NF-SNEW-T○ADTR

                      ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形

                      ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU03形

                        カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形

                        カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形

                          フライス切削用インサート EDMT-R

                          フライス切削用インサート EDMT-R

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 1,150円 1,480円 2,250円 1,360円 3,620円 1,150円 1,150円 1,280円 995円 8,666円 1,070円 1,200円 734円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) L(長方形) W(六角形) L(長方形) L(長方形) その他 L(長方形) L(長方形) - その他 その他 L(長方形) A(85°平行四辺形) E(75°ひし形)
                            逃げ角 N(0°) その他 - - F(25°) N(0°) N(0°) - N(0°) D(15°) N(0°) その他 D(15°)
                            材種分類 コーティング コーティング - - コーティング コーティング PVDコーティング コーティング - - コーティング 超硬合金 -
                            寸法 A(mm) 4.3 - 6 3.2 - 8.2 - - - - - - -
                            寸法 B(mm) 8.2 - 12 6 - - - - - - - - -

                            DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LNMX0405ZER-HJ-AH3135
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種

                            1,150円

                            ( 1,265円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度材AH3135

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました