(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNGU1307ANEN-W-AH120
DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ) チップ

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ) SNGU1307ANEN-W-AH120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,930円
税込単価
2,123円

【特長】・抜群の切りくず処理性と低切削抵抗・優れた加工面粗さ・安定した工具寿命...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 材種分類:
    PVDコーティング
  • 寸法 bs(mm):
    7.5
  • 寸法 IC(mm):
    13
  • 寸法 RE(mm):
    1.2
  • 寸法 LE(mm):
    9.6
  • 寸法 S(mm):
    7
  • Max.ap:
    6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SNGU1307ANEN-W-AH120 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●優れた信頼性
ダブテイル構造によって、ねじ1本でも高いクランプ力を実現

  • 高切込み時、高送り時での寿命安定化に貢献
DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ) 製品仕様
 

●多種多様な被削材に対応する材種設定

〈AH3135〉
  • 高い耐欠損性を誇るPVD材種
  • 汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適
〈AH120〉
  • 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れるPVD材種
  • 鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適

●新表面平滑化技術

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ) 製品仕様2
 

●対応領域

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ) 製品仕様3

長寿命・高い信頼性を発揮する鋼加工の第一推奨材種

AH3225  [P]

  • 3 つの技術を融合した「トリプルNano コーティング」を採用
  • 「耐摩耗性」「耐欠損性」「耐酸化性」「耐溶着性」「耐被膜剥離性」を高次元に実現
DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ) AH3225  [P]

性能・試験情報

SNMU/SNGU(四角形両面仕様8コーナインサート)
  • 抜群の切りくず処理性と低切削抵抗
    切れ刃の高さを高くした設計により、ステンレス鋼等のような切りくずの伸びやすい被削材で安定した切りくず処理性を発揮。
    また、大きなすくい角により低抵抗。両面使いインサートでありながら、BT40機でも使用可能。
DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ) 性能試験情報1
  • 優れた加工面粗さ

インサートには2mmのさらい刃が有り、抜群の加工面粗さを実現。また、ワイパーインサート(さらい刃長8mm)の使用により、大径カッタ使用時、高送り時での安定した加工面粗さを実現

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ) 性能試験情報2

加工面粗さ(ワイパー有り)

カッタ:TASN13M100B32.0R08(φ100 mm, z = 8)
インサート:SNMU1307ANEN-MJ AH3135×7/
              SNGU1307ANEN-W AH3135×1
被削材:S55C
切削速度:Vc = 250 m/min
刃当り送り:fz = 0.1 mm/t
切込み:ap = 0.5 / 2.0 mm
切削幅:ae = 75mm
切削油:乾式

外形図

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ) 外形図

推奨切削条件

適用被削材

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ) 適用被削材

選定サポート情報

対応領域

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ) 対応領域

型番リスト

型番
被削材
材種
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNGU1307ANEN-W-AH120

鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材
AH120
2D/3D

10個

1,930( 2,123円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の切りくず処理性と低切削抵抗
・優れた加工面粗さ
・安定した工具寿命
【材種特長】
・『AH3225』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、鋼加工で優れた性能を示す

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

SNGU1307ANEN-W-AH120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ)の型番SNGU1307ANEN-W-AH120のページです。
型番SNGU1307ANEN-W-AH120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ)

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ)

    DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU-W形(ワイパータイプ)

    DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU-W形(ワイパータイプ)

      DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU

      DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU

        DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形

        DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形

          アルファラジアスミルRV形インサート

          アルファラジアスミルRV形インサート

            DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形

            DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形

              ガレア モジュラータイプ GP1TM-M用インサート

              ガレア モジュラータイプ GP1TM-M用インサート

                ガレア GF3L形用インサート

                ガレア GF3L形用インサート

                  DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形

                  DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形

                    フライス切削用インサートSPMT

                    フライス切削用インサートSPMT

                      アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートZCFG-SG

                      アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートZCFG-SG

                        フライス切削用インサート ZDFG□□-ATH10E

                        フライス切削用インサート ZDFG□□-ATH10E

                          強ねじれ刃形インサート ZDFG

                          強ねじれ刃形インサート ZDFG

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 1,930円 1,740円 1,210円 1,670円 883円 1,480円 8,129円 1,552円 1,150円 734円 6,818円 1,995円 3,592円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) S(正方形) O(正八角形) - S(正方形) R(円形) W(六角形) その他 T(正三角形) L(長方形) S(正方形) その他 その他 その他
                            逃げ角 N(0°) N(0°) N(0°) N(0°) P(11°) その他 その他 その他 N(0°) P(11°) その他 その他 その他
                            材種分類 PVDコーティング コーティング コーティング - - コーティング - - コーティング - - - -
                            寸法 bs(mm) 7.5 3.9 - 2 - - - - - - - - -
                            寸法 IC(mm) 13 - - 13 - - - - - - - - -

                            DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNGU1307ANEN-W-AH3135
                            SNGU1307ANEN-W-AH3225
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            1,930円

                            ( 2,123円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 難削材 / 高硬度材AH31352D/3D

                            1,980円

                            ( 2,178円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄AH3225-

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました