(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,670円 ~ 1,840円
税込価格
1,837円 ~ 2,024円

【特長】・四角形両面仕様・MJ形インサート・汎用タイプ・抜群の切りくず処理性と...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 寸法 bs(mm):
    2
  • 寸法 IC(mm):
    13
  • 寸法 RE(mm):
    0.5
  • 寸法 LE(mm):
    9.4
  • 寸法 S(mm):
    7
  • Max.ap:
    6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●優れた信頼性
ダブテイル構造によって、ねじ1本でも高いクランプ力を実現

  • 高切込み時、高送り時での寿命安定化に貢献
DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形 製品仕様
 

●多種多様な被削材に対応する材種設定

〈AH3135〉
  • 高い耐欠損性を誇るPVD材種
  • 汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適
〈AH120〉
  • 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れるPVD材種
  • 鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適

〈T3225〉

  • 耐チッピング性と耐欠損性に優れるCVD材種
  • 鋼やステンレス鋼の高速加工に最適

●新表面平滑化技術

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形 製品仕様2
 

●対応領域

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形 製品仕様3

長寿命・高い信頼性を発揮する鋼加工の第一推奨材種

AH3225  [P]

  • 3 つの技術を融合した「トリプルNano コーティング」を採用
  • 「耐摩耗性」「耐欠損性」「耐酸化性」「耐溶着性」「耐被膜剥離性」を高次元に実現
DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形 AH3225  [P]

T1215  [K]鋳鉄

  • 耐摩耗性と耐チッピング性に優れるCVD 材種
  • 鋳鉄の高速加工に最適

性能・試験情報

SNMU/SNGU(四角形両面仕様8コーナインサート)
  • 抜群の切りくず処理性と低切削抵抗
    切れ刃の高さを高くした設計により、ステンレス鋼等のような切りくずの伸びやすい被削材で安定した切りくず処理性を発揮。
    また、大きなすくい角により低抵抗。両面使いインサートでありながら、BT40機でも使用可能。
DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形 性能試験情報1

外形図

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名タービンハウジングタービンハウジング
カッタTASN13M100B32.0R08 (φ100 mm, z = 8)TASN13M125B40.0R10 (φ125 mm, z = 10)
インサートSNGU1307ANEN-MJSNGU1307ANEN-MJ
材種AH3135AH3135
被削材耐熱ステンレス鋳鋼高シリコン FCD
DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形 使用事例-1DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形 使用事例-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
94196
刃当り送り:
fz (mm/t)
0.170.08
送り速度:
Vf (m/min)
408400
切込み:
ap (mm)
3.51.3
切削幅:
ae (mm)
80100
加工形態平面加工平面加工(荒加工)
切削油外部給油外部給油
使用機械立形M/C縦型 M/C, BT50
結果DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形 使用事例-2
DoTriple-Mill の工具寿命は他社品に比べ1.3 倍に伸びた。
DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形 使用事例-4
DoTriple-Mill の低切削抵抗のため、治具が比較的弱い状況にも関わらず、送りを最大レベルまで上げることができた。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形 推奨切削条件表
DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形 推奨切削条件表

SNMU / SNGU / ONMU / ONGU

適用被削材

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形 適用被削材

選定サポート情報

対応領域

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形 対応領域

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
被削材
材種分類
材種
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材
PVDコーティング
AH120
2D/3D

10個

1,670( 1,837円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 難削材 / 高硬度材
PVDコーティング
AH3135
2D/3D

10個

1,670( 1,837円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
PVDコーティング
AH3225
-

10個

1,720( 1,892円 )

1日目

鋳鉄
CVDコーティング
T1215
-

10個

1,830( 2,013円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
CVDコーティング
T3225
2D/3D

10個

1,840( 2,024円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・四角形両面仕様
・MJ形インサート
・汎用タイプ
・抜群の切りくず処理性と低切削抵抗
【材種特長】
・『T1215』は高い耐摩耗性を誇り、鋳鉄の高速度加工に最適
・『AH3225』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、鋼加工で優れた性能を示す

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形

    DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形

    DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形

      カッタ用インサート SOMT-FT

      カッタ用インサート SOMT-FT

        フライス切削用インサートSPMT

        フライス切削用インサートSPMT

          フライス切削用インサートZCFW

          フライス切削用インサートZCFW

            TACミル ELPインサート

            TACミル ELPインサート

              京セラ ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング CA6535

              京セラ ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング CA6535

                京セラ ミーリング用チップ PR1525 PR1525

                京セラ ミーリング用チップ PR1525 PR1525

                  カッタ用インサート MPM× -JM

                  カッタ用インサート MPM× -JM

                    TACミル VNS6000Iインサート

                    TACミル VNS6000Iインサート

                      ダイジェットミル90 SSD90形 対応チップ

                      ダイジェットミル90 SSD90形 対応チップ

                        フライス切削用インサートJDMT-L

                        フライス切削用インサートJDMT-L

                          ミーリングチップ(穴付き) LPGT

                          ミーリングチップ(穴付き) LPGT

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ 京セラ 京セラ 三菱マテリアル タンガロイ ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ
                            通常価格 1,670円 1,840円 760円 734円 5,678円 850円 1,072円 1,072円 938円 3,400円 1,240円 778円 680円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   3日目   3日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) その他 A(85°平行四辺形) L(長方形) L(長方形) その他 L(長方形) S(正方形) その他 L(長方形)
                            逃げ角 N(0°) N(0°) その他 P(11°) その他 - その他 その他 P(11°) N(0°) D(15°) - P(11°)
                            寸法 bs(mm) 2 2 - - - - - - - - - - -
                            寸法 IC(mm) 13 - - - - - - - - - - - -
                            寸法 RE(mm) 0.5 - - - - - - - - - - - -

                            DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました