(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,840円
税込単価
2,024円

【商品仕様】・切削速度:90m/min・切込み:2.5mm・切削幅:25mm

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 被削材:
    鋼 / ステンレス鋼
  • 材種分類:
    コーティング
  • 材種:
    T3225
  • 寸法 A(mm):
    9
  • 寸法 bs(mm):
    2
  • 寸法 T(mm):
    7
  • 寸法 rε(mm):
    0.8
  • φd(mm):
    13
  • Max.ap:
    6
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●優れた信頼性
ダブテイル構造によって、ねじ1本でも高いクランプ力を実現

  • 高切込み時、高送り時での寿命安定化に貢献
DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形 製品仕様1
 

●多種多様な被削材に対応する材種設定

〈T3225〉

  • 耐チッピング性と耐欠損性に優れるCVD材種
  • 鋼やステンレス鋼の高速加工に最適
 

●新表面平滑化技術

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形 製品仕様2
 

●対応領域

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形 製品仕様3

性能・試験情報

ステンレス鋳鋼加工での寿命比較

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形 性能試験情報
カッタ:TASN13M063B22.0R08(φ63 mm, z = 1)
インサート:SNGU1307ANEN-MH T3225
被削材:1.4848
切削速度:Vc = 90 m/min
刃当り送り:fz = 0.28 mm/t
切込み:ap = 2.5 mm
切削幅:ae = 25mm
切削油:乾式

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

 

SNGU

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形 推奨切削条件表

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNGU1307ANEN-MH-T3225

10個

1,840( 2,024円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・切削速度:90m/min
・切込み:2.5mm
・切削幅:25mm

カタログ

 

Loading...

SNGU1307ANEN-MH-T3225で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形の型番SNGU1307ANEN-MH-T3225のページです。
型番SNGU1307ANEN-MH-T3225に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形

DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形

    DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-R-MJ形

    DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-R-MJ形

      DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU

      DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU

        DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形

        DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形

          DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形

          DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形

            DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形

            DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形

              フェニックスシリーズ丸駒カッタ用チップ

              フェニックスシリーズ丸駒カッタ用チップ

                フェニックス正面フライスオクタゴンタイプボアタイプ用チップ

                フェニックス正面フライスオクタゴンタイプボアタイプ用チップ

                  DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNGU-MJ形

                  DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNGU-MJ形

                    DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ

                    DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ

                      ダイジェット QMマックス用チップ JC7560

                      ダイジェット QMマックス用チップ JC7560

                        ダイジェット QMミル チップ JC8050

                        ダイジェット QMミル チップ JC8050

                          DoOcto/DoQuad 四角形両面仕様インサート SNMU/SNHU1706

                          DoOcto/DoQuad 四角形両面仕様インサート SNMU/SNHU1706

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ オーエスジー オーエスジー タンガロイ タンガロイ ダイジェット ダイジェット タンガロイ
                            通常価格 1,840円 1,460円 1,210円 1,670円 1,200円 1,480円 1,134円 1,675円 1,840円 990円 902円 897円 1,750円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) T(正三角形) - S(正方形) T(正三角形) W(六角形) R(円形) O(正八角形) T(正三角形) P(正五角形) - - S(正方形)
                            逃げ角 N(0°) N(0°) N(0°) N(0°) N(0°) その他 P(11°) その他 N(0°) N(0°) - - N(0°)
                            被削材 鋼 / ステンレス鋼 - - - - 鋼 / 高硬度材 - - - - - - -
                            材種分類 コーティング コーティング コーティング - コーティング コーティング - - コーティング - - - コーティング
                            材種 T3225 - - - - AH110 - - - - - - -

                            DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました