(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU-W形(ワイパータイプ)

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU-W形(ワイパータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,740円
税込価格
1,914円

【特長】・八角形両面仕様・8 コーナ式のワイパーインサート・優れた加工面粗さ

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    O(正八角形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 材種分類:
    コーティング
  • 寸法 A(mm):
    5
  • 寸法 bs(mm):
    3.9
  • 寸法 T(mm):
    7.4
  • 寸法 rε(mm):
    1.6
  • φd(mm):
    13
  • Max.ap:
    3.4
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●優れた信頼性
ダブテイル構造によって、ねじ1本でも高いクランプ力を実現

  • 高切込み時、高送り時での寿命安定化に貢献
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU-W形(ワイパータイプ) 製品仕様1
 

●多種多様な被削材に対応する材種設定

〈AH3135〉
  • 高い耐欠損性を誇るPVD材種
  • 汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適
〈AH120〉
  • 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れるPVD材種
  • 鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適

●新表面平滑化技術

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU-W形(ワイパータイプ) 製品仕様2
 

●対応領域

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU-W形(ワイパータイプ) 製品仕様3

性能・試験情報

●優れた加工面粗さ
超経済的な8コーナ式のワイパーインサートは、優れた加工面粗さを実現。

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU-W形(ワイパータイプ) 性能試験情報
カッタ:TASN13M063B22.0R06(φ63 mm, z = 6)
インサート:ONMU0507ANEN-MJ AH3135×5 /
             :ONGU0507ANEN-W AH3135 ×1
被削材:S55C
切削速度:Vc = 250 m/min
刃当り送り:fz = 0.2 mm/t
切込み:ap = 0.5 / 1 mm
切削幅:ae = 50 mm
切削油:乾式

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

ONGU

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU-W形(ワイパータイプ) 推奨切削条件表

型番リスト

型番
被削材
材種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材
AH120

10個

1,740( 1,914円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 難削材 / 高硬度材
AH3135

10個

1,740( 1,914円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・八角形両面仕様
・8 コーナ式のワイパーインサート
・優れた加工面粗さ

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU-W形(ワイパータイプ)

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU-W形(ワイパータイプ)

    イスカル C その他ミーリング/チップ COAT ヘビーランド

    イスカル C その他ミーリング/チップ COAT ヘビーランド

      カッタ用インサート XNMU○○○-LS

      カッタ用インサート XNMU○○○-LS

        DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU

        DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU

          サイドカッタ ASN12R/TSN12R用インサート

          サイドカッタ ASN12R/TSN12R用インサート

            ASN10R/TSN10R用

            ASN10R/TSN10R用

              DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形

              DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形

                アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサート

                アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサート

                  DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ)

                  DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ)

                    DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形

                    DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形

                      TACミル ELPインサート

                      TACミル ELPインサート

                        ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリー

                        ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリー

                          DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ

                          DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ

                            メーカー タンガロイ イスカル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ タンガロイ イスカル タンガロイ
                            通常価格 1,740円 1,634円 2,030円 1,210円 1,630円 1,650円 1,150円 6,818円 1,930円 1,480円 850円 858円 990円
                            通常出荷日 1日目   9日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            形状(型番頭文字) O(正八角形) - その他 - L(長方形) L(長方形) L(長方形) その他 S(正方形) W(六角形) A(85°平行四辺形) L(長方形) P(正五角形)
                            逃げ角 N(0°) - N(0°) N(0°) その他 その他 N(0°) その他 N(0°) その他 - その他 N(0°)
                            材種分類 コーティング - - コーティング コーティング コーティング コーティング - PVDコーティング コーティング コーティング - -
                            寸法 A(mm) 5 - - - - - 4.3 - - - - - -
                            寸法 bs(mm) 3.9 - - - - - - - 7.5 - - - 1.4

                            DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU-W形(ワイパータイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました