(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,210円 ~ 1,900円
税込価格
1,331円 ~ 2,090円

3種類のインサートが選択できる、豊富なバリエーションの正面フライスカッタ。【材...

詳細情報を確認する

  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 材種分類:
    コーティング

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ステンレス鋼加工、高送り加工、黒皮加工、仕上げ加工・・・様々な加工に対応
加工能率、コスト、加工面品位で優位性を発揮

 

●高い汎用性

  • 用途により3種類のインサートが同一ポケットに装着可能
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 製品仕様1
 
  • カッタボディは標準刃仕様、多刃仕様、超多刃仕様の3種類をラインナップ
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 製品仕様2
 

●優れた信頼性
【ダブテイル構造によって、ねじ1本でも高いクランプ力を実現】

高切込み時、高送り時での寿命安定化に貢献

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 製品仕様3
 

【多種多様な被削材に対応する材種設定】

新CVD2材種を含む、計4材種

 

〈AH3135〉
  • 高い耐欠損性を誇るPVD材種
  • 汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適
〈AH120〉
  • 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れるPVD材種
  • 鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適
〈T1215〉
  • 耐摩耗性と耐チッピング性に優れるCVD材種
  • 鋳鉄の高速加工に最適

〈T3225〉

  • 耐チッピング性と耐欠損性に優れるCVD材種
  • 鋼やステンレス鋼の高速加工に最適
 

●新表面平滑化技術

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 製品仕様4
 

●対応領域

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 製品仕様5

新表面平滑化技術

PREMIUMTEC  TUNGALOY
従来品
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 新表面平滑化技術-1
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 新表面平滑化技術-2

プレミアムテック技術により、コーティング表面の平滑性と強度を改善し、刃先耐溶着性、チッピング性および耐欠損性を向上させます。

AH3225  [P]

  • 3 つの技術を融合した「トリプルNano コーティング」を採用
  • 「耐摩耗性」「耐欠損性」「耐酸化性」「耐溶着性」「耐被膜剥離性」を高次元に実現
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU AH3225  [P]

SNMU(四角形両面タイプ)の特長

黒皮面等の加工に向く高切込み( 7.5mm)仕様

従来品の1.4倍のインサートサイズ( 内接円17.3mm)を採用し、強度を向上
切れ刃にインクリネーションを付与し、良好な切りくず処理性
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU SNMU(四角形両面タイプ)の特長

APMX = 7.5 mm

ONMU(八角形両面タイプ)の特長

経済性に優れる16コーナ仕様

従来品の1.4倍のインサートサイズ(内接円17.3 mm)を採用し、強度を向上
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU ONMU(八角形両面タイプ)の特長

APMX = 4.75 mm

性能・試験情報

ステンレス鋼加工での切りくず形状

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 性能試験情報2
カッタ:TASN13J080B25.4R05(φ80 mm, z = 1)
インサート:SNMU1307ANEN-MJ AH3135
被削材:SUS304
切削速度:Vc = 150 m/min
刃当り送り:fz = 0.3 mm/t
切込み:ap = 3mm
切削幅:ae = 75mm
切削油:乾式

切削抵抗

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 性能試験情報3
カッタ:TASN13M100B32.0R08(φ100 mm, z = 1)
インサート:SNMU1307ANEN-MJ AH3135
被削材:S55C
切削速度:Vc = 200 m/min
刃当り送り:fz = 0.2 mm/t
切込み:ap = 2.0mm
切削幅:ae = 75mm
切削油:乾式
  • 優れた加工面粗さ
    インサートには2mmのさらい刃が有り、抜群の加工面粗さを実現。また、ワイパーインサート(さらい刃長8mm)の使用により、大径カッタ使用時、高送りでの安定した加工面粗さを実現
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 性能試験情報4

加工面粗さ(ワイパー有り)

カッタ:TASN13M100B32.0R08(φ100 mm, z = 8)
インサート:SNMU1307ANEN-MJ AH3135×7/
              SNGU1307ANEN-W AH3135×1
被削材:S55C
切削速度:Vc = 250 m/min
刃当り送り:fz = 0.1 mm/t
切込み:ap = 0.5 / 2.0 mm
切削幅:ae = 75mm
切削油:乾式
  • 安定した工具寿命
    MJ ブレーカは鋼・ステンレス鋼・鋳鉄加工に最適。刃先強化型 MH ブレーカは黒皮付きのステンレス鋳鋼等で抜群の寿命安定性を発揮。

合金鋼加工での寿命比較

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 性能試験情報5
カッタ:TASN13J125B38.1R07(φ125 mm, z = 1)
インサート:SNMU1307ANEN-MJ T3225
被削材:SCM440(290HB)
切削速度:Vc = 300 m/min
刃当り送り:fz = 0.2 mm/t
切込み:ap = 3 mm
切削幅:ae = 75mm
切削油:乾式

ステンレス鋼加工での寿命比較

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 性能試験情報6
カッタ:TASN13M100B32.0R08(φ100 mm, z = 1)
インサート:SNMU1307ANEN-MJ AH3135
被削材:SUS304
切削速度:Vc = 150 m/min
刃当り送り:fz = 0.15 mm/t
切込み:ap = 3.0 mm
切削幅:ae = 75mm
切削油:乾式

ステンレス鋳鋼加工での寿命比較

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 性能試験情報7
カッタ:TASN13M063B22.0R08(φ63 mm, z = 1)
インサート:SNGU1307ANEN-MH T3225
被削材:1.4848
切削速度:Vc = 90 m/min
刃当り送り:fz = 0.28 mm/t
切込み:ap = 2.5 mm
切削幅:ae = 25mm
切削油:乾式

ダクタイル鋳鉄加工での寿命比較

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 性能試験情報8
カッタ:TASN13J125B38.1R07(φ125 mm, z = 1)
インサート:SNMU1307ANEN-MJ T1215
被削材:FCD600(160HB)
切削速度:Vc = 200 m/min
刃当り送り:fz = 0.35 mm/t
切込み:ap = 3.0 mm
切削幅:ae = 75mm
切削油:湿式

ステンレス鋼加工での切りくず形状と加工面品位

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 性能試験情報10
カッタ:TASN13J080B25.4R05(φ80 mm, z = 5)
インサート:ONMU0507ANEN-MJ AH3135
被削材:SUS304
切削速度:Vc = 150 m/min
刃当り送り:fz = 0.3 mm/t
切込み:ap = 3 mm
切削幅:ae = 51 mm
切削油:乾式
  • 優れた加工面粗さ
    超経済的な8コーナ式のワイパーインサートは、優れた加工面粗さを実現。
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 性能試験情報11
カッタ:TASN13M063B22.0R06(φ63 mm, z = 6)
インサート:ONMU0507ANEN-MJ AH3135 ×5/
                      ONGU0507ANEN-W AH3135 ×1
被削材:S55C
切削速度:Vc = 250 m/min
刃当り送り:fz = 0.2 mm/t
切込み:ap = 0.5 / 1 mm
切削幅:ae = 50 mm
切削油:乾式
  • 安定した工具寿命
    SNMU/SNGU インサートと同様に、ステンレス鋼においても安定した工具寿命を実現。

ステンレス鋼加工での寿命比較

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 性能試験情報12
カッタ:TASN13M100B32.0R08(φ10 mm, z = 1)
インサート:ONMU0507ANEN-MJ AH3135
被削材:SUS304
切削速度:Vc = 150 m/min
刃当り送り:fz = 0.15 mm/t
切込み:ap = 2.0 mm
切削幅:ae = 75 mm
切削油:乾式

鋼加工での寿命比較

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 性能試験情報13
カッタ:TASN13M100B32.0R08(φ100 mm, z = 1)
インサート:ONMU0507ANEN-MJ AH3135 
被削材:S55C
切削速度:Vc = 200 m/min
刃当り送り:fz = 0.2 mm/t
切込み:ap = 2.0 mm
切削幅:ae = 75 mm
切削油:乾式
RNMU(両面仕様8コーナタイプの丸駒)
  • 切込み加工と高送り加工の両方で使用可能
    高い切れ刃強度を備えており、鋳鉄等切込み変動がある場合の平面加工に最適。また、高送り加工に対応したチップブレーカにより、機上清掃が容易な、カールした切りくずを生成。
  • 低切削抵抗
    ヘリカル切れ刃の採用により低抵抗。切削熱の低減で長寿命化を実現
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 性能試験情報14

切削抵抗

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 性能試験情報14
カッタ:TASN13M100B32.0R08(φ100 mm, z = 1)
インサート:RNMU1307ZNER-MJ AH3135
被削材:S55C
切削速度:Vc = 200 m/min
刃当り送り:fz = 0.2 mm/t
切込み:ap = 2.0 mm
切削幅:ae = 75 mm
切削油:乾式

鋼加工での寿命比較

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 性能試験情報15
カッタ:TASN13M125B38.1R07(φ125 mm, z = 1)
インサート:RNMU1307ZNER-MJ AH3135
被削材:SCM440
切削速度:Vc = 160 m/min
刃当り送り:fz = 0.2 mm/t
切込み:ap = 2.0 mm
切削幅:ae = 105 mm
切削油:乾式

●加工領域

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 性能試験情報16

さらい刃つきインサートが選択可能

インサートはコーナR0.8(さらい刃付き)、R1.2、R2.0 の3 種類

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU さらい刃つきインサートが選択可能
[P]鋼
カッタ : THSN12M050B22.0R05(φ = 50 mm, z = 5)
インサート : SNMU120608HNEN-MM AH3135
被削材 : SCM440 (270HB)
切削速度 : Vc = 200 m/min
刃当り送り : fz = 0.15 mm/t
切込み : ap = 0.5 mm
切削幅 : ae = 30 mm
切削油 : 乾式

インサートのすくい角が大きく低抵抗また切込角が大きいため低背分力

→剛性の低いワークや、クランプの弱いワークの加工に最適

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU インサートのすくい角が大きく低抵抗また切込角が大きいため低背分力-1
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU インサートのすくい角が大きく低抵抗また切込角が大きいため低背分力-2

背分力の比較

[P]鋼
カッタ : THSN12M050B22.0R05(φ = 50 mm, z = 1)
インサート : SNMU120608HNEN-MM AH3135
被削材 : S55C (200HB)
切削速度 : Vc = 150 m/min
刃当り送り : fz = 0.15 mm/t
切込み : ap = 3 mm
切削幅 : ae = 30 mm
切削油 : 乾式

安定加工に貢献する凹形のインクリネーション

樽状の切りくずを生成し、噛み込みを抑制
切りくず排出性に優れるため、溝加工でも適用可

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 安定加工に貢献する凹形のインクリネーション-1
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 安定加工に貢献する凹形のインクリネーション-2

溝加工の切りくず

[P]鋼
カッタ : THSN12M050B22.0R05(φ = 50 mm, z = 5)
インサート : SNMU120620EN-MM AH3135
被削材 : SCM440 (270HB)
切削速度 : Vc = 200 m/min
刃当り送り : fz = 0.2 mm/t
切込み : ap = 9 mm
切削幅 : ae = 50 mm
切削油 : 乾式

耐欠損性に優れる肉厚のインサート

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 耐欠損性に優れる肉厚のインサート
[P]鋼
カッタ : THSN12M050B22.0R05(φ = 50 mm, z = 5)
インサート : SNMU120620EN-MM AH3135
被削材 : SCM440 (270HB)
切削速度 : Vc = 200 m/min
刃当り送り : fz = 0.1 - 0.3 mm/t
切込み : ap = 5 mm
切削幅 : ae = 30 mm
切削油 : 乾式

炭素鋼加工での寿命比較

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 炭素鋼加工での寿命比較
[P]鋼
カッタ : THSN12M050B22.0R05(φ = 50 mm, z = 5)
インサート : SNMU120620EN-MM AH3135
被削材 : SCM440 (270HB)
切削速度 : Vc = 200 m/min
刃当り送り : fz = 0.18 mm/t
切込み : ap = 3 mm
切削幅 : ae = 30 mm
切削油 : 乾式

ダクタイル鋳鉄加工での寿命比較

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU ダクタイル鋳鉄加工での寿命比較
[K]鋳鉄
カッタ : THSN12M050B22.0R05(φ = 50 mm, z = 5)
インサート : SNMU120620EN-MM T1215
被削材 : FCD600 (160HB)
切削速度 : Vc = 350 m/min
刃当り送り : fz = 0.12 mm/t
切込み : ap = 3 mm
切削幅 : ae = 30 mm
切削油 : 乾式

工具寿命の比較

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 工具寿命の比較-1
[P]S55C
カッタ : THSN12J080B25.4R05(φ80 mm, z = 5)
インサート : SNMU120608HNEN-MM AH3225
切削速度 : Vc = 150 m/min
刃当り送り : fz = 0.2 mm/t
切込み : ap = 2 mm
切削幅 : ae = 50 mm
切削油 : 乾式
使用機械 : 立形M/C, BT40
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 工具寿命の比較-2
[P]S55C
カッタ : TASN13J080B25.4R05(φ80 mm, z = 5)
インサート : SNMU1307ANEN-MJ AH3225
切削速度 : Vc = 150 m/min
刃当り送り : fz = 0.2 mm/t
切込み : ap = 2 mm
切削幅 : ae = 50 mm
切削油 : 乾式
使用機械 : 立形M/C, BT40

外形図

SNMU120608HNEN-MM
SNMU120612/20EN-MM
ONMU
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU SNMU120608HNEN-MM外形図
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU SNMU120612/20EN-MM外形図
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU ONMU外形図
SNMU
SNMU-MJ
ONMU-MJ
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU SNMU外形図
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU SNMU-MJ外形図
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU ONMU-MJ外形図
ONGU-MJ
ONGU-W
RNMU-MJ
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU ONGU-MJ外形図
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU ONGU-W外形図
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU RNMU-MJ外形図

使用方法・使用事例

使用事例

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 使用事例1
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 使用事例2
加工部品名ステアリングナックルシャフト
使用カッタTHSN12M050B22.0R04 (φ50 mm, z = 4)THSN12M050B22.0R04 (φ50 mm, z = 4)
使用インサートSNMU120620EN-MMSNMU120620EN-MM
材種AH3135AH3135
被 削 材FCD450合金鋼(35HRC)
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 使用事例-1-1DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 使用事例-1-3
切削条件切削速度
Vc (m/min)
142236
刃当り送り
fz (mm/t)
0.220.1
送り速度
Vf (mm/min)
800600
切込み
ap (mm)
22
切削幅
ae (mm)
3035
加工形態平面加工平面加工
切削油外部給油外部給油
使用機械立形M/C立形M/C
結果DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 使用事例-1-2
ワークの剛性は高くなかったが、DoQuad-Mill は低抵抗のため、安定した寿命を実現した。
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 使用事例-1-4
従来の肩削り工具と比較して、DoQuad-Mill は強度に優れたため、高い刃当り送りで加工できた。
加工部品名シャフトコンロッド
使用カッタTHSN12M050B22.0R04 (φ50 mm, z = 4)EHSN12M040C32.0R03 (特殊品、φ40、z = 3)
使用インサートSNMU120620EN-MMSNMU120620EN-MM
材種AH3135AH3135
被 削 材合金鋼鍛鋼 (28HRC)
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 使用事例-2-1DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 使用事例-2-3
切削条件切削速度
Vc (m/min)
157160
刃当り送り
fz (mm/t)
0.20.1
送り速度
Vf (mm/min)
800382
切込み
ap (mm)
22
切削幅
ae (mm)
4040
加工形態肩加工肩加工
切削油外部給油外部給油
使用機械立形M/C立形M/C
結果DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 使用事例-2-2
従来の肩削り工具は欠損で送りを上げられなかった。 DoQuad-Mill は刃先強度に優れ、2 倍の送りでの加工を実現した。
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 使用事例-2-4
従来の肩削り工具は欠損で寿命となっていた。
DoQuad-Mill は欠損を抑制して1.4 倍の寿命を達成した。

推奨切削条件

推奨切削条件表

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 推奨切削条件表-1

ネガタイプインサート(ONMU / ONHU / SNMU / SNHU)

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 推奨切削条件表-2
  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

SNMU/ONMU/ONGU

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 推奨切削条件表1
 

RNMU

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 推奨切削条件表2

※T3225とT1215をご使用の際は、刃当り送りを表の値の80%に設定してください。

適用被削材

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 適用被削材-1
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 適用被削材-2
DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 適用被削材-3

選定サポート情報

対応領域

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU 対応領域

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
形状(型番頭文字)
被削材
材種
寸法 bs(mm)
寸法 IC(mm)
寸法 RE(mm)
寸法 LE(mm)
寸法 S(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
寸法 APMX(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
O(正八角形)
鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
0.7
13
0.8
4.9
7
2D/3D
3.4

10個

1,580( 1,738円 )

1日目

O(正八角形)
鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
AH3135
0.7
13
0.8
4.9
7
2D/3D
3.4

10個

1,580( 1,738円 )

1日目

O(正八角形)
鋼 / ステンレス鋼
T3225
0.7
13
0.8
4.9
7
2D/3D
3.4

10個

1,740( 1,914円 )

1日目

O(正八角形)
鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
0.7
13
0.8
4.9
7
2D/3D
3.4

10個

1,260( 1,386円 )

1日目

O(正八角形)
鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
AH3135
0.7
13
0.8
4.9
7
2D/3D
3.4

10個

1,260( 1,386円 )

1日目

O(正八角形)
鋳鉄
T1215
0.7
13
0.8
4.9
7
2D/3D
3.4

10個

1,380( 1,518円 )

1日目

O(正八角形)
鋼 / ステンレス鋼
T3225
0.7
13
0.8
4.9
7
2D/3D
3.4

10個

1,380( 1,518円 )

1日目

O(正八角形)
鋼 / ステンレス鋼
T3225
-
17.3
0.8
7.2
6.2
-
4.75

10個

1,620( 1,782円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3種類のインサートが選択できる、豊富なバリエーションの正面フライスカッタ。
【材種特長】
・『AH3225』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、鋼加工で優れた性能を示す
・『T1215』は高い耐摩耗性を誇り、鋳鉄の高速度加工に最適
・『AH120』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適
・『T3225』は耐摩耗性と耐欠損性に優れ、鋼やステンレス鋼の高能率加工を提供する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU

DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU

    DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ

    DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ

      DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形

      DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形

        DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形

        DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形

          DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形

          DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形

            DoOcto/DoQuad 四角形両面仕様インサート SNMU/SNHU1706

            DoOcto/DoQuad 四角形両面仕様インサート SNMU/SNHU1706

              DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-R-MJ形

              DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-R-MJ形

                DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ)

                DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ)

                  DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNGU-MJ形

                  DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNGU-MJ形

                    DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形

                    DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形

                      カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形

                      カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形

                        カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形

                        カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形

                          アルファラジアスミルRV形インサート

                          アルファラジアスミルRV形インサート

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 1,210円 990円 1,670円 1,480円 1,200円 1,750円 1,460円 1,930円 1,840円 1,840円 890円 1,200円 883円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            逃げ角 N(0°) N(0°) N(0°) その他 N(0°) N(0°) N(0°) N(0°) N(0°) N(0°) その他 その他 P(11°)
                            材種分類 コーティング - - コーティング コーティング コーティング コーティング PVDコーティング コーティング コーティング PVDコーティング 超硬合金 -

                            DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMUのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました