(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TNMU1207R16PER-MJ-AH3135
DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-R-MJ形 チップ

DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-R-MJ形 TNMU1207R16PER-MJ-AH3135

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,460円
税込単価
1,606円

【特長】・三角形両面仕様。・R-MJ形インサート。・コーナR仕様。・切れ刃強化...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    T(正三角形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 材種分類:
    コーティング
  • 寸法 A(mm):
    12
  • 寸法 T(mm):
    7.04
  • 寸法 rε(mm):
    1.6
  • φd(mm):
    9.525
  • Max.ap:
    11
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

TNMU1207R16PER-MJ-AH3135 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

6コーナの経済性と曲線切れ刃による広い加工領域と良好な切れ味で圧倒的なコストパフォーマンスを実現する肩削りカッタ

 

●革新的なインサート形状が生産性を向上!
高能率加工
2サイズのインサートで従来品に比べより多い刃数、大きな切込みを実現!

DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-R-MJ形 製品仕様1
 

広い加工領域
曲線インクリネーションによって、高切込み領域ではこれまでにない切りくず排出性、低切込み領域ではポジカッタ同等の切削抵抗を実現!

DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-R-MJ形 製品仕様2
 

高い経済性
高精度プレス技術によって高い加工面・壁面品位を保ちつつ最高のコストパフォーマンスを発揮!

 

●多種多様な被削材に対応する材種設定

〈AH3135〉
  • 高い耐欠損性を誇るPVD材種
  • 汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適
〈AH120〉
  • 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れるPVD材種
  • 鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適
  • 新表面平滑化技術
DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-R-MJ形 製品仕様3
 
  • 対応領域
DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-R-MJ形 製品仕様4

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-R-MJ形 推奨切削条件表

切削条件時の注意

NMJブレーカの使用時は切りくず厚みが下表の数値を超えないようにご注意ください。

型番切りくず厚み(mm)
TNMU120708PER-NMJ<0.2

型番リスト

型番
被削材
材種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMU1207R16PER-MJ-AH3135

鋼 / ステンレス鋼
AH3135

10個

1,460( 1,606円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・三角形両面仕様。
・R-MJ形インサート。
・コーナR仕様。
・切れ刃強化型。

カタログ

 

Loading...

TNMU1207R16PER-MJ-AH3135で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-R-MJ形の型番TNMU1207R16PER-MJ-AH3135のページです。
型番TNMU1207R16PER-MJ-AH3135に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-R-MJ形

DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-R-MJ形

    DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNGU-MJ形

    DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNGU-MJ形

      DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形

      DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形

        Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ

        Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ

          ASW/TSW WNGU用

          ASW/TSW WNGU用

            DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH

            DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU03-MH

              DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU06-MH

              DoFeed Seriesシリーズ インサート LNGU06-MH

                直角肩加工用 TPA/EPA形カッタ用インサート TOMT6・10・15形

                直角肩加工用 TPA/EPA形カッタ用インサート TOMT6・10・15形

                  ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリー

                  ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリー

                    イスカル A ヘリ2000/チップ COAT

                    イスカル A ヘリ2000/チップ COAT

                      フライス切削用インサートJDMT-R

                      フライス切削用インサートJDMT-R

                        コロミル490用チップ

                        コロミル490用チップ

                          フェニックスシリーズ正面フライススクエアタイプ用チップ

                          フェニックスシリーズ正面フライススクエアタイプ用チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ イスカル イスカル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック オーエスジー
                            通常価格 1,460円 1,840円 1,200円 1,120円 1,660円 1,360円 2,250円 860円 858円 895円 734円 1,961円 1,933円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            形状(型番頭文字) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) W(六角形) L(長方形) L(長方形) T(正三角形) L(長方形) - その他 S(正方形) S(正方形)
                            逃げ角 N(0°) N(0°) N(0°) その他 N(0°) - - その他 その他 - D(15°) D(15°) N(0°)
                            材種分類 コーティング コーティング コーティング 超硬合金 コーティング - - コーティング - - - - -
                            寸法 A(mm) 12 - - 10.5 - 3.2 6 - - - - - -
                            寸法 T(mm) 7.04 - - 4.7 - 4.3 7 - - - - - -

                            DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-R-MJ形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNMU1207R16PER-MJ-AH120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種

                            1,460円

                            ( 1,606円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 難削材AH120

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました