(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平面加工用カッタ DoTriple-Millシリーズ TASN13形

平面加工用カッタ DoTriple-Millシリーズ TASN13形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
47,650円 ~ 116,390円
税込価格
52,415円 ~ 128,029円

【特長】・工具径:Φ50~160mm。・ボアタイプ。・四角形、八角形、丸駒タイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ステンレス鋼加工、高送り加工、黒皮加工、仕上げ加工・・・様々な加工に対応
加工能率、コスト、加工面品位で優位性を発揮

 

●高い汎用性
用途により3種類のインサートが同一ポケットに装着可能

平面加工用カッタ DoTriple-Millシリーズ TASN13形 製品仕様1
 

カッタボディは標準刃仕様、多刃仕様、超多刃仕様の3種類をラインナップ

平面加工用カッタ DoTriple-Millシリーズ TASN13形 製品仕様2
 

●優れた信頼性
ダブテイル構造によって、ねじ1本でも高いクランプ力を実現
高切込み時、高送り時での寿命安定化に貢献

平面加工用カッタ DoTriple-Millシリーズ TASN13形 製品仕様3

外形図

平面加工用カッタ DoTriple-Millシリーズ TASN13形 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
平面加工用カッタ DoTriple-Millシリーズ TASN13形 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
寸法 Φd(mm)
寸法 ℓ(mm)
寸法 b(mm)
寸法 a(mm)
寸法 ΦDb(mm)
寸法 ΦDc1(mm)
寸法 ΦDc2(mm)
寸法 Lf1(mm)
寸法 Lf2(mm)
寸法φDC3(mm)
寸法Lf3(mm)
カッタ締付けボルト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
50
5
25.4
26
6
9.5
58
80
83
50.0
48.5
78.7
48.5
CM12X30H

1個

58,060( 63,866円 )

1日目

80
50
8
25.4
26
6
9.5
58
80
83
50.0
48.5
78.7
48.5
CM12X30H

1個

68,920( 75,812円 )

1日目

80
50
10
25.4
26
6
9.5
58
80
83
50.0
48.5
78.7
48.5
CM12X30H

1個

80,110( 88,121円 )

1日目

100
50
6
31.75
32
8
12.7
60
100
103
50.0
48.5
98.7
48.5
TMBA-1M16H

1個

68,330( 75,163円 )

1日目

100
50
8
31.75
32
8
12.7
60
100
103
50.0
48.5
98.7
48.5
TMBA-1M16H

1個

73,430( 80,773円 )

1日目

100
50
12
31.75
32
8
12.7
60
100
103
50.0
48.5
98.7
48.5
TMBA-1M16H

1個

95,980( 105,578円 )

1日目

125
63
7
38.1
38
10
15.9
80
125
128
63
61.5
123.7
61.5
TMBA-M20H

1個

77,090( 84,799円 )

1日目

125
63
10
38.1
38
10
15.9
80
125
128
63
61.5
123.7
61.5
TMBA-M20H

1個

84,650( 93,115円 )

1日目

125
63
14
38.1
38
10
15.9
80
125
128
63
61.5
123.7
61.5
TMBA-M20H

1個

109,590( 120,549円 )

1日目

160
63
8
50.8
38
11
19
100
160
163
63
61.5
158.7
61.5
-

1個

90,690( 99,759円 )

1日目

160
63
12
50.8
38
11
19
100
160
163
63
61.5
158.7
61.5
-

1個

116,390( 128,029円 )

1日目

50
40
4
22
20
6.3
10.4
41
50
53
40.0
38.5
48.7
38.5
CM10X30H

1個

47,650( 52,415円 )

1日目

50
40
5
22
20
6.3
10.4
41
50
53
40.0
38.5
48.7
38.5
CM10X30H

1個

50,970( 56,067円 )

1日目

63
40
5
22
20
6.3
10.4
47
63
66
40.0
38.5
61.7
38.5
CM10X30H

1個

52,890( 58,179円 )

1日目

63
40
6
22
20
6.3
10.4
47
63
66
40.0
38.5
61.7
38.5
CM10X30H

1個

56,660( 62,326円 )

1日目

63
40
8
22
20
6.3
10.4
47
63
66
40.0
38.5
61.7
38.5
CM10X30H

1個

64,420( 70,862円 )

1日目

80
50
5
27
22
7
12.4
58
80
83
50.0
48.5
78.7
48.5
CM12X30H

1個

58,060( 63,866円 )

1日目

80
50
8
27
22
7
12.4
58
80
83
50.0
48.5
78.7
48.5
CM12X30H

1個

68,920( 75,812円 )

1日目

80
50
10
27
22
7
12.4
58
80
83
50.0
48.5
78.7
48.5
CM12X30H

1個

80,110( 88,121円 )

1日目

100
50
6
32
28.5
8
14.4
60
100
103
50.0
48.5
98.7
48.5
TMBA-1M16H

1個

68,330( 75,163円 )

1日目

100
50
8
32
28.5
8
14.4
60
100
103
50.0
48.5
98.7
48.5
TMBA-1M16H

1個

73,430( 80,773円 )

1日目

100
50
12
32
28.5
8
14.4
60
100
103
50.0
48.5
98.7
48.5
TMBA-1M16H

1個

95,980( 105,578円 )

1日目

125
63
7
40
32
9
16.4
71
125
128
63
61.5
123.7
61.5
TMBA-M20H

1個

77,090( 84,799円 )

1日目

125
63
10
40
32
9
16.4
71
125
128
63
61.5
123.7
61.5
TMBA-M20H

1個

84,650( 93,115円 )

1日目

125
63
14
40
32
9
16.4
71
125
128
63
61.5
123.7
61.5
TMBA-M20H

1個

109,590( 120,549円 )

1日目

160
63
8
40
29
9
16.4
100
160
163
63
61.5
158.7
61.5
-

1個

90,690( 99,759円 )

1日目

160
63
12
40
29
9
16.4
100
160
163
63
61.5
158.7
61.5
-

1個

116,390( 128,029円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具径:Φ50~160mm。
・ボアタイプ。
・四角形、八角形、丸駒タイプの3種類のインサートを選択可能。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平面加工用カッタ DoTriple-Millシリーズ TASN13形

平面加工用カッタ DoTriple-Millシリーズ TASN13形

    ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12

    ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12

      PRC BORE/PRC SS フェニックスシリーズ 丸駒カッタストレートシャンクタイプ

      PRC BORE/PRC SS フェニックスシリーズ 丸駒カッタストレートシャンクタイプ

        平面加工用カッタ DoPent TEN09

        平面加工用カッタ DoPent TEN09

          ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ Tung-Tri TPA15

          ねじ止め式高精度壁面加工用カッタ Tung-Tri TPA15

            超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09

            超軽量正面フライスカッタ アルミ加工用 DPD09

              フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタボアタイプ

              フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタボアタイプ

                SEC-メタルスラッシュミルMSX型 MSX-R(S)

                SEC-メタルスラッシュミルMSX型 MSX-R(S)

                  SEC-メタルスラッシュミル MSX08000R型

                  SEC-メタルスラッシュミル MSX08000R型

                    イスカル その他ミーリング/カッターX

                    イスカル その他ミーリング/カッターX

                      メーカー タンガロイ タンガロイ オーエスジー タンガロイ タンガロイ タンガロイ オーエスジー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル イスカル
                      通常価格 47,650円 39,720円 27,710円 33,370円 35,770円 91,450円 59,093円 40,716円 44,086円 66,148円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      加工用途 平面 側面 / 溝 - 平面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り -
                      被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 -
                      取付け方法 アーバー - - アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー -
                      適応チップ材種 超硬コート - - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし ダイヤ(PCD) 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート -
                      CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D 2D/3D - - 2D/3D 2D - - - -

                      平面加工用カッタ DoTriple-Millシリーズ TASN13形のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      平面切削
                      評価 5.0満足度:5.02023/03/02
                      ロストワックス製品の平面切削に使用。削り代少ないので超多刃でかなり早く加工できる。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました