(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HPAV06M010M06R02
直角肩加工用カッタ TungForece-Recシリーズ HPAV06-M形 セッサクコウグ

直角肩加工用カッタ TungForece-Recシリーズ HPAV06-M形 HPAV06M010M06R02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,590円
税込単価
22,649円

【特長】・工具径:φ10, 12, 16mm・モジュラータイプカッタヘッド

詳細情報を確認する

HPAV06M010M06R02 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途刃径 D最大切り込み深さ (Ad)刃数
HPAV06M012M06R02側面/溝/突っ込み(Z送り)/傾斜切り込み/バーチカルφ126mm2枚
HPAV06M010M06R02側面/溝/突っ込み(Z送り)/傾斜切り込み/バーチカルφ106mm2枚
HPAV06M016M08R04側面/溝/突っ込み(Z送り)/傾斜切り込み/バーチカルφ166mm4枚
HPAV06M016M08R03側面/溝/突っ込み(Z送り)/傾斜切り込み/バーチカルφ166mm3枚
HPAV06M012M06R03側面/溝/突っ込み(Z送り)/傾斜切り込み/バーチカルφ126mm3枚

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
寸法 Lf(mm)
寸法 C
寸法L6(mm)
寸法φD3(mm)
取付ボルト Ts
ボス厚 T(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPAV06M010M06R02

10
2
20
5
34.5
9.5
M6
7

1個

20,590( 22,649円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具径:φ10, 12, 16mm
・モジュラータイプカッタヘッド

カタログ

 

Loading...

HPAV06M010M06R02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直角肩加工用カッタ TungForece-Recシリーズ HPAV06-M形の型番HPAV06M010M06R02のページです。
型番HPAV06M010M06R02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直角肩加工用カッタ TungForece-Recシリーズ HPAV06-M形

直角肩加工用カッタ TungForece-Recシリーズ HPAV06-M形

    非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ EPYP12形

    非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ EPYP12形

      直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA06-M形

      直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA06-M形

        直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA10-M形

        直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA10-M形

          仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形

          仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形

            超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形

            超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形

              非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ TPYP12形

              非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ TPYP12形

                メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                通常価格 20,590円 42,130円 24,020円 28,990円 24,680円 42,780円 58,510円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                加工用途 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 傾斜切り込み 平面
                最大切り込み深さ (Ad)(mm) 6 - 6 10 - 2.5 -
                適合インサート AVGT06** YPEB12X3-*P○○○ TOMT06○○○ TOMT10○○○ WXHU04** SWMT15** YPEB12X3-*A○○○
                CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D -

                直角肩加工用カッタ TungForece-Recシリーズ HPAV06-M形のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                HPAV06M012M06R02
                HPAV06M012M06R03
                HPAV06M016M08R03
                HPAV06M016M08R04
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                刃径 D
                (φ)
                刃数
                (枚)
                寸法 Lf
                (mm)
                寸法 C 寸法L6
                (mm)
                寸法φD3
                (mm)
                取付ボルト Ts ボス厚 T
                (mm)

                21,610円

                ( 23,771円 )
                1個 -

                1日目

                12220534.510.0M67

                23,220円

                ( 25,542円 )
                1個 -

                1日目

                12320534.510.0M67

                28,690円

                ( 31,559円 )
                1個 -

                1日目

                1632584213M810

                30,520円

                ( 33,572円 )
                1個 -

                1日目

                1642584213M810

                カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました