(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12

ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
39,720円 ~ 101,270円
税込価格
43,692円 ~ 111,397円

【特長】・工具径:Φ50~125mm。・ボアタイプ。・三角形両面インサート使用...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    側面 / 溝
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm):
    11
  • 適合インサート:
    TN*U12
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

6コーナの経済性と曲線切れ刃による広い加工領域と良好な切れ味で圧倒的なコストパフォーマンスを実現する肩削りカッタ

革新的なインサート形状が生産性を向上!
高能率加工
2サイズのインサートで従来品に比べより多い刃数、大きな切込みを実現!

ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12 製品の基本仕様・特長1

広い加工領域
曲線インクリネーションによって、高切込み領域ではこれまでにない切りくず排出性、低切込み領域ではポジカッタ同等の切削抵抗を実現!

ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12 製品の基本仕様・特長2
ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12 製品の基本仕様・特長3

高い経済性
高精度プレス技術によって高い加工面・壁面品位を保ちつつ最高のコストパフォーマンスを発揮!

多彩なインサートラインナップ

ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12 インサートラインナップ
ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12 外形図3

性能・試験情報

切削抵抗の比較

ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12 切削抵抗の比較
  • カッタ:TPTN12M050B22.0R04(φDc=50mm,z=4)
  • インサート:TNMU120708PER-MJ/AH3135,TNMU120708PER-NMJ/AH3135
  • 被削材:S55C(180HB)
  • 切削速度:Vc=150m/min
  • 刃当り送り:fz=0.15mm/t
  • 切込み:ap=2.5,5mm
  • 切削幅:ae=30mm
  • 刃数:2枚
  • 切削油:乾式
  • 使用機械:立形M/C,BT50

MJインサートは低切込み領域でポジインサート以上の切れ味を発揮。NMJインサートは高切込み領域でもポジインサート以下の抵抗を達成!

 

外形図

TPTN12
ねじ止め式直角肩加工用カッタ、三角形両面仕様インサート使用

GAMP = +4.2°~ +4.7°, GAMF = -15.4°~ -11.2°

ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12 外形図1

 

使用方法・使用事例

使用事例

加工事例 12サイズ

ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12 使用事例

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

標準切削条件 12サイズ

ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12 推奨切削条件表1

NMJブレーカの使用時は切りくず厚みが下表の数値を超えないようにご注意ください。

型番切りくず厚み(mm)
TNMU120708PER-NMJ<0.2

注意・禁止事項

使用上の注意

12サイズニック付きインサート
隣り合ったポケットでは、A面とB面を交互に取り付けます。下図のように、赤色部分のニックはA面とB面とで幅が異なるので、取付け方向が容易に判別できます。
ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12 注意・禁止事項1
ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12 注意・禁止事項2-1

このような加工面になった場合、インサートの取り付けをご確認下さい。

ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12 注意・禁止事項2-2

赤色部は、非対称形状

ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12 切削抵抗の比較2-3

奇数刃の場合のインサート取付け例

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
寸法 Φd(mm)
寸法 ℓ(mm)
寸法 b(mm)
寸法 a(mm)
寸法 ΦDb(mm)
カッタ締付けボルト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
50
6
25.4
26
6
9.5
58
CM12X30H

1個

52,600( 57,860円 )

1日目

80
50
8
25.4
26
6
9.5
58
CM12X30H

1個

59,610( 65,571円 )

1日目

100
50
7
31.75
32
8
12.7
67
TMBA-M16H

1個

58,430( 64,273円 )

1日目

100
50
10
31.75
32
8
12.7
67
TMBA-M16H

1個

70,100( 77,110円 )

1日目

125
63
8
38.1
38
10
15.9
71
TMBA-M20H

1個

80,870( 88,957円 )

1日目

125
63
12
38.1
38
10
15.9
71
TMBA-M20H

1個

101,270( 111,397円 )

1日目

50
40
4
22
20
6.3
10.4
47
CM10X30H

1個

39,720( 43,692円 )

1日目

50
40
5
22
20
6.3
10.4
47
CM10X30H

1個

42,780( 47,058円 )

1日目

63
40
5
22
20
6.3
10.4
47
CM10X30H

1個

45,510( 50,061円 )

1日目

63
40
6
22
20
6.3
10.4
47
CM10X30H

1個

48,680( 53,548円 )

1日目

80
50
6
27
22
7
12.4
58
CM12X30H

1個

52,600( 57,860円 )

1日目

80
50
8
27
22
7
12.4
58
CM12X30H

1個

59,610( 65,571円 )

1日目

100
50
7
32
28.5
8
14.4
67
TMBA-M16H

1個

58,430( 64,273円 )

1日目

100
50
10
32
28.5
8
14.4
67
TMBA-M16H

1個

70,100( 77,110円 )

1日目

125
63
8
40
32
9
16.4
71
TMBA-M20H

1個

80,870( 88,957円 )

1日目

125
63
12
40
32
9
16.4
71
TMBA-M20H

1個

101,270( 111,397円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具径:Φ50~125mm。
・ボアタイプ。
・三角形両面インサート使用。
・セレーション付きも選択可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12

ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12

    ねじ止め式直角肩荒加工用 柄付きカッタ EPTC16形

    ねじ止め式直角肩荒加工用 柄付きカッタ EPTC16形

      ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTC16形

      ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTC16形

        高精度壁面加工用柄付きカッタ EPO11

        高精度壁面加工用柄付きカッタ EPO11

          ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPTN12

          ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPTN12

            非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ TPYP12形

            非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ TPYP12形

              TUNG-ALUMILL TPV

              TUNG-ALUMILL TPV

                HWD形カッタヘッド HWD07

                HWD形カッタヘッド HWD07

                  メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                  通常価格 39,720円 41,400円 35,770円 17,740円 27,960円 58,510円 60,430円 28,550円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  加工用途 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 平面 - -
                  最大切り込み深さ (Ad)(mm) 11 16 16 10.6 11 - - -
                  適合インサート TN*U12 TC*T16○○○ TC*T16○○○ - TN*U12 YPEB12X3-*A○○○ - RDMW0702M0
                  CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D 2D/3D - - -

                  ねじ止め式直角肩加工用カッタ TPTN12のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました