(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EPAV06M010C10.0R02
ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV06 ハサキコウカンドリル

通常単価(税別)
17,740円
税込単価
19,514円

独自の V 字底面インサートで最大能率を実現する万能肩削りカッタ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
 
カタログを表示

EPAV06M010C10.0R02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法 ℓs(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPAV06M010C10.0R02

10
80
10
2
20
60

1個

17,740( 19,514円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自の V 字底面インサートで最大能率を実現する万能肩削りカッタ。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV06の型番EPAV06M010C10.0R02のページです。
型番EPAV06M010C10.0R02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV06

ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV06

    ねじ止め式高精度仕上げ加工用 柄付きカッタ EBFM

    ねじ止め式高精度仕上げ加工用 柄付きカッタ EBFM

      ねじ止め式直角肩荒加工用 柄付きカッタ EPTC16形

      ねじ止め式直角肩荒加工用 柄付きカッタ EPTC16形

        ミル 肩削り用 TSE4000RIA

        ミル 肩削り用 TSE4000RIA

          ミル 肩削り用 TPS17

          ミル 肩削り用 TPS17

            TACミル TUNGREC TPO07R

            TACミル TUNGREC TPO07R

              TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

              TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

                ELS11形 TUNGREC(タングレック)

                ELS11形 TUNGREC(タングレック)

                  ミル 肩削り用 ESE4000R

                  ミル 肩削り用 ESE4000R

                    ミル 肩削り用 EPS17

                    ミル 肩削り用 EPS17

                      ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPTN12

                      ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPTN12

                        ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTC16形

                        ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTC16形

                          ミル 肩削り用 TSE3000R

                          ミル 肩削り用 TSE3000R

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 17,740円 12,780円 41,400円 58,210円 36,500円 53,850円 83,140円 66,040円 45,430円 24,610円 27,960円 35,770円 36,800円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 側面 / 溝 平面 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 溝 - 平面 / 側面 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 平面
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ - アーバー アーバー アーバー - - 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - アーバー
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート - 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / サーメット 超硬コート - - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / サーメット 超硬コート - 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD)
                            最大切り込み深さ (Ad)(mm) 6 - 16 10 10.6 7 - - 10 - 11 16 8

                            ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV06のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPAV06M008C10.0R01
                            EPAV06M010C08.0R02L
                            EPAV06M010C10.0R02L
                            EPAV06M012C10.0R02L
                            EPAV06M012C10.0R03
                            EPAV06M012C12.0R02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            寸法 ℓs
                            (mm)

                            17,740円

                            ( 19,514円 )
                            1個 -

                            5日目

                            8801012060

                            19,280円

                            ( 21,208円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10100822080

                            18,980円

                            ( 20,878円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101001023565

                            23,590円

                            ( 25,949円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1212010220100

                            23,590円

                            ( 25,949円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12801032060

                            21,610円

                            ( 23,771円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12801222060

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました