(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HFWX04M016M08R02
仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形 セッサクコウグ

仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形 HFWX04M016M08R02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,680円
税込単価
27,148円

【特長】・工具径:φ16~25mm・モジュラータイプカッタヘッド

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

HFWX04M016M08R02 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高い信頼性

  • 独自のダブテイル構造によって、優れたインサートクランプを実現。高精度な3次元加工が可能。
    - 突き加工でも抜群の安定性を発揮。
  • 外周部の充分な逃げ角によって、ポケットの内壁加工でも切りくずの噛み込みを防止。
  • 最適な切れ刃設計によって、鋼や高硬度材加工でも優れた耐チッピング性を実現。
仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形 製品仕様関連画像1

ダブルテイルクランプ構造

仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形 製品仕様関連画像2

優れた汎用性

  • モジュラシステムの採用で、TungHoldシリーズから幅広くシャンク、ホルダを選択可能。
    さらに、TungMeister仕様のヘッドは、直接シリーズのシャンクに接続可能。
  • 様々なタイプのシャンク、ホルダを選択できるので、あらゆる加工において最適な組み合わせを設定できる。
仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形 製品仕様関連画像3

外形図

仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
被削材硬さ
(HB)
材種切削速度
Vc(m/min)
刃当り送り
fz(mm/t)
高炭素鋼
(S45C、S55Cなど)
200-300AH110100-3000.1-0.3
合金鋼
(SCM440、SCr145など)
150-300AH110100-3000.1-0.3
プリハードン鋼
(NAK80、PX5など)
-AH110100-3000.05-0.3
高硬度鋼(SKD61など)-AH11080-1300.1-0.3
(SKD11など)-AH11050-1000.05-0.15

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
寸法 Lf(mm)
寸法 C
寸法L6(mm)
寸法φD3(mm)
取付ボルト Ts
ボス厚 T(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HFWX04M016M08R02

16
2
25
8
42
12.8
M8
10

1個

24,680( 27,148円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具径:φ16~25mm
・モジュラータイプカッタヘッド

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

HFWX04M016M08R02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形の型番HFWX04M016M08R02のページです。
型番HFWX04M016M08R02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形

仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形

    直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA06-M形

    直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA06-M形

      高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GF1形

      高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GF1形

        非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ EPYP12形

        非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ EPYP12形

          直角肩加工用カッタ TungForece-Recシリーズ HPAV06-M形

          直角肩加工用カッタ TungForece-Recシリーズ HPAV06-M形

            三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形

            三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形

              鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM

              鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM

                PRC BORE/PRC SS フェニックスシリーズ 丸駒カッタストレートシャンクタイプ

                PRC BORE/PRC SS フェニックスシリーズ 丸駒カッタストレートシャンクタイプ

                  超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形

                  超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形

                    直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA10-M形

                    直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA10-M形

                      PHC SS フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタストレートシャンクタイプ

                      PHC SS フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタストレートシャンクタイプ

                        直角肩荒加工用カッタ TungTri-Shredシリーズ LPTC16形

                        直角肩荒加工用カッタ TungTri-Shredシリーズ LPTC16形

                          メーカー タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ オーエスジー タンガロイ タンガロイ オーエスジー タンガロイ
                          通常価格 24,680円 24,020円 25,109円 42,130円 20,590円 33,800円 184,710円 27,710円 42,780円 28,990円 19,822円 105,050円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          加工用途 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル - 平面 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他 平面 - 平面 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル - 側面 / 溝
                          適合インサート WXHU04** TOMT06○○○ - YPEB12X3-*P○○○ AVGT06** - - - SWMT15** TOMT10○○○ - TC*T16○○○
                          CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D 2D/3D - 2D/3D 2D/3D - - - 2D/3D 2D/3D - 2D/3D

                          仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          HFWX04M020M10R03
                          HFWX04M025M12R04
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          刃径 D
                          (φ)
                          刃数
                          (枚)
                          寸法 Lf
                          (mm)
                          寸法 C 寸法L6
                          (mm)
                          寸法φD3
                          (mm)
                          取付ボルト Ts ボス厚 T
                          (mm)

                          28,990円

                          ( 31,889円 )
                          1個 -

                          1日目

                          20330104917.8M1015

                          32,850円

                          ( 36,135円 )
                          1個 -

                          1日目

                          254301052.020.8M1217

                          カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました