(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TXLN04M040B16.0R06
三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 ハサキコウカンドリル

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 TXLN04M040B16.0R06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
73,430円
税込単価
80,773円

【仕様】・工具径:Φ40、42、50、52、63、66mm・ボアタイプ【特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

TXLN04M040B16.0R06 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高生産性形状加工の二刀流

多機能・高信頼性ボディ

■ラジアスタイプ・高切込み高送りタイプの2種類のインサートが搭載可能

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 製品仕様関連画像1
 

■加工中のインサートのズレを防止する高剛性インサートクランプ

  • インサートを4平面で強固に固定(ツイストクランプテクノロジー)
  • クランプ駒を不要とし、大きな切りくずポケットを形成。
    圧倒的な切りくず排出性を実現し、多種多様な加工形態に対応。
三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 製品仕様関連画像2
三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 製品仕様関連画像3

性能・試験情報

炭素鋼加工での寿命比較

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 炭素鋼加工での寿命比較
[P]鋼
カッタ : TXLN06M050B22.0R05(DCX = 50 mm, z = 1)
インサート : LNMX0607ZER-HJ AH3135
被削材 : S55C / C55 (205HB)
切削速度 : Vc = 200 m/min
刃当り送り : fz = 1.0 mm/t
切込み : ap = 2.0 mm
切削幅 : ae = 32 mm
切削油 : 乾式

切りくず形状の比較(溝加工)

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 切りくず形状の比較(溝加工)
[P]鋼
カッタ : TXLN06M050B22.0R05(DCX = 50 mm, z = 5)
インサート : LNMX0607ZER-MJ AH3135
被削材 : S55C / C55 (205HB)
切削速度 : Vc = 150 m/min
刃当り送り : fz = 0.6 mm/t
切込み : ap = 2.0 mm
切削幅 : ae = 50 mm
切削油 : 乾式

工具鋼加工での寿命比較

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 工具鋼加工での寿命比較
[P]鋼
カッタ : TXLN04M050B22.0R07(DCX = 50 mm, z = 7)
インサート : LNMX0405R4-MJ AH3135
被削材 : SKD11 / 1.2379 (300HB)
切削速度 : Vc = 190 m/min
刃当り送り : fz = 0.5 mm/t
切込み : ap = 0.75 mm
切削幅 : ae = 25 mm
切削油 : 湿式

プラ金型鋼加工での寿命比較

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 プラ金型鋼加工での寿命比較
[P]鋼
カッタ : TXLN05M040B16.0R05(DCX = 40 mm, z = 1)
インサート : LNMX0506R5-MJ AH3135
被削材 : NAK80 (41HRC)
切削速度 : Vc = 150 m/min
刃当り送り : fz = 0.3 mm/t
切込み : ap = 1.5 mm
切削幅 : ae = 27 mm
切削油 : 乾式

高硬度鋼加工での寿命比較

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 高硬度鋼加工での寿命比較
[H]高硬度材
カッタ : TXLN06M050B22.0R05(DCX = 50 mm, z = 1)
インサート : LNMX0607R6-MJ AH120
被削材 : SKD61 / 1.2344 (55HRC)
切削速度 : Vc = 70 m/min
刃当り送り : fz = 0.15 mm/t
切込み : ap = 1.0 mm
切削幅 : ae = 32 mm
切削油 : 乾式

外形図

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 外形図1

LNMX-MJ/ML使用時

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 外形図2

LNMX-HJ使用時

使用方法・使用事例

使用方法

加工形態

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 使用方法1
三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 使用方法2

MJ、ML

型番DCX有効刃長
APMX
最大傾斜角
RMPX
最大突込み
深さ
A
最大突き
加工幅
W
最小加工
穴径
φD1
最大加工
穴径
φD2
繰り広げ時
最大切削幅
ae
TXLN04M040B16.0R064041.2º0.64687835
TXLN04M042B16.0R064241.1º0.64728237
TXLN04M050B22.0R075040.9º0.64889845
TXLN04M052B22.0R075240.8º0.649210247
TXLN04M063B22.0R076340.7º0.7411412458

HJ

型番DCX有効刃長
APMX
最大傾斜角
RMPX
最大突込み
深さ
A
最大突き
加工幅
W
最小加工
穴径
φD1
最大加工
穴径
φD2
繰り広げ時
最大切削幅
ae
TXLN04M040B16.0R06401.31.4º0.74.1677835.5
TXLN04M042B16.0R06421.31.3º0.74.1718237.5
TXLN04M050B22.0R07501.30.74.1879845.5
TXLN04M052B22.0R07521.30.9º0.74.19110247.5
TXLN04M063B22.0R07631.30.8º0.74.111312458.5

使用事例

加工部品名建機アタッチメント部品冶具部品
カッタTXLN05M050B22.0R06 ( φ50, z = 6)TXLN06M063B22.0R06 ( φ63, z = 6)
インサートLNMX0506R5-MJLNMX0607R6-MJ
材種AH120AH120
被削材EH360A (48HRC)ステライト(60HRC)
三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 使用事例-1-1三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 使用事例-1-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
190←15050
刃当り送り:
fz (mm/t)
0.3←0.20.2
送り速度:
Vf (mm/min)
2150←1000200←100
切込み:
ap (mm)
1.52
切削幅:
ae (mm)
-40
加工形状ヘリカル穴明け加工平面加工
切削油外部給油エアブロー
使用機械立形M/C(BT50)立形M/C(BT50)
結果三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 使用事例-1-2
優れた切りくず排出性と強靭な切れ刃により、送り速度2.2 倍にて安定した加工を実現。
三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 使用事例-1-4
優れた切れ刃強度により、欠損を抑制し、工具寿命が安定。
加工部品名金型
カッタTXLN05M050B22.0R06 ( φ50, z = 6)
インサートLNMX0506R5-MJ
材種AH3135
被削材SKD11 (35HRC)
三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 使用事例-2-1
切削条件切削速度 : Vc (m/min)200←180
刃当り送り : fz (mm/t)0.9←0.8
送り速度 : Vf (mm/min)7000←5500
切込み : ap (mm)1
切削幅 : ae (mm)22
加工形状掘り込み加工
切削油エアブロー
使用機械立形M/C(BT50)
結果三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 使用事例-2-2
強靭な切れ刃により、高送り加工で安定した寿命を達成。加工能率も1.3 倍となった。
加工部品名金型プレス金型ベース
カッタTXLN04M050B22.0R07 (φ50, z = 7)TXLN06M050B22.0R05 (φ50, z = 5)
インサートLNMX0405ZER-HJLNMX0607ZER-HJ
材種AH120AH3135
被削材DAC10 (48HRC)FC250
三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 使用事例-3-1三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 使用事例-3-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
100150
刃当り送り:
fz (mm/t)
0.44←0.391.2
送り速度:
Vf (mm/min)
1,9616000
切込み:
ap (mm)
0.52←1.5
切削幅:
ae (mm)
-50
加工形状等高線加工倣い加工、平面加工
切削油乾式乾式
使用機械立形M/C (BT50)門型機 (BT50)
結果三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 使用事例-3-2
DoTwistBall は他社品に対し4 倍の寿命を達成。
三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 使用事例-3-4
切込みをUP して加工能率1.4 倍を達成。

推奨切削条件

推奨切削条件表

ラジアス(MJ, ML) 用 標準切削条件

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 ラジアス(MJ, ML) 用 標準切削条件

高送り(HJ)用標準切削条件

LNMX04-HJ

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 高送り(HJ)用標準切削条件LNMX04-HJ-1
三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 高送り(HJ)用標準切削条件LNMX04-HJ-2

LNMX06-HJ

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 高送り(HJ)用標準切削条件LNMX06-HJ-1
三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 高送り(HJ)用標準切削条件LNMX06-HJ-2

MJ、ML用

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 推奨切削条件1

LNMX04-HJ

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 推奨切削条件2

LNMX06-HJ

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 推奨切削条件3

工具径:DCX(mm)、回転数:n(min-1)、送り速度:Vf(mm/min)、最大切込み APMX=1.3mm、刃数:CICT

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 推奨切削条件4

工具径:DCX(mm)、回転数:n(min-1)、送り速度:Vf(mm/min)、最大切込み APMX=2mm、刃数:CICT

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 推奨切削条件5

適用被削材

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 推奨切削条件6

★:第一選択/☆:第二選択/●:設定アイテム

選定サポート情報

部品

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 選定サポート情報1

※ 推奨締付けトルク(N・m):CSPD-3=2.5、CSPB-4S=3.5、CSPB-5=5

高送り加工

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 選定サポート情報2

アイコン一覧

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 選定サポート情報3

ラジアス

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 選定サポート情報4

アイコン一覧

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形 選定サポート情報3

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
適合インサート
寸法 b(mm)
寸法 DCSFMS
寸法 CBDP(mm)
寸法 DCONMS(mm)
寸法 KWW(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
カッタ締付けボルト
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TXLN04M040B16.0R06

40
40
6
4
LNMX04□□
5.6
35mm
18
16
8.4
2D/3D
FSHM8-30H

1個

73,430( 80,773円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・工具径:Φ40、42、50、52、63、66mm
・ボアタイプ
【特長】
・高送り加工用HJインサートも使用可能
・倍速切削を追求した倣い加工用カッタ、ラジアスおよび高送り用インサートに独創的なねじれ形状を採用し、さらに強固なクランプ機構による安定加工を実現

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

Loading...

TXLN04M040B16.0R06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形の型番TXLN04M040B16.0R06のページです。
型番TXLN04M040B16.0R06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形

三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形

    三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形

    三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形

      超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形

      超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形

        直角肩荒加工用カッタ TungTri-Shredシリーズ LPTC16形

        直角肩荒加工用カッタ TungTri-Shredシリーズ LPTC16形

          直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA10-M形

          直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA10-M形

            鋳鉄部品加工用カッタ JQTSシリーズ用ボディ

            鋳鉄部品加工用カッタ JQTSシリーズ用ボディ

              鋳鉄部品加工用カッタ JQTEシリーズ用ボディ

              鋳鉄部品加工用カッタ JQTEシリーズ用ボディ

                直角肩荒加工用BT一体型カッタ Tung-Triシリーズ TLA15-BT形

                直角肩荒加工用BT一体型カッタ Tung-Triシリーズ TLA15-BT形

                  三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ HBFM形

                  三次元加工用ボールエンドミル BallNose-Finishシリーズ HBFM形

                    平面加工用カッタ DoTriple-Millシリーズ TASN13形

                    平面加工用カッタ DoTriple-Millシリーズ TASN13形

                      直角肩加工用カッタ TungForece-Recシリーズ HPAV06-M形

                      直角肩加工用カッタ TungForece-Recシリーズ HPAV06-M形

                        非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ TPYP12形

                        非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ TPYP12形

                          ねじ止め式直角肩荒加工用 柄付きカッタ EPTC16形

                          ねじ止め式直角肩荒加工用 柄付きカッタ EPTC16形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 日本特殊陶業 タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 53,350円 33,800円 42,780円 105,050円 28,990円 43,728円 30,419円 166,190円 13,360円 47,650円 20,590円 58,510円 41,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他 平面 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル - - 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 側面 / 溝
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - - - - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - - -
                            取付け方法 アーバー ねじ込み式 アーバー - - - - - ねじ込み式 アーバー - - -
                            仕上げ区分 仕上げ加工 仕上げ加工 - - - - - - 仕上げ加工 - - - -
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート - - セラミック / CBN セラミック / CBN - 超硬コート 超硬コート - - -

                            三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ TXLN形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TXLN04M042B16.0R06
                            TXLN04M050B22.0R07
                            TXLN04M052B22.0R07
                            TXLN04M063B22.0R07
                            TXLN04M066B27.0R07
                            TXLN05M040B16.0R05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            最大切り込み深さ (Ad)
                            (mm)
                            適合インサート 寸法 b
                            (mm)
                            寸法 DCSFMS 寸法 CBDP
                            (mm)
                            寸法 DCONMS
                            (mm)
                            寸法 KWW
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            カッタ締付けボルト

                            67,830円

                            ( 74,613円 )
                            1個 -

                            1日目

                            424064LNMX04□□5.635mm18168.4-FSHM8-30H

                            77,850円

                            ( 85,635円 )
                            1個 -

                            1日目

                            505074LNMX04□□6.347mm202210.42D/3DCM10X30H

                            77,250円

                            ( 84,975円 )
                            1個 -

                            1日目

                            525074LNMX04□□6.347mm202210.4-CM10X30H

                            87,000円

                            ( 95,700円 )
                            1個 -

                            1日目

                            635074LNMX04□□6.359mm202210.4-CM10X30H

                            87,470円

                            ( 96,217円 )
                            1個 -

                            1日目

                            665074LNMX04□□760mm222712.4-CM12X30H

                            69,260円

                            ( 76,186円 )
                            1個 -

                            1日目

                            404055LNMX05□□5.635mm18168.4-FSHM8-30H

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました