(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TOHT080305R-NDJ-AH725
DeepTri-Drill 汎用NDJ/DNLブレーカ付インサート チップ

DeepTri-Drill 汎用NDJ/DNLブレーカ付インサート TOHT080305R-NDJ-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,240円
税込単価
2,464円

【特長】・チップスプリッタ―付3コーナ仕様インサート・NDJ/NDL形チップブ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TOHT080305R-NDJ-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

異次元の加工能率と安定性を実現する刃先交換式ガンドリル

■高能率加工を実現

切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り性能を実現

良好な切りくず処理

  • 切りくず分断効果により良好な切りくず排出
  • 良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能
汎用NDJブレーカ付インサート 製品仕様1

深穴工具との加工能率比較

汎用NDJブレーカ付インサート 製品仕様2

切りくず処理

汎用NDJブレーカ付インサート 製品仕様3

ドリル用新材種AH9130 拡充

ドリル加工に最適化された新コーティング「トリプル Nano テクノロジー」で長寿命を実現

DeepTri-Drill 汎用NDJ/DNLブレーカ付インサート 特長

性能・試験情報

■必要出力と油圧

正味動力(S45C)

汎用NDJブレーカ付インサート 性能試験情報1

トルク(S45C)

汎用NDJブレーカ付インサート 性能試験情報2

正味動力(S45C)

汎用NDJブレーカ付インサート 性能試験情報3

トルク(S45C)

汎用NDJブレーカ付インサート 性能試験情報4

切削油圧力(推奨値)

汎用NDJブレーカ付インサート 性能試験情報5

切削油流量(推奨値)

汎用NDJブレーカ付インサート 性能試験情報6

外形図

DeepTri-Drill 汎用NDJブレーカ付インサート TOHT-NDJ 外形図

TOHT-NDL(07・・・、08・・・)

DeepTri-Drill 汎用NDJブレーカ付インサート TOHT-NDJ 外形図2

TOHT-NDL(09・・・-12・・・)

DeepTri-Drill 汎用NDJブレーカ付インサート TOHT-NDJ 外形図3

TOHT-NDJ(070・・・、080・・・)

DeepTri-Drill 汎用NDJブレーカ付インサート TOHT-NDJ 外形図4

TOHT-NDJ(090・・・-120・・・)

使用方法・使用事例

使用方法

適応加工レンジ

汎用NDJブレーカ付インサート 使用方法

注1)クロス穴加工や抜け際斜面加工時には、ガイドパッドの有効長を確認の上、加工実施をお願いします。
注2)ボーリング加工時にもガイド穴の加工が必要です。ボーリング加工時のapは1mm以上を推奨します。

使用事例

加工事例

DeepTri-Drill 汎用NDJブレーカ付インサート TOHT-NDJ 使用事例

推奨切削条件

推奨切削条件表

汎用NDJブレーカ付インサート 推奨切削条件表

選定サポート情報

DeepTri-Drill 汎用NDJ/DNLブレーカ付インサート 選定サポート情報

安定した高能率加工を実現する刃先交換式ガンドリルに小径タイプを拡充

様々な深穴加工に対応する幅広いラインナップ

DeepTri-Drill 汎用NDJブレーカ付インサート TOHT-NDJ 選定サポート情報

底穴形状

DCインサート最大段差
PL
12-13.99LOGT061.8
14-15.99TOHT072
16-18TOHT082.2
18.01-20TOHT093
20.01-21.99TOHT103.2
22-25TOHT113.4
25.01-28TOHT123.7
汎用NDJブレーカ付インサート 関連画像1

LOGT06・・・

汎用NDJブレーカ付インサート 関連画像2

TOHT07・・・、08・・・

汎用NDJブレーカ付インサート 関連画像3

TOHT09・・・-TOHT12・・・

DCインサート最大段差
PL
中心刃中間刃外周刃
28.01-29FBM06504LG-CFBM05503RG-IFBH06003RG-P2.6
29.01-29.99FBM06504LG-CFBM05503RG-IFBH06003RG-P2.6
30-31FBM06504LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P2.9
31.01-32FBM06504LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3
32.01-33FBM06504LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3.1
33.01-34FBM06504LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3
34.01-35FBM06504LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3.1
35.01-36FBM08004LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3.1
36.01-37FBM08004LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3
37.01-38FBM08004LG-CFBM06504RG-IFBH07504RG-P3.1
38.01-39FBM08004LG-CFBM06504RG-IFBH09004RG-P3.4
39.01-40FBM08004LG-CFBM06504RG-IFBH09004RG-P3.3
汎用NDJブレーカ付インサート 関連画像4

FBM・・・

注意・禁止事項

クロス穴加工時の注意点

  • クロス穴部を加工する際は送りを下げる(f=0.03-0.05mm/rev)
  • 加工終了後、ドリルを戻す際は早戻しで戻さず、ゆっくり回転しゆっくり工具を戻す(n=100min-1、Vf=300mm/min程度)
  • 回転せずに早戻しで工具を戻すとクロス穴部に発生するバリにインサートやガイドパッドが引っ掛かり、これらが破損する場合があります。

型番リスト

型番
適合本体
ドリル径(刃径)(mm)
用途
インサート厚み(mm)
コーナR(半径)(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
インサート型番(呼び記号)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOHT080305R-NDJ-AH725

MCTR L/D=10、MCTR L/D=15、MCTR L/D=25、TRLG、MCTRCH L/D=25、TRLGCH、TRI-FINE STS-EX、TRI-FINE STS-IN
16~18
汎用
2.8
0.5
2D/3D
TOHT080305R-NDJ
10

10個

2,240( 2,464円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チップスプリッタ―付3コーナ仕様インサート
・NDJ/NDL形チップブレーカ採用
【材種特長】
・『AH9130』高い耐摩耗性を誇る、多くの被削材に対応できる穴あけ加工用材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

TOHT080305R-NDJ-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DeepTri-Drill 汎用NDJ/DNLブレーカ付インサートの型番TOHT080305R-NDJ-AH725のページです。
型番TOHT080305R-NDJ-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DeepTri-Drill 汎用NDJ/DNLブレーカ付インサート

DeepTri-Drill 汎用NDJ/DNLブレーカ付インサート

    フェニックスシリーズ インデキサブルドリル用チップ

    フェニックスシリーズ インデキサブルドリル用チップ

      スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ Yシリーズ

      スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ Yシリーズ

        イスカル C ドリル/チップ COAT WOLH05(DZ用)

        イスカル C ドリル/チップ COAT WOLH05(DZ用)

          ダイジェット TA-EZドリル チップ

          ダイジェット TA-EZドリル チップ

            TAタイラードリル用チップ

            TAタイラードリル用チップ

              TIDCF用チップ

              TIDCF用チップ

                DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形

                DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形

                  スローアウェイドリル GEN3 24シリーズ用チップ

                  スローアウェイドリル GEN3 24シリーズ用チップ

                    スローアウェイドリル 先端角90°チップ 2シリーズ

                    スローアウェイドリル 先端角90°チップ 2シリーズ

                      スローアウェイドリル GEN3 20シリーズ用チップ

                      スローアウェイドリル GEN3 20シリーズ用チップ

                        スローアウェイドリル 先端角90°チップ 1シリーズ

                        スローアウェイドリル 先端角90°チップ 1シリーズ

                          スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ Zシリーズ

                          スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ Zシリーズ

                            メーカー タンガロイ オーエスジー 日本特殊陶業 イスカル ダイジェット ダイジェット タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業
                            通常価格 2,240円 778円 15,750円 1,336円 10,701円 8,910円 2,200円 11,030円 13,920円 16,100円 12,660円 14,270円 16,160円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   7日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            被削材 P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / S (耐熱合金、チタン合金) - - - - - - - - - - - -
                            コーティング・表面処理有無 - - - - - - - - - - - -
                            コーティング・表面処理(詳細) PVD - - - - - - - - - - - -

                            DeepTri-Drill 汎用NDJ/DNLブレーカ付インサートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TOHT070304R-NDJ-AH725
                            TOHT070304R-NDJ-AH9130
                            TOHT070304R-NDL-AH725
                            TOHT080305R-NDJ-AH9130
                            TOHT080305R-NDL-AH725
                            TOHT090305R-NDJ-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適合本体 ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            用途 インサート厚み
                            (mm)
                            コーナR(半径)
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            インサート型番(呼び記号)

                            2,240円

                            ( 2,464円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -MCTR L/D=15、MCTR L/D=20、MCTR L/D=25、MCTR L/D=35、MCTR L/D=40、MCTR L/D=45、TRLG、MCTRCH L/D=25、TRLGCH14~15.99汎用2.30.42D/3DTOHT070304R-NDJ

                            2,310円

                            ( 2,541円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -MCTR L/D=15、MCTR L/D=20、MCTR L/D=25、MCTR L/D=35、MCTR L/D=40、MCTR L/D=45、TRLG、MCTRCH L/D=25、TRLGCH14~15.99汎用2.30.4-TOHT070304R-NDJ

                            2,300円

                            ( 2,530円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -MCTR L/D=15、MCTR L/D=20、MCTR L/D=25、MCTR L/D=35、MCTR L/D=40、MCTR L/D=45、TRLG、MCTRCH L/D=25、TRLGCH14~15.99低送り2.30.4-TOHT070304R-NDL

                            2,310円

                            ( 2,541円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -MCTR L/D=10、MCTR L/D=15、MCTR L/D=25、TRLG、MCTRCH L/D=25、TRLGCH、TRI-FINE STS-EX、TRI-FINE STS-IN16~18汎用2.80.5-TOHT080305R-NDJ

                            2,300円

                            ( 2,530円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -MCTR L/D=10、MCTR L/D=15、MCTR L/D=25、TRLG、MCTRCH L/D=25、TRLGCH、TRI-FINE STS-EX、TRI-FINE STS-IN16~18低送り2.80.5-TOHT080305R-NDL

                            2,240円

                            ( 2,464円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10MCTR L/D=10、MCTR L/D=15、MCTR L/D=25、TRLG、MCTRCH L/D=25、TRLGCH、TRI-FINE STS-EX、TRI-FINE STS-IN、TRI-FINE DTS-EX18.01~20汎用30.52D/3DTOHT090305R-NDJ

                            刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました