(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BT4-FBHO-DE-1690
SwissTool用 ボーリングヘッド FBHO-DE形 ホルダー

SwissTool用 ボーリングヘッド FBHO-DE形 BT4-FBHO-DE-1690

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
199,330円
税込単価
219,263円

【特長】・TungCap FBHO-DE・デジタルディスプレイ対応・ファインボ...

詳細情報を確認する

BT4-FBHO-DE-1690 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式油穴(オイルホール)全長シャンク材質
PSC50-FBHO-DE-1670C(80度ひし形)ポジ7度(C)06なしISO規格外ISO規格外70mm
PSC63-FBHO-DE-1690C(80度ひし形)ポジ7度(C)06なしISO規格外ISO規格外90mm
HA6-FBHO-DE-1695C(80度ひし形)ポジ7度(C)06なしISO規格外ISO規格外95mm
BT4-FBHO-DE-1690C(80度ひし形)ポジ7度(C)06なしISO規格外ISO規格外90mm
PSC40-FBHO-DE-1665C(80度ひし形)ポジ7度(C)06なしISO規格外ISO規格外65mm

型番リスト

型番
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT4-FBHO-DE-1690

90
-

1個

199,330( 219,263円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TungCap FBHO-DE
・デジタルディスプレイ対応
・ファインボーリングヘッド ø9.75-ø88.1

カタログ

 

Loading...

BT4-FBHO-DE-1690で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SwissTool用 ボーリングヘッド FBHO-DE形の型番BT4-FBHO-DE-1690のページです。
型番BT4-FBHO-DE-1690に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SwissTool用 ボーリングヘッド FBHO-DE形

SwissTool用 ボーリングヘッド FBHO-DE形

    デジタルディスプレイ対応ファインボーリングヘッド FBHS-DE形

    デジタルディスプレイ対応ファインボーリングヘッド FBHS-DE形

      コロターンSL コロマントキャプト 防振ボーリングバイト C-570-3C

      コロターンSL コロマントキャプト 防振ボーリングバイト C-570-3C

        コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド PWLNR/L

        コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド PWLNR/L

          コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド SCLCR/L

          コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド SCLCR/L

            コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド SDUCR/L

            コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド SDUCR/L

              コロターンSL コロマントキャプト 内径旋削用ショート C6-570-2C50097R/L40

              コロターンSL コロマントキャプト 内径旋削用ショート C6-570-2C50097R/L40

                コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド MULNR/L

                コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド MULNR/L

                  コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド STFCR/L

                  コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド STFCR/L

                    コロターンHP コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド C-PCLNR/L-HP

                    コロターンHP コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド C-PCLNR/L-HP

                      サンドビックコロターン107  スクリュークランプ 高圧クーラント仕様 C-SVMBR/L-HP

                      サンドビックコロターン107 スクリュークランプ 高圧クーラント仕様 C-SVMBR/L-HP

                        コロマントキャプト カッティングヘッド コロターン 107 スクリュークランプC-S-CN/BL

                        コロマントキャプト カッティングヘッド コロターン 107 スクリュークランプC-S-CN/BL

                          ファインボーリングヘッド用ボーリングバー R429.90/R249U

                          ファインボーリングヘッド用ボーリングバー R429.90/R249U

                            メーカー タンガロイ タンガロイ サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 184,240円 127,350円 150,857円 71,086円 39,660円 39,660円 76,686円 47,429円 39,660円 50,971円 110,743円 60,800円 23,571円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~  
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) - W(六角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) - W(六角形) T(三角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) - T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) - - ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) ポジ7°(C) - - - -
                            適合チップ切れ刃長 06 06 - - - - - - - - - - -
                            勝手 なし なし - - - - - - - - - -
                            切込み角 ISO規格外 ISO規格外 - L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) - L:95°(オフセットあり) ISO規格外 L:95°(オフセットあり) M:50°(オフセットなし) - -

                            SwissTool用 ボーリングヘッド FBHO-DE形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HA6-FBHO-DE-1695
                            PSC40-FBHO-DE-1665
                            PSC50-FBHO-DE-1670
                            PSC63-FBHO-DE-1690
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            199,330円

                            ( 219,263円 )
                            1個 -

                            1日目

                            952D/3D

                            184,240円

                            ( 202,664円 )
                            1個 -

                            1日目

                            65-

                            184,240円

                            ( 202,664円 )
                            1個 -

                            1日目

                            70-

                            184,240円

                            ( 202,664円 )
                            1個 -

                            1日目

                            902D/3D

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました