(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:256.048.006.014
SwissTool用 ボーリングバー インサートホルダ 256.0タイプ ボーリングバー インサートホルダ

SwissTool用 ボーリングバー インサートホルダ 256.0タイプ 256.048.006.014

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,180円
税込単価
38,698円

【特長】・SwissBore256・ボーリングバー ø29.75-ø88.1

詳細情報を確認する

  • 適合チップ形状:
    C(80°ひし形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ポジ7°(C)
  • 適合チップ切れ刃長:
    06
  • 勝手:
    なし
  • 切込み角:
    ISO規格外
  • クランプ方式:
    ISO規格外
  • 油穴(オイルホール):
  • シャンク径(mm):
    16
  • 全長(mm):
    115
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    CC**0602...

256.048.006.014 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式油穴(オイルホール)最小加工径シャンク径全長シャンク材質
256.030.006.012C(80度ひし形)ポジ7度(C)06なしISO規格外ISO規格外29.75mm16mm115mm
256.048.006.014C(80度ひし形)ポジ7度(C)06なしISO規格外ISO規格外47.75mm16mm115mm

型番リスト

型番
最小加工径(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

256.048.006.014

47.75
2D/3D

1個

35,180( 38,698円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SwissBore256
・ボーリングバー ø29.75-ø88.1

カタログ

 

256.048.006.014で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SwissTool用 ボーリングバー インサートホルダ 256.0タイプの型番256.048.006.014のページです。
型番256.048.006.014に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SwissTool用 ボーリングバー インサートホルダ 256.0タイプ

SwissTool用 ボーリングバー インサートホルダ 256.0タイプ

    SwissTools用 インサートホルダ 314タイプ

    SwissTools用 インサートホルダ 314タイプ

      内径加工用ホルダ C-MBR-OH

      内径加工用ホルダ C-MBR-OH

        コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド SDUCR/L

        コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド SDUCR/L

          コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SVLBR-X-QC

          コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SVLBR-X-QC

            コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド DCLN/DDUN

            コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド DCLN/DDUN

              コロターンSL コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド C-570

              コロターンSL コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド C-570

                コロターンSL コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド ショートタイプ

                コロターンSL コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド ショートタイプ

                  TAC工具部品 ねじ CSHA

                  TAC工具部品 ねじ CSHA

                    コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド DDUNR/L

                    コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド DDUNR/L

                      コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド C-DTFNR/L

                      コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド C-DTFNR/L

                        ボーリングバー用 スリーブ/クーラントジョイント

                        ボーリングバー用 スリーブ/クーラントジョイント

                          コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SDUCR-QC

                          コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SDUCR-QC

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック タンガロイ サンドビック サンドビック 京セラ サンドビック
                            通常価格 32,030円 19,880円 33,600円 39,660円 46,857円 47,429円 59,886円 59,886円 600円 53,029円 47,429円 1,720円 46,857円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) - ISO規格外 D(55°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) - - - - T(三角形) ISO規格外 D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) - - ポジ7°(C) ポジ5°(B) ネガ0°(N) - - - - ネガ0°(N) - ポジ7°(C)
                            適合チップ切れ刃長 06 - - - - - - - - - - ISO規格外 -
                            勝手 なし - - - - - - - - - なし
                            切込み角 ISO規格外 - - J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - - - - - ISO規格外 ISO規格外 J:93°(オフセットあり)

                            SwissTool用 ボーリングバー インサートホルダ 256.0タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            256.030.006.012
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最小加工径
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            32,030円

                            ( 35,233円 )
                            1個 -

                            1日目

                            29.75-

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました