(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:254.020.006.105
SwissTool用 ボーリングバー SWISSTOOLヨウ ボーリングバー

SwissTool用 ボーリングバー 254.020.006.105

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,280円
税込単価
27,808円

【特長】・SwissBore254・ボーリングバー ø9.75-ø30.1

詳細情報を確認する

254.020.006.105 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番 適合チップ形状 適合チップ逃げ角 適合チップ切れ刃長 勝手 切込み角 クランプ方式 油穴(オイルホール) 最小加工径 シャンク径 全長 シャンク材質
254.015.006.090 C(80度ひし形) ポジ7度(C) 06 なし ISO規格外 ISO規格外 14.75mm 16mm 90mm
254.020.006.105 C(80度ひし形) ポジ7度(C) 06 なし ISO規格外 ISO規格外 19.75mm 16mm 105mm
254.025.006.115 C(80度ひし形) ポジ7度(C) 06 なし ISO規格外 ISO規格外 24.75mm 16mm 115mm
254.010.006.075 C(80度ひし形) ポジ7度(C) 06 なし ISO規格外 ISO規格外 9.75mm 16mm 75mm

型番リスト

型番
最小加工径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

254.020.006.105

19.75
105
-

1個

25,280( 27,808円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SwissBore254
・ボーリングバー ø9.75-ø30.1

カタログ

 

Loading...

254.020.006.105で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SwissTool用 ボーリングバーの型番254.020.006.105のページです。
型番254.020.006.105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SwissTool用 ボーリングバー

SwissTool用 ボーリングバー

    SwissTool用 ボーリングヘッド FBHO-DE形

    SwissTool用 ボーリングヘッド FBHO-DE形

      コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SVLBR-X-QC

      コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SVLBR-X-QC

        コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SCLCR-QC

        コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SCLCR-QC

          SwissTools用 インサートホルダ 314タイプ

          SwissTools用 インサートホルダ 314タイプ

            デジタルディスプレイ対応ファインボーリングヘッド FBHS-DE形

            デジタルディスプレイ対応ファインボーリングヘッド FBHS-DE形

              コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SDUCR-X-QC

              コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SDUCR-X-QC

                コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SVLBR-QC

                コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SVLBR-QC

                  コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SDUCR-QC

                  コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SDUCR-QC

                    コロターンSL 570-R/LF-T

                    コロターンSL 570-R/LF-T

                      ファインボーリングヘッド用ボーリングバー R429.90/R249U

                      ファインボーリングヘッド用ボーリングバー R429.90/R249U

                        ボーリングバー用 スリーブ/クーラントジョイント

                        ボーリングバー用 スリーブ/クーラントジョイント

                          コロターンXSインサートバーねじ切り加工

                          コロターンXSインサートバーねじ切り加工

                            メーカー タンガロイ タンガロイ サンドビック サンドビック タンガロイ タンガロイ サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック 京セラ サンドビック
                            通常価格 22,050円 184,240円 46,857円 46,857円 19,880円 127,350円 39,272円 46,857円 46,857円 53,943円 23,571円 1,720円 3,892円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) - C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) - T(三角形) ISO規格外 -
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) - - - -
                            適合チップ切れ刃長 06 06 - - - 06 - - - - - ISO規格外 -
                            勝手 なし なし - なし - なし -
                            切込み角 ISO規格外 ISO規格外 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - ISO規格外 J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) - - ISO規格外 -

                            SwissTool用 ボーリングバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            254.010.006.075
                            254.015.006.090
                            254.025.006.115
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最小加工径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            22,050円

                            ( 24,255円 )
                            1個 -

                            1日目

                            9.75752D/3D

                            22,050円

                            ( 24,255円 )
                            1個 -

                            1日目

                            14.75902D/3D

                            25,280円

                            ( 27,808円 )
                            1個 -

                            1日目

                            24.751152D/3D

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました