(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PWLNL2020K08-CHP
高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP形 ハサキコウカンドリル

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP形 PWLNL2020K08-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,470円
税込単価
23,617円

【特長】・アプローチ角:95°。・使用インサート:WN**形。

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 端面
  • 適合チップ形状:
    W(六角形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    08
  • 切込み角:
    L:95°(オフセットあり)
  • クランプ方式:
    ピンロック(P)
  • 油穴(オイルホール):
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適合チップ:
    WN□□0804□□
  • クランプねじ:
    SRM3
  • スパナ:
    P-2.5、T-8F、P-2
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    3
  • シート:
    LSW42

PWLNL2020K08-CHP の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

2方向からのクーラント供給システムで高能率を実現

 

■内部給油ホルダシリーズ

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP形 製品特長1
 

■ダブルクランプ式内部給油ホルダ

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP形 製品特長2
 

■切りくず処理性の改善効果

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP形 製品特長3
 

■インサート形状に対応したクーラント形状で安定加工を実現

各切削油量

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP形 製品特長4

性能・試験情報

■TungTurnJet によるインサート損傷の抑制効果

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP形 性能試験情報1
高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP形 性能試験情報2

外形図

高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト、アプローチ角95°、使用インサートネガ80°六角形

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP形 外形図

本図は右勝手(R) を示す。

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PWLNL2020K08-CHP

20
20
125
20

1個

21,470( 23,617円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アプローチ角:95°。
・使用インサート:WN**形。

カタログ

 

PWLNL2020K08-CHPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP形の型番PWLNL2020K08-CHPのページです。
型番PWLNL2020K08-CHPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP形

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP形

    高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVJNR/L-CHP形

    高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVJNR/L-CHP形

      高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVQNR/L-CHP形

      高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVQNR/L-CHP形

        高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP-Eco形

        高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP-Eco形

          SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SCLL型

          SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SCLL型

            ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CVVNN

            ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CVVNN

              T-Max S 旋削工具用カートリッジ CSKPR/L

              T-Max S 旋削工具用カートリッジ CSKPR/L

                SEC-70型バイト PRDC型

                SEC-70型バイト PRDC型

                  SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SDAC-X型

                  SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SDAC-X型

                    SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ PTXN-X型

                    SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ PTXN-X型

                      SEC-SD型倣いバイト SDJC型

                      SEC-SD型倣いバイト SDJC型

                        外径加工用ホルダ C54/CRDN

                        外径加工用ホルダ C54/CRDN

                          SEC-70型バイト PDJN型

                          SEC-70型バイト PDJN型

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル
                            通常価格 21,470円 29,420円 29,420円 21,470円 23,728円 15,700円 14,743円 7,085円 7,301円 21,201円 7,493円 15,900円 7,530円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   9日目   1日目~  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い - 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 / 倣い 外径 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 W(六角形) ISO規格外 V(35°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) R(円形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) R(円形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) - ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 08 16 16 06 - 16 - - - 16 - - -
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) ISO規格外 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) V:72.5°(オフセットなし) - D:45°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) ISO規格外 J:93°(オフセットあり) - J:93°(オフセットあり)

                            高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PWLNL2525M08-CHP
                            PWLNR2020K08-CHP
                            PWLNR2525M08-CHP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク断面H/B

                            24,310円

                            ( 26,741円 )
                            1個 -

                            1日目

                            252515025

                            21,470円

                            ( 23,617円 )
                            1個 -

                            1日目

                            202012520

                            24,310円

                            ( 26,741円 )
                            1個 -

                            1日目

                            252515025

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました