(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP-Eco形

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP-Eco形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
21,470円 ~ 24,310円
税込価格
23,617円 ~ 26,741円

【特長】・アプローチ角:95°・使用インサート:WNMG*E形・Ecoタイプ

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 端面
  • 適合チップ形状:
    W(六角形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    06
  • 切込み角:
    L:95°(オフセットあり)
  • クランプ方式:
    ピンロック(P)
  • 油穴(オイルホール):
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適合チップ:
    WN□□0604□□
  • クランプねじ:
    SRM3
  • スパナ:
    P-2.5、T-8F、P-2
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    2
  • シート:
    LSW312

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

2方向からのクーラント供給システムで高能率を実現

 

■内部給油ホルダシリーズ

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP-Eco形 製品特長1
 

■ダブルクランプ式内部給油ホルダ

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP-Eco形 製品特長2
 

■切りくず処理性の改善効果

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP-Eco形 製品特長3
 

■インサート形状に対応したクーラント形状で安定加工を実現

各切削油量

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP-Eco形 製品特長4

性能・試験情報

■TungTurnJet によるインサート損傷の抑制効果

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP-Eco形 性能試験情報1
高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP-Eco形 性能試験情報2

外形図

高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト、アプローチ角95°、使用インサートネガ80°六角形

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP-Eco形 外形図

本図は右勝手(R) を示す。

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
20
125
20

1個

21,470( 23,617円 )

1日目

25
25
150
25

1個

24,310( 26,741円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アプローチ角:95°
・使用インサート:WNMG*E形
・Ecoタイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP-Eco形

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP-Eco形

    ダブルクランプ式 AVVNN-Eco

    ダブルクランプ式 AVVNN-Eco

      レバーロック式 PVVNN-Eco

      レバーロック式 PVVNN-Eco

        レバーロック式 PVQNR/L-Eco

        レバーロック式 PVQNR/L-Eco

          ダブルクランプ式 AVQNR/L-Eco

          ダブルクランプ式 AVQNR/L-Eco

            レバーロック式 PVJNR/L-Eco

            レバーロック式 PVJNR/L-Eco

              高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVJNR/L-CHP形

              高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVJNR/L-CHP形

                高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVQNR/L-CHP形

                高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVQNR/L-CHP形

                  ターンテックT形 スクリューオン式 TLFNR/L

                  ターンテックT形 スクリューオン式 TLFNR/L

                    ダブルクランプ式 AVJNR/L-Eco

                    ダブルクランプ式 AVJNR/L-Eco

                      外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ATQNR/L

                      外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ATQNR/L

                        SEC-D型バイト DTGN型

                        SEC-D型バイト DTGN型

                          CRDN型(外径・倣い加工)

                          CRDN型(外径・倣い加工)

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 京セラ
                            通常価格 21,470円 10,370円 11,170円 11,170円 10,370円 11,120円 29,420円 29,420円 12,050円 10,370円 7,930円 7,980円 8,490円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 W(六角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) ISO規格外 V(35°ひし形) L(90°長方形) V(35°ひし形) T(三角形) T(三角形) R(円形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 06 12 12 12 12 12 16 16 16 12 16 16 -
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) V:72.5°(オフセットなし) V:72.5°(オフセットなし) ISO規格外 ISO規格外 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) ISO規格外 F:90°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) ISO規格外 G:90°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし)

                            高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP-Eco形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました