(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PVJNR2525M16-CHP
高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVJNR/L-CHP形 ハサキコウカンドリル

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVJNR/L-CHP形 PVJNR2525M16-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,290円
税込単価
36,619円

【特長】・アプローチ角:93°・使用インサート:VN**形。

詳細情報を確認する

PVJNR2525M16-CHP の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

2方向からのクーラント供給システムで高能率を実現

 

■内部給油ホルダシリーズ

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVJNR/L-CHP形 製品特長1
 

■ダブルクランプ式内部給油ホルダ

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVJNR/L-CHP形 製品特長2
 

■切りくず処理性の改善効果

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVJNR/L-CHP形 製品特長3
 

■インサート形状に対応したクーラント形状で安定加工を実現

各切削油量

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVJNR/L-CHP形 製品特長4

性能・試験情報

■TungTurnJet によるインサート損傷の抑制効果

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVJNR/L-CHP形 性能試験情報1
高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVJNR/L-CHP形 性能試験情報2

外形図

高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト、アプローチ角93°、使用インサートネガ35°および25°ひし形

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVJNR/L-CHP形 外形図

本図は右勝手(R) を示す。

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PVJNR2525M16-CHP

25
25
150
25

1個

33,290( 36,619円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アプローチ角:93°
・使用インサート:VN**形。

カタログ

 

PVJNR2525M16-CHPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVJNR/L-CHP形の型番PVJNR2525M16-CHPのページです。
型番PVJNR2525M16-CHPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVJNR/L-CHP形

高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVJNR/L-CHP形

    ダブルクランプ式 AVJNR/L-Eco

    ダブルクランプ式 AVJNR/L-Eco

      レバーロック式 PVJNR/L-Eco

      レバーロック式 PVJNR/L-Eco

        レバーロック式 PVQNR/L-Eco

        レバーロック式 PVQNR/L-Eco

          ダブルクランプ式 AVQNR/L-Eco

          ダブルクランプ式 AVQNR/L-Eco

            高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVQNR/L-CHP形

            高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVQNR/L-CHP形

              SEC-30型バイト ESDN型

              SEC-30型バイト ESDN型

                レバーロック式 PVVNN-Eco

                レバーロック式 PVVNN-Eco

                  SEC-外径バイト CTGP型

                  SEC-外径バイト CTGP型

                    SEC-D型バイト DTFN型

                    SEC-D型バイト DTFN型

                      SEC-D型バイト DSBN型

                      SEC-D型バイト DSBN型

                        SEC-外径バイト CSDP型

                        SEC-外径バイト CSDP型

                          SEC-D型バイト DTGN型

                          SEC-D型バイト DTGN型

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 29,420円 10,370円 11,120円 11,170円 10,370円 29,420円 5,096円 11,170円 13,128円 7,980円 10,250円 13,128円 7,980円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 外径 / 端面 外径 外径 / 面取り 外径
                            適合チップ形状 ISO規格外 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 16 12 12 12 12 16 - 12 - 16 - 12 16
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 D:45°(オフセットなし) V:72.5°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり)

                            高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PVJNR/L-CHP形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PVJNL2020K16-CHP
                            PVJNL2525M16-CHP
                            PVJNR2020K16-CHP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク断面H/B

                            29,420円

                            ( 32,362円 )
                            1個 -

                            1日目

                            202012520

                            33,290円

                            ( 36,619円 )
                            1個 -

                            1日目

                            252515025

                            29,420円

                            ( 32,362円 )
                            1個 -

                            1日目

                            202012520

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました