(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SwissTool用 ホルダ

SwissTool用 ホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
15,150円 ~ 17,630円
税込価格
16,665円 ~ 19,393円

【特長】・SwissBore256・ボーリングバー ø29.75-ø88.1

詳細情報を確認する

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式シャンク幅全長シャンク材質
256.048.088.115外径C(80度ひし形)ポジ7度(C)06なしISO規格外スクリューオン(S)16mm115mm
256.030.048.115外径C(80度ひし形)ポジ7度(C)06なしISO規格外スクリューオン(S)16mm115mm

型番リスト

型番
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2D/3D

1個

15,150( 16,665円 )

1日目

-

1個

17,630( 19,393円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SwissBore256
・ボーリングバー ø29.75-ø88.1

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SwissTool用 ホルダ

SwissTool用 ホルダ

    前挽き加工用ホルダ SCLC-N-F

    前挽き加工用ホルダ SCLC-N-F

      外径旋削-ネガ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド DCLNR/L

      外径旋削-ネガ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド DCLNR/L

        後挽き加工用ホルダ TB-N

        後挽き加工用ホルダ TB-N

          PTGN/PTFN TN○○インサート対応バイト LLバイト

          PTGN/PTFN TN○○インサート対応バイト LLバイト

            DN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 LLバイト

            DN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 LLバイト

              ダブルクランプ式 AVVNN-Eco

              ダブルクランプ式 AVVNN-Eco

                SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

                SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

                  SEC-GD型倣いバイト GDE型

                  SEC-GD型倣いバイト GDE型

                    メーカー タンガロイ 日本特殊陶業 サンドビック 日本特殊陶業 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル
                    通常価格 15,150円 15,830円 34,057円 16,250円 7,303円 7,772円 10,370円 7,303円 34,539円
                    通常出荷日 1日目   9日目   1日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                    加工用途 外径 - 外径 / 端面 / 面取り 後引き - 端面 / 倣い 外径 / 倣い 端面 -
                    適合チップ形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) ISO規格外
                    適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) - ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) -
                    適合チップ切れ刃長 06 - - - - 15 12 - -
                    勝手 なし - - - - なし - -

                    SwissTool用 ホルダのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました