(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ

DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
990円 ~ 1,390円
税込価格
1,089円 ~ 1,529円

あらゆる被削材の高能率切削に対応する、経済的な超汎用カッタシリーズ。【材種特長...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    P(正五角形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 利用可能コーナー数:
    5
  • 精度:
    M
  • ホーニング:
    あり
  • 寸法 bs(mm):
    1.4
  • ブレーカ種類:
    MJ
  • 寸法 IC(mm):
    12.2
  • 寸法 RE(mm):
    0.8
  • 寸法 LE(mm):
    8.9
  • 寸法 S(mm):
    6
  • 寸法 APMX(mm):
    6.4

(i)ご注意

  • 最新版のメーカーカタログにつきましてはカタログタブの「最新版_商品TOP2」をご参照願います。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■経済性に優れるインサート

10コーナ使用可能なインサート

DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ 製品仕様
DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ 製品仕様02

勝手なしインサートは左勝手カッタにも使用可能

■多種多様な被削材に対応する材種設定

 
AH3135
  • 高い耐欠損性を誇るPVD材種
  • 汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適
AH120
  • 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れるPVD材種
  • 鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適
T1215
  • 耐摩耗性と耐チッピング性に優れるCVD材種
  • 鋳鉄の高速加工に最適
 

新表面平滑化技術

DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ 新表面平滑化技術

プレミアムテック技術により、コーティング表面の平滑性と強度を改善し、刃先耐溶着性、チッピング性および耐欠損性を向上させます。

 

■対応領域

DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ 製品仕様03

T3225  [P]鋼、[M]ステンレス

  • 耐チッピング性と耐欠損性に優れるCVD 材種
  • 鋼やステンレス鋼の高速加工に最適

新表面平滑化技術

DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ 新表面平滑化技術

プレミアムテック技術により、コーティング表面の平滑性と強度を改善し、刃先耐溶着性、チッピング性および耐欠損性を向上させます。

性能・試験情報

■低抵抗

高剛性インサートは大きなすくい角を備え、低抵抗

DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ 製品仕様04
カッタ:TEN09R100M31.7-05(φ100mm, z=1)
インサート:PNMU0905GNEN-MJ/AH3135
被削材:S55C、200HB
切削速度:Vc=200m/min
刃当り送り:fz=0.2mm/t
切込み:ap=2mm
切削幅:ae=60mm
切削油:乾式

切削抵抗30%ダウン、背分力50%ダウン
低剛性ワークの加工に最適な仕様

多刃ボディとの組み合わせで、高能率加工が可能

  • SS-FiT の採用で、高剛性化と多刃化を両立
DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ 製品仕様05
DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ 製品仕様06

刃数の比較

DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ 製品仕様07
 

■安定した工具寿命

DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ 製品仕様08

鋼加工での寿命比較 (DC=100mm)

カッタ:TEN09R100M31.7-05(φ100mm、z=1)
インサート:PNMU0905GNEN-MJ/AH3135
被削材:S55C(200HB)
切削速度:Vc=200m/min
刃当り送り:fz=0.3mm/t
切込み:ap=2mm
切削幅:ae=70mm
切削油:乾式

外形図

DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ 外形図

PN*U0905GNEN-MJ(勝手なし)

使用方法・使用事例

使用方法

■超多刃仕様のインサート組付け手順

  • 本製品の超多刃仕様は、ねじが斜めに取り付く仕様となっています。
  • インサートを組付ける際、図Aのようにインサートを浮かせた状態から締め付けてください。
  • インサートを締め付けた後、ボディとインサートの間に隙間がないことを確認ください。(図B)
DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ 使用方法01

使用事例

DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ 使用事例03

結果:ワークが薄く、従来品はびびりで破損してしまった。DoPentは破損なく安定して加工が可能であった。

加工部品名転造ダイス材
カッタTEN09R160M50.8-12 (φ160 mm, z = 12)
インサートPNMU0905GNEN-MJ
材種T3225
被削材SKD 材
DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ 使用事例-1
切削条件切削速度 : Vc (m/min)300
刃当り送り : fz (mm/t)0.1
送り速度 : Vf (m/min)716
切込み : ap (mm)0.8
切削幅 : ae (mm)50
加工形態平面加工
切削油乾式
使用機械横形M/C
結果DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ 使用事例-2
新材種T3225 は耐摩耗性に優れ、工具寿命を安定的に1.8 倍まで改善した。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ 推奨切削条件表
  • 切りくずが滞留しやすい場合には、切りくず噛み込みを防止するためにエアブローを用いて切りくずを除去してください。
  • アルミニウム合金の加工などで切れ刃に激しい凝着が発生する場合には、水溶性切削油をご使用ください。
  • 鋳肌などの切込み変動がある場合や断続部の多い被削材を加工する場合には、送り fz を下限側に設定してください。
  • 機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。
    切込みや切削幅が大きい場合、工具の突出しが長い場合には、Vc、fzを下限側に設定し、機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。

適用被削材

DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ 適用被削材

選定サポート情報

■多種多様な加工に対応するインサートラインナップ

DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ 選定サポート情報12

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
被削材
材種分類
材種
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / 鋳鉄 / 難削材
コーティング
AH120
2D/3D

10個

1,260( 1,386円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
コーティング
AH3135
2D/3D

10個

1,260( 1,386円 )

1日目

コーティング
AH3225
-

10個

1,290( 1,419円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
コーティング
AH8015
-

10個

1,290( 1,419円 )

1日目

サーメット
NS740
-

10個

990( 1,089円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
コーティング
T3225
-

10個

1,380( 1,518円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆる被削材の高能率切削に対応する、経済的な超汎用カッタシリーズ。
【材種特長】
・『T3225』は耐摩耗性と耐欠損性に優れ、鋼やステンレス鋼の高能率加工を提供する

(i)ご注意

  • 最新版のメーカーカタログにつきましてはカタログタブの「最新版_商品TOP2」をご参照願います。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ

DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ

    DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU

    DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU

      DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形

      DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形

        DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形

        DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形

          DoOcto/DoQuad 四角形両面仕様インサート SNMU/SNHU1706

          DoOcto/DoQuad 四角形両面仕様インサート SNMU/SNHU1706

            DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形

            DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形

              DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNGU-MJ形

              DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNGU-MJ形

                カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形

                カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形

                  DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-R-MJ形

                  DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-R-MJ形

                    カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形

                    カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形

                      DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形

                      DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形

                        DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ)

                        DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ)

                          Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ

                          Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 990円 1,210円 1,670円 1,200円 1,750円 1,480円 1,840円 890円 1,460円 1,200円 1,840円 1,930円 1,120円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状(型番頭文字) P(正五角形) - S(正方形) T(正三角形) S(正方形) W(六角形) T(正三角形) A(85°平行四辺形) T(正三角形) A(85°平行四辺形) S(正方形) S(正方形) T(正三角形)
                            逃げ角 N(0°) N(0°) N(0°) N(0°) N(0°) その他 N(0°) その他 N(0°) その他 N(0°) N(0°) その他
                            利用可能コーナー数 5 - - - 8 - - - - - - - -
                            精度 M - - M - - - - - - - - -
                            ホーニング あり - - - あり - - - - - - - -

                            DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました