(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DoOcto/DoQuad 四角形両面仕様インサート SNMU/SNHU1706

DoOcto/DoQuad 四角形両面仕様インサート SNMU/SNHU1706

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,750円 ~ 2,090円
税込価格
1,925円 ~ 2,299円

【特長】・両面仕様8コーナタイプ正方形インサート。・深切込み用。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 利用可能コーナー数:
    8
  • 材種分類:
    コーティング
  • ホーニング:
    あり
  • 寸法 A(mm):
    17.3
  • 寸法 B(mm):
    4.4
  • 寸法 T(mm):
    6.98
  • 寸法 rε(mm):
    0.8
  • φd(mm):
    17.3

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■両面タイプと片面タイプの両方のインサートを選択可

  • 高切込みから高送りまでフルカバー
 

四角形両面タイプ(高切込み)

DoOcto/DoQuad 四角形両面仕様インサート SNMU/SNHU1706 製品仕様1

MJブレーカ

DoOcto/DoQuad 四角形両面仕様インサート SNMU/SNHU1706 製品仕様2

MLブレーカ

■多種多様な被削材に対応する材種設定

 

AH120

  • 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れるPVD材種
  • 鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適

T1215

  • 耐摩耗性と耐チッピング性に優れるCVD材種
  • 鋳鉄の高速加工に最適

■対応領域

 

■SNMU/SNHU(四角形両面タイプ)の特長

  • 黒皮面等の加工に向く高切込み(7.5mm)仕様
  • 従来品の1.4倍のインサートサイズ(内接円17.3mm)を採用し、強度を向上
  • 切れ刃にインクリネーションを付与し、良好な切りくず処理性



 
DoOcto/DoQuad 四角形両面仕様インサート SNMU/SNHU1706 特長

APMX = 7.5mm

性能・試験情報

【切削抵抗】

DoOcto/DoQuad 四角形両面仕様インサート SNMU/SNHU1706 切削抵抗
カッタTAN07R100M31.7-07(φ100 mm, Z = 1)
インサートSNMU1706ANTR-ML AH3135
被削材S55C(200HB)
切削速度Vc = 150m/min
刃当り送りfz = 0.2mm/t
切込みap = 3mm
切削幅ae = 70mm
切削油乾式

【炭素鋼の工具寿命】

DoOcto/DoQuad 四角形両面仕様インサート SNMU/SNHU1706 工具寿命
カッタTAN07R125M38.1-08(φ125 mm, Z = 1)
インサートSNMU1706ANPR-MJ AH3135
被削材S50C(200HB)
切削速度Vc = 157m/min
刃当り送りfz =0.15mm/t
切込みap = 2mm
切削幅ae = 120mm
切削油乾式

外形図

DoOcto/DoQuad 四角形両面仕様インサート SNMU/SNHU1706 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

DoOcto/DoQuad 四角形両面仕様インサート SNMU/SNHU1706 使用方法

SNHU1706ANFN-W



左図1のように、さらい刃インサートを取付けて下さい。
さらい刃使用時は、1枚のみ取り付けてください。
送り f は9.5mm/rev以下でご使用ください。
ONMU/ONHU/OWMTインサートと組み合わせて使用しないでください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

ネガタイプインサート

DoOcto/DoQuad 四角形両面仕様インサート SNMU/SNHU1706 推奨切削条件表

型番リスト

型番
被削材
CAM・工具管理ソフト用データ
材種
精度
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ステンレス鋼
zoller
AH140
H
2D/3D

10個

2,090( 2,299円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
zoller
AH725
H
2D/3D

10個

2,090( 2,299円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
zoller
AH120
H
2D/3D

10個

2,090( 2,299円 )

1日目

ステンレス鋼
zoller
AH140
M
2D/3D

10個

1,750( 1,925円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
zoller
AH725
M
2D/3D

10個

1,750( 1,925円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
zoller
AH120
M
2D/3D

10個

1,750( 1,925円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面仕様8コーナタイプ正方形インサート。
・深切込み用。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DoOcto/DoQuad 四角形両面仕様インサート SNMU/SNHU1706

DoOcto/DoQuad 四角形両面仕様インサート SNMU/SNHU1706

    イスカル C その他ミーリング/チップ COAT ワイパーチップ

    イスカル C その他ミーリング/チップ COAT ワイパーチップ

      ガレア モジュラータイプ GF2T30○○M-○○用インサート

      ガレア モジュラータイプ GF2T30○○M-○○用インサート

        アルファ ボールプレシジョン F ABPF用強ねじれ刃形インサート SHタイプ

        アルファ ボールプレシジョン F ABPF用強ねじれ刃形インサート SHタイプ

          イスカル C ミニタング/チップX COAT

          イスカル C ミニタング/チップX COAT

            サンドビック コロミル200用チップ 530

            サンドビック コロミル200用チップ 530

              京セラ 旋削用チップ TN620 サーメット

              京セラ 旋削用チップ TN620 サーメット

                WAVY MILL NWEX2000F チップ

                WAVY MILL NWEX2000F チップ

                  WAVY MILL NWEX3000F/R WAVY MILL NWEXF3000R NEW チップ

                  WAVY MILL NWEX3000F/R WAVY MILL NWEXF3000R NEW チップ

                    チップ YPHW

                    チップ YPHW

                      アルファ ボールプレシジョンマルチフルート ABP4F用インサート

                      アルファ ボールプレシジョンマルチフルート ABP4F用インサート

                        高能率エンドミル チップ

                        高能率エンドミル チップ

                          肩加工用 TFE/EFE12形カッタ用インサート SEGW/SEGT12形

                          肩加工用 TFE/EFE12形カッタ用インサート SEGW/SEGT12形

                            メーカー タンガロイ イスカル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) イスカル サンドビック 京セラ 不二越 不二越 ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ タンガロイ
                            通常価格 1,750円 2,015円 1,406円 3,592円 1,568円 1,345円 942円 813円 1,380円 998円 1,929円 700円 1,170円
                            通常出荷日 1日目   9日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) S(正方形) - その他 その他 - - - - - - その他 その他 S(正方形)
                            逃げ角 N(0°) - その他 その他 - - - P(11°) P(11°) - その他 D(15°) E(20°)
                            利用可能コーナー数 8 - 2 その他 - - - - - - その他 2 4
                            材種分類 コーティング - - - - - - - - - - - -
                            ホーニング あり - - - - - - - - - - - -

                            DoOcto/DoQuad 四角形両面仕様インサート SNMU/SNHU1706のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました