(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形

DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,200円 ~ 1,810円  特別価格 
税込価格
1,320円 ~ 1,991円  特別価格 

【特長】・三角形両面仕様・MJ/NMJ形インサート・汎用タイプ【材種特長】・『...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    T(正三角形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 材種分類:
    コーティング
  • 精度:
    M

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

6コーナの経済性と曲線切れ刃による広い加工領域と良好な切れ味で圧倒的なコストパフォーマンスを実現する肩削りカッタ

 

●革新的なインサート形状が生産性を向上!
高能率加工
2 サイズの両面仕様 6 コーナインサートで、従来品に比べより多い刃数、大きな切込みを実現。

DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 製品仕様1
 

広い加工領域
曲線インクリネーションによって、高切込み領域ではこれまでにない切りくず排出性、低切込み領域ではポジカッタ同等の切削抵抗を実現!

DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 製品仕様2
 

高い経済性
高精度プレス技術によって高い加工面・壁面品位を保ちつつ最高のコストパフォーマンスを発揮!

 

●多種多様な被削材に対応する材種設定

  • 新 CVD2材種を含む、計4材種
〈AH3135〉
  • 高い耐欠損性を誇るPVD材種
  • 汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適
〈AH120〉
  • 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れるPVD材種
  • 鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適
〈T1215〉
  • 耐摩耗性と耐チッピング性に優れるCVD材種
  • 鋳鉄の高速加工に最適

〈T3225〉

  • 耐チッピング性と耐欠損性に優れるCVD材種
  • 鋼やステンレス鋼の高速加工に最適
 
  • 新表面平滑化技術
DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 製品仕様3
 
  • 対応領域
DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 製品仕様4

AH3225  [P][M]

  • 3 つの技術を融合した「トリプルNano コーティング」を採用
  • 「耐摩耗性」「耐欠損性」「耐酸化性」「耐溶着性」「耐被膜剥離性」を高次元に実現
DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 AH3225  [P][M]

07 サイズ

  • 高能率な多刃仕様ボディ

曲線インクリネーション切れ刃の採用により、最大切込み量が同等の競合品に対し最大2 倍の刃数が搭載可能であり、圧倒的な高能率加工が可能。

DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 07 サイズ
TNMU-MJ さらい刃付き
TNMU-R-MJ コーナR 仕様
TNMU-NMJ ニック付きインサート*
DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 TNMU-MJ さらい刃付き

第一推奨高い汎用性・加工面品位

DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 TNMU-R-MJ コーナR 仕様

大きなコーナR で高い切れ刃強度を実現

DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 TNMU-NMJ ニック付きインサート*

大きな切込みで圧倒的な切りくず処理・低抵抗を発揮

*使用時には注意事項があります。デジタルカタログP.10 を参照ください。

性能・試験情報

工具寿命の比較

DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 工具寿命の比較
カッタ : TPTN12M050B22.0R05(φ50 mm, z = 5)
インサート : TNMU120708PER-MJ AH3225
被削材 : S55C
切削速度 : Vc = 200 m/min
刃当り送り : fz = 0.15 mm/t
切込み : ap = 3 mm
切削幅 : ae = 30 mm
切削油 : 乾式
使用機械 : 立形M/C, BT40

切削抵抗の比較

12 サイズ

DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 切削抵抗の比較
[P]
カッタ : TPTN12M050B22.0R04 (φ50 mm, z = 4)
インサート : TNMU120708PER-MJ AH3135、TNMU120708PER-NMJ AH3135
被削材 : S55C (180 HB)
切削速度 : Vc = 150 m/min
刃当り送り : fz = 0.15 mm/t
切込み : ap = 2.5, 5 mm
切削幅 : ae = 30 mm
インサート数 : 2
切削油 : 乾式
使用機械 : 立形M/C, BT50

MJ インサートは低切込み領域でポジインサート以上の切れ味を発揮。NMJ インサートは高切込み領域でもポジインサート以下の抵抗を達成。

外形図

TNMU07-MJ
TNMU12-NMJ
TNMU12-R-MJ
DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 TNMU07-MJ外形図
DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 TNMU12-NMJ外形図
DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 TNMU12-R-MJ外形図

使用方法・使用事例

使用事例

DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 使用事例
加工部品名ブラケット
カッタTPTN12M050B22.0R05 (φ50 mm, z = 5)
インサートTNMU120708PER-MJ
材種AH3225
被削材SS400
DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 使用事例-1
切削条件切削速度 : Vc (m/min)140
刃当り送り : fz (mm/t)0.12
送り速度 : Vf (mm/min)535
切込み : ap (mm)1.5
切削幅 : ae (mm)36
加工形態肩削り加工
切削油湿式
使用機械立形M/C, BT40
結果DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 使用事例-2
独自の切れ刃形状と鋼加工に最適な材種の組合せによって、DoForce-Tri は長寿命化を実現。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

07 サイズ

DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 推奨切削条件表07 サイズ

12 サイズ

DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 推奨切削条件表12 サイズ

切削条件時の注意

NMJブレーカの使用時は切りくず厚みが下表の数値を超えないようにご注意ください。

型番切りくず厚み(mm)
TNMU120708PER-NMJ<0.2

適用被削材

DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 適用被削材

選定サポート情報

各インサートサイズのラインナップ

DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 各インサートサイズのラインナップ

対応領域

DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 対応領域

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 07 サイズ コーナR0.4 インサート
DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 ・07 サイズ コーナR0.4 インサート

コーナR0.4 インサート使用時はLH、LFの寸法に0.22 mmが加算されます。

  • 12 サイズ ニック付きインサート (NMJ)
隣り合ったポケットでは、A 面とB 面を交互に取り付けます。下図のように、赤色部分のニックはA 面とB 面とで幅が異なるので、取付け方向が容易に判別できます。
DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 ・12 サイズ ニック付きインサート (NMJ)-1
DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 ・12 サイズ ニック付きインサート (NMJ)-2
DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 ・12 サイズ ニック付きインサート (NMJ)-3
DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形 ・12 サイズ ニック付きインサート (NMJ)-4
このような加工面になった場合、インサートの取り付けをご確認下さい。
赤色部は、非対称形状
奇数刃の場合のインサート取付け例

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
被削材
材種
インサート形状
寸法 bs(mm)
寸法 IC(mm)
寸法 RE(mm)
寸法 LE(mm)
寸法 S(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
寸法 APMX(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
AH3225
-
0.6
5.7
0.4
6.5
4.1
-
6.5

10個

1,200( 1,320円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
AH3225
-
0.6
5.7
0.8
6.5
4.1
-
6.5

10個

1,200( 1,320円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
AH3225
-
-
9.525
1.6
12
6.88
-
11

10個

1,500( 1,650円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
-
-
9.525
2
12
6.72
-
11

10個

1,500( 1,650円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
AH3135
-
-
9.525
2
12
6.72
-
11

10個

1,500( 1,650円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
AH3225
-
-
9.525
2
12
6.72
-
11

10個

1,500( 1,650円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
-
1.16
9.525
0.8
12
7.1
2D/3D
11

10個

1,460( 1,606円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
AH3135
-
1.16
9.525
0.8
12
7.1
2D/3D
11

10個

1,460( 1,606円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
AH3225
-
1.16
9.525
0.8
12
7.1
-
11

10個

1,500( 1,650円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
T3225
-
1.16
9.525
0.8
12
7.1
2D/3D
11

10個

1,620( 1,782円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
ニック付きインサート
1.16
9.525
0.8
12
7.1
2D/3D
11

10個

1,760( 1,936円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 難削材
AH3135
ニック付きインサート
1.16
9.525
0.8
12
7.1
2D/3D
11

10個

1,760円

1,707

( 1,878円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
AH3225
ニック付きインサート
1.16
9.525
0.8
12
7.1
-
11

10個

1,810( 1,991円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・三角形両面仕様
・MJ/NMJ形インサート
・汎用タイプ
【材種特長】
・『AH3225』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、鋼加工で優れた性能を示す
・『T1215』は高い耐摩耗性を誇り、鋳鉄の高速度加工に最適
・『AH120』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形

DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形

    DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形

    DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MJ形

      DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNGU-MJ形

      DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNGU-MJ形

        DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形

        DoMini-Mill HFWX04形用インサート WXHU04-MJ形

          DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ

          DoPent 五角形両面仕様インサート PNMU0905-MJ

            DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU

            DoTriple-Mill TASN13形用インサート ONGU・ONMU・RNMU・SNMU

              DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-R-MJ形

              DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-R-MJ形

                カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形

                カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-AJ形

                  DoOcto/DoQuad 四角形両面仕様インサート SNMU/SNHU1706

                  DoOcto/DoQuad 四角形両面仕様インサート SNMU/SNHU1706

                    カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形

                    カッタEPAV/HPAV形用インサート AVGT-MJ形

                      DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形

                      DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形

                        DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ)

                        DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ)

                          アルファラジアスミルRV形インサート

                          アルファラジアスミルRV形インサート

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 1,200円 1,670円 1,840円 1,480円 990円 1,210円 1,460円 1,200円 1,750円 890円 1,840円 1,930円 883円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) T(正三角形) S(正方形) T(正三角形) W(六角形) P(正五角形) - T(正三角形) A(85°平行四辺形) S(正方形) A(85°平行四辺形) S(正方形) S(正方形) R(円形)
                            逃げ角 N(0°) N(0°) N(0°) その他 N(0°) N(0°) N(0°) その他 N(0°) その他 N(0°) N(0°) P(11°)
                            材種分類 コーティング - コーティング コーティング - コーティング コーティング 超硬合金 コーティング PVDコーティング コーティング PVDコーティング -
                            精度 M - - - M - - - - - - - -

                            DoForce-Tri TPTN/EPTN12形用インサート TNMU-MJ/NMJ形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました