(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクレーパー替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スクレーパー替刃

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
792円
税込単価
871円

ステッカースクレーパーSTSC-40に使用可能な替え刃です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • その他:
    オプション
  • 刃幅(mm):
    40
  • 質量(g):
    34
  • 付属品:
    替刃収納ケース付

(i)ご注意

  • 替刃交換の際には手袋などを着用してください。工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。

型番

STSC-40K 解除

Loading...

製品仕様

STSC-40Kの外観

STSC-40Kの外観

外形図

外形図

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STSC-40K

1個

792( 871円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステッカースクレーパーSTSC-40に使用可能な替え刃です。

(i)ご注意

  • 替刃交換の際には手袋などを着用してください。工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スクレーパー替刃の型番STSC-40Kのページです。
型番STSC-40Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクレーパー替刃

スクレーパー替刃

    Gスクレーパー専用替刃

    Gスクレーパー専用替刃

      ステッカースクレーパー

      ステッカースクレーパー

        ユニット スクレーパー143×69mm ステンレス刃

        ユニット スクレーパー143×69mm ステンレス刃

          64mm 替 刃

          64mm 替 刃

            替刃式スクレーパー用替刃 10枚入

            替刃式スクレーパー用替刃 10枚入

              替刃式スクレーパー ミニ SCS-1M

              替刃式スクレーパー ミニ SCS-1M

                90mm かべ落し・替刃

                90mm かべ落し・替刃

                  ステッカスクレーパー_替刃

                  ステッカスクレーパー_替刃

                    150mm 内側コーナーツール

                    150mm 内側コーナーツール

                      ロングスクレーパー No.29

                      ロングスクレーパー No.29

                        セーフティスクレーパー替刃

                        セーフティスクレーパー替刃

                          3本組 パテべラセット(ステンレス/中軟)

                          3本組 パテべラセット(ステンレス/中軟)

                            メーカー TONE オルファ TONE ユニット エスコ M&M SK-11 エスコ KTC(京都機械工具) エスコ SK-11 SK-11 エスコ
                            通常価格 792円 1,385円 1,511円 943円 1,781円 95円 498円 864円 741円 740円 842円 218円 3,490円
                            通常出荷日 5日目   4日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ スクレーパー - スクレーパー スクレーパー その他 スクレーパー スクレーパー その他 スクレーパー パテベラ スクレーパー その他 パテベラ
                            その他 オプション - - - オプション - - オプション - - - - -
                            刃幅(mm) 40 120 40 - 66 - 40 90 40 / 39.5 69.5×2枚 68 90 50 / 75 / 100
                            質量(g) 34 - 83 - - - - - - - - - -
                            付属品 替刃収納ケース付 - 替刃付(4 枚) - - - - - - - - - -

                            スクレーパー替刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました