(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステッカースクレーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステッカースクレーパー

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,511円
税込単価
1,662円

シールやラベル、ステッカーなどの粘着物をはがすのに適したスクレーパーです。滑り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 刃幅(mm):
    40
  • 本体サイズ(mm):
    幅56×長さ155
  • 質量(g):
    83
  • 寸法(mm):
    L1:21、l:155
  • 付属品:
    替刃付(4 枚)

(i)ご注意

  • 刃先は非常に鋭利になっています。使用しない時は必ず刃を完全に収納してください。作業中、刃部には手を触れないでください。また、刃の進む方向の前にも手を置かないでください。替刃交換の際には手袋などを着用してください。工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。

型番

STSC-40 解除

Loading...

製品仕様

STSC-40の外観

STSC-40の外観

外形図

外形図

製品番号寸法(mm)D寸法(mm)L寸法(mm)W1寸法(mm)l寸法(mm)D1寸法(mm)L1質量(g)
STSC-405615547145402183
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STSC-40

2個

1,511( 1,662円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シールやラベル、ステッカーなどの粘着物をはがすのに適したスクレーパーです。滑りにくく、握りやすい2重成型のグリップを採用。刃先は本体内部に収納することができ保管時に安全です。また、替刃を本体に(4枚収納)可能です。

(i)ご注意

  • 刃先は非常に鋭利になっています。使用しない時は必ず刃を完全に収納してください。作業中、刃部には手を触れないでください。また、刃の進む方向の前にも手を置かないでください。替刃交換の際には手袋などを着用してください。工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステッカースクレーパーの型番STSC-40のページです。
型番STSC-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステッカースクレーパー

ステッカースクレーパー

    スクレーパー替刃

    スクレーパー替刃

      ミニガラススクレーパー

      ミニガラススクレーパー

        フッ素コートステン皮スキ

        フッ素コートステン皮スキ

          替刃式スクレーパー ミニ SCS-1M

          替刃式スクレーパー ミニ SCS-1M

            替刃式スクレーパー 300 SCS-3-300

            替刃式スクレーパー 300 SCS-3-300

              40×100mm ガラススクレーパー

              40×100mm ガラススクレーパー

                Gスクレーパー

                Gスクレーパー

                  井上工具 はがしヘラ

                  井上工具 はがしヘラ

                    PCコーキングベラ 93mm

                    PCコーキングベラ 93mm

                      ならしへらゴム付FNBシリーズ

                      ならしへらゴム付FNBシリーズ

                        井上工具 コーキングヘラ Cセット

                        井上工具 コーキングヘラ Cセット

                          スクレーパー(刃長 31mm)

                          スクレーパー(刃長 31mm)

                            メーカー TONE TONE エスコ KAKURI(角利産業) SK-11 SK-11 エスコ オルファ 井上工具 アサヒペン SK-11 井上工具 オルファ
                            通常価格 1,511円 792円 270円 656円 498円 980円 620円 1,771円 186円 530円 470円 682円 365円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   9日目   2日目   8日目   1日目~  
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー - スクレーパー スクレーパー スクレーパー - 樹脂柄へら コーキングへら パテベラ コーキングへら スクレーパー
                            刃幅(mm) 40 40 40 - 40 100 40 120 - - - - -
                            本体サイズ(mm) 幅56×長さ155 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 83 34 - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) L1:21、l:155 - - - - - - - - - - - -

                            ステッカースクレーパーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            シール・塗装剥がし
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/17
                            会社的にカッターの刃を使用するタイプはNG(折れる刃が基本NG)
                            専用スクレーパーとして購入

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました