(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーインパクトレンチ(アングルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーインパクトレンチ(アングルタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,431円 41,305円
税込単価
51,074円 45,436円

トラクター、耕運機の爪交換に最適なインパクトレンチ(空圧)。【特長】・アルミニ...

詳細情報を確認する

  • 回転数(rpm):
    無負荷:4300
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • 空気消費量(m³/min):
    (ntp)0.708、(op)0.105
  • 出力角(mm):
    12.7
  • 出力角(inch):
    1/2
  • エアー取入口:
    Rc1/4(PT1/4)
  • エアーホース内径(mm):
    10以上
  • 適応ボルト:
    M14(強度区分10.9)
  • 質量(g):
    1500
  • 全長:
    334
  • 最大締付トルク(右回転)(N・m):
    210
  • 最大締付トルク(左回転)(N・m):
    250
  • 付属品:
    プラグ R1/4(PT1/4)、取扱説明書

(i)ご注意

  • 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。保護めがねや防具を使用してください。空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。コンプレッサーの出力は0.75kW(1PS)以上を推奨します。締付けトルクに指定がある場合は、トルクレンチの併用をお勧めします。締付けトルクは、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。

型番

AIA4140 解除

Loading...

製品仕様

出力調整ダイヤル

出力調整ダイヤル

ビックハンマー

ビックハンマー

使用例

使用例

外形図

外形図

製品番号差込角dr.
(mm)
常用最大トルク
(N・m)
上限トルク能力
(N・m)
無負荷回転数
(min-1[rpm])
使用空気圧
(MPa)
エアーホース内径
(mm)
エアー取入口適応ボルトサイズ質量
(g)
AIA414012.7右回転210
左回転250
2504,3000.6210以上Rc1/4(PT1/4)M14
(強度区分10.9)
1500
  • ※ 空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。コンプレッサーの出力は0.75kW(1PS)以上を推奨します。
  • ※ 締付けトルクに指定がある場合は、トルクレンチの併用をお勧めします。
  • ※ 最大空気消費量(ntp)は、基準状態(0℃、1気圧=0.1MPa)に換算した空気消費量を示します。最大空気消費量(op)は、実際に操作した状態(20℃、0.62MPa)における空気消費量を示します。

付属品

  • プラグ R1/4(PT1/4):1
  • 取扱説明書:1
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AIA4140

1個

46,431円

41,305

( 45,436円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トラクター、耕運機の爪交換に最適なインパクトレンチ(空圧)。
【特長】
・アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.5kgを実現。
・正(右)回転2段階の出力調整ダイヤル付。
・スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。
・握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。
・両回転。
【用途】
・薄型ヘッド(高さ50mm・径55mm)で狭い箇所のボルト着脱作業に最適。
・トラクター、耕運機の爪交換に最適。

(i)ご注意

  • 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。保護めがねや防具を使用してください。空気タンク付コンプレッサーをご使用ください。コンプレッサーの出力は0.75kW(1PS)以上を推奨します。締付けトルクに指定がある場合は、トルクレンチの併用をお勧めします。締付けトルクは、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ(アングルタイプ)の型番AIA4140のページです。
型番AIA4140に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーインパクトレンチ(アングルタイプ)

エアーインパクトレンチ(アングルタイプ)

    エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ)

    エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ)

      エアーインパクトレンチ(ショートアンビル・ストレートタイプ)

      エアーインパクトレンチ(ショートアンビル・ストレートタイプ)

        エアーインパクトレンチ AI4160

        エアーインパクトレンチ AI4160

          エアーインパクトレンチ AI3120

          エアーインパクトレンチ AI3120

            エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ) AIS8330L

            エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ) AIS8330L

              エアーインパクトレンチ AI6300

              エアーインパクトレンチ AI6300

                エアインパクトレンチ 逆回転大出力タイプ

                エアインパクトレンチ 逆回転大出力タイプ

                  エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI4200

                  エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI4200

                    65338 1/2DR ミニエアインパクトレンチ

                    65338 1/2DR ミニエアインパクトレンチ

                      エアーインパクトレンチ(アングル・ショートタイプ)

                      エアーインパクトレンチ(アングル・ショートタイプ)

                        インパクトレンチNAW-1200

                        インパクトレンチNAW-1200

                          HAZET エアインパクトレンチ

                          HAZET エアインパクトレンチ

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE シグネット TONE 日本ニューマチック工業 HAZET
                            通常価格 46,431円 125,003円 89,097円 22,671円 19,701円 89,097円 89,001円 26,972円 28,611円 25,369円 50,639円 68,289円 70,812円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   1日目   1日目  
                            回転数(rpm) 無負荷:4300 4300 無負荷:4500 10000 11000 4500 5750 - 無負荷:10000 10000 9800 6500 10000
                            使用空気圧力(MPa) 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 - 0.62 0.6 0.63
                            空気消費量(m³/min) (ntp)0.708、(op)0.105 1.8 (ntp)1.510、(op)0.224 - - - - 0.91 (ntp)0.845、(op)0.127 0.122 (ntp)0.708、(op)0.105 0.1 0.127
                            出力角(mm) 12.7 - 25.4 12.7 9.5 25.4 19.0 - 12.7 - 12.7(ピン穴付) - -
                            出力角(inch) 1/2 - 1 1/2 3/8 1 3/4 - 1/2 - - - -

                            エアーインパクトレンチ(アングルタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました